メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 空気消費流量(l/min)

    ~mm
  • 真空ポートワンタッチ継手サイズ

    ~mm
  • エア供給ポートワンタッチ継手サイズ

    ~mm
  • 吸込流量(l/min)

    ~mm
  • ノズル径

    ~mm
  • 全長 L(mm)

    ~mm
  • エジェクタ構成コード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

【シュマルツ】 コンパクトエジェクタ SCPMi 【高機能タイプ/真空発生器】

型番:

SCPMI-10-S04-NC-M8-6-ABT
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SCPMI-10-S04-NC-M8-6-ABTの仕様・寸法情報

種類
ユニット
付加機能
サイレンサ / 真空破壊用バルブ / 真空破壊対応
到達真空度(kPa)
-87
空気消費流量(l/min)
45
真空ポート接続口形状
ワンタッチ継手
真空ポートワンタッチ継手サイズ
φ6
エア供給ポート接続口形状
ワンタッチ継手
エア供給ポートワンタッチ継手サイズ
φ6
動作区分
ノーマルクローズ
用途
単体
吸込流量(l/min)
28
ノズル径
1.0mm
全長 L(mm)
98.3
電気接続
丸コネクタ:M8メス・6ピン
エジェクタ構成コード
ABT
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SCPMI-10-S04-NC-M8-6-ABT

空気消費流量

(l/min)

真空ポートワンタッチ継手サイズ

エア供給ポートワンタッチ継手サイズ

動作区分

吸込流量

(l/min)

ノズル径

全長 L

(mm)

エジェクタ構成コード

最小発注数量
45
φ6
φ6
ノーマルクローズ
28
1.0mm
98.3
ABT
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,997
( 43,997 )
19日目

詳細情報

基本情報

小型・パワフル・多機能な高機能コンパクトエジェクタ。
【特長】
・コンパクトかつ堅牢設計(重さわずか80g、体積94cm3)
・取付がスムーズなフラットデザイン
・パワフルで大流量を発生させる高効率エジェクタノズル
・真空破壊機能内蔵
・エア消費量を抑える省エネ機能搭載
・視認性の高いディスプレイ付き圧力スイッチ搭載
・IO-Link対応でデータ通信が可能
・真空回路状況をモニタリングする状態監視機能付きで予防保全が可能
・NFC通信を介して手元の端末から取説や機器情報にアクセス可能

ご注意

  • ケーブル別売り。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【シュマルツ】 コンパクトエジェクタ SCPMi 【高機能タイプ/真空発生器】の型番SCPMI-10-S04-NC-M8-6-ABTのページです。 型番SCPMI-10-S04-NC-M8-6-ABTに関する仕様情報を記載しております。
【シュマルツ】 コンパクトエジェクタ SCPMi 【高機能タイプ/真空発生器】のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【シュマルツ】 コンパクトエジェクタ SCPMi 【高機能タイプ/真空発生器】
【シュマルツ】 コンパクトエジェクタ SCPMc 【省エネタイプ/真空発生器】
【シュマルツ】 コンパクトエジェクタ SCPMb 【標準タイプ/真空発生器】
真空ユニット エジェクタシステム 25A-ZK2□A 単体 エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能付き
真空ユニット 真空ポンプシステム ZK2□A 単体 真空ポンプシステム+バルブ付+省エネ機能無
真空ユニット 真空ポンプシステム ZK2□Aマニホールド用真空ポンプシステム+バルブ付+省エネ機能無
メーカーシュマルツシュマルツシュマルツSMCSMCSMC
通常価格39,99733,33411,73136,35916,746 -16,746 -
通常出荷日19日目5日目〜19日目19日目6日目〜9日目〜
種類ユニットユニットユニットユニットユニットユニット
付加機能サイレンサ / 真空破壊用バルブ / 真空破壊対応サイレンサ / 真空破壊用バルブ / 真空破壊対応サイレンサ / 真空破壊用バルブ / 真空破壊対応真空発生用バルブ / 真空破壊用バルブ真空発生用バルブ / 真空破壊用バルブ真空発生用バルブ / 真空破壊用バルブ
到達真空度(kPa)-87-87-87-91-91-91
真空ポート接続口形状ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手
エア供給ポート接続口形状ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空発生器・エジェクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト