17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

【シュマルツ】SCPM向けアクセサリ

通常単価(税別)
3124,134
税込単価
3434,547
通常出荷日:5日目

・SCPM向けのケーブル、ケーブルコネクタ、ホースコネクタ、取付金具等のアクセサリです。

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

関連部品種類

アクセサリ概要

最小発注数量
エジェクタ構成部品
SCPMb向け空圧バルブ用ケーブル:片側コネクタ、片側バラ線、3m
1個
エジェクタ構成部品
電気ケーブル:片側コネクタ(M8メス、6ピン、L字型)、片側バラ線、2m
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
312
( 343 )
5日目
4,134
( 4,547 )
5日目

詳細情報

基本情報

・SCPM向けのケーブル、ケーブルコネクタ、ホースコネクタ、取付金具等のアクセサリです。

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【シュマルツ】SCPM向けアクセサリのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【シュマルツ】SCPM向けアクセサリ
【シュマルツ】 SCPS/SCPSi向けアクセサリ
真空ユニット エジェクタシステム 25A-ZK2□A 単体 エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能付き
単体タイプ パッド直付形 ストレート 集中排気
単体タイプ 管形 アダプタタイプ 集中排気
単体タイプ 粒体・粉体搬送用 ストレートBタイプ
メーカーシュマルツシュマルツSMC日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ
通常価格312-2,134 -36,3592,739 -1,528 -5,087 -
通常出荷日5日目5日目〜19日目6日目〜6日目〜在庫品1日目〜
種類関連部品関連部品ユニットパッド直付形ストレート管形リングブロータイプ ストレートB
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空発生器・エジェクタカテゴリの売れ筋ランキング