17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 空気消費流量(l/min)

    ~mm
  • 真空ポートワンタッチ継手サイズ

    ~mm
  • エア供給ポートワンタッチ継手サイズ

    ~mm
  • 吸込流量(l/min)

    ~mm
  • ノズル径

    ~mm
  • 全長 L(mm)

    ~mm
  • エジェクタ構成コード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 39日以内

【シュマルツ】 コンパクトエジェクタ SCPMb 【標準タイプ/真空発生器】

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

空気消費流量

(l/min)

真空ポートワンタッチ継手サイズ

エア供給ポートワンタッチ継手サイズ

動作区分

吸込流量

(l/min)

ノズル径

全長 L

(mm)

エジェクタ構成コード

最小発注数量
9
φ4
φ4
ノーマルクローズ
7.5
0.5mm
95.3
AAD
1個
22
φ4
φ4
ノーマルクローズ
15
0.7mm
95.3
AAF
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,731
( 12,904 )
39日目
11,731
( 12,904 )
39日目

詳細情報

基本情報

小型・パワフル・多機能なコンパクトエジェクタ。
【特長】
・コンパクトかつ堅牢設計(重さわずか80g、体積94cm3)
・取付がスムーズなフラットデザイン
・パワフルで大流量を発生させる高効率エジェクタノズル
・真空破壊機能内蔵

ご注意

  • ケーブル、真空センサーは別売り。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【シュマルツ】 コンパクトエジェクタ SCPMb 【標準タイプ/真空発生器】のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【シュマルツ】 コンパクトエジェクタ SCPMb 【標準タイプ/真空発生器】
【シュマルツ】 コンパクトエジェクタ SCPMi 【高機能タイプ/真空発生器】
【シュマルツ】 コンパクトエジェクタ SCPMc 【省エネタイプ/真空発生器】
真空エジェクタ VEシリーズ VELN
真空ユニット 真空ポンプシステム ZK2□A 単体 真空ポンプシステム+バルブ付+省エネ機能無
真空ユニット 真空ポンプシステム ZK2□Aマニホールド用真空ポンプシステム+バルブ付+省エネ機能無
メーカーシュマルツシュマルツシュマルツCHELIC(チェリック)SMCSMC
通常価格11,73139,99733,3341,094 -16,746 -16,746 -
通常出荷日39日目39日目5日目〜在庫品1日目6日目〜9日目〜
種類ユニットユニットユニットパイプタイプユニットユニット
付加機能サイレンサ / 真空破壊用バルブ / 真空破壊対応サイレンサ / 真空破壊用バルブ / 真空破壊対応サイレンサ / 真空破壊用バルブ / 真空破壊対応真空発生用バルブ真空発生用バルブ / 真空破壊用バルブ真空発生用バルブ / 真空破壊用バルブ
到達真空度(kPa)-87-87-87-91.8-91-91
真空ポート接続口形状ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手
エア供給ポート接続口形状ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空発生器・エジェクタカテゴリの売れ筋ランキング