メカニカル部品技術窓口
プラスチック製のパイプキャスタ―です。φ28イレクター専用タイプです。
詳細情報を確認する閲覧中の商品と併せてご検討ください

| 型番 | 種類 | 車輪径 | 車輪材質 | 質量(g) | 最大積載質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| JC-40SAST | 自由車 | 41 | ナイロン | 69 | 30 |

1)パイプの内面のバリをヤスリで取り、図1のようにキャップを樹脂または木ハンマーで打ち込みます。
2)図2のように、打ち込んだキャップにキャスターを奥まで押し込みます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
アルミパイプフレーム
5通常価格(税別):11,572円~

スペーシア
標準パイプ
4.5通常価格(税別):1,067円~

スペーシア
パイプフレーム用メタルジョイントセット品 NSJ-1シリーズ
4.3通常価格(税別):420円~

ミスミ
アルミフレーム 8シリーズ 正方形 40×40mm 1列溝 4面溝
4.6通常価格(税別):1,755円~

ミスミ
アルミフレーム 6シリーズ 正方形 30×30mm 1列溝 4面溝
4.6通常価格(税別):966円~

ミスミ
アルミフレーム 6シリーズ Nタイプ 正方形 30×30mm 1列溝 4面溝
4.5通常価格(税別):2,361円~

ミスミ
アルミフレーム 8シリーズ Nタイプ 正方形 40×40mm 1列溝 4面溝
0通常価格(税別):4,317円~

ミスミ
六角支柱-片端おねじ片端めねじ【全長公差バラつき保証タイプ・標準タイプ】
4.5
ミスミ
8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用後入れバネナット
4.5通常価格(税別):49円~