メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ステンレスイレクターパイプ

型番:

SU7-4000SL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SU7-4000SLの仕様・寸法情報

種類
シングル
パイプ材質
ステンレス
表面処理・コーティング
溶融亜鉛メッキ
パイプ外径(mm)
27
長さ(mm)
4000
[シルバー] シルバー
特性
耐熱 / 耐寒 / 帯電防止
使用最大荷重(N)
686(70kgf)
形状
ストレート
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SU7-4000SL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,725
( 9,598 )
5日目

詳細情報

基本情報

φ27ステンレスパイプになります。【パイプ材質】ステンレス製

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスイレクターパイプの型番SU7-4000SLのページです。 型番SU7-4000SLに関する仕様情報を記載しております。
ステンレスイレクターパイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスイレクターパイプ
φ28 イレクターパイプ フラット HF-4000 IVO
φ28 イレクターパイプ スリップ HKL-4000
スウェイジングパイプ
すべりパイプ 全長4020mm
アルミパイプ(表面処理なし)
メーカー矢崎化工矢崎化工矢崎化工TMEHジャパンスペーシアスペーシア
通常価格8,7252,9933,2811,2723,0753,391
通常出荷日5日目5日目9日目在庫品1日目3日目3日目
種類シングルアタッチメント付アタッチメント付シングルシングルシングル
パイプ材質ステンレススチールスチールステンレススチールアルミニウム
表面処理・コーティング溶融亜鉛メッキAAS樹脂PE樹脂なし高機能PE樹脂なし
パイプ外径(mm)27282827.527.527.5
長さ(mm)40004000400020140204020
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプフレーム・グリーンフレームカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト