17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

IB-Series IB-Flow フローセレクタ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

IB-Series IB-Flow フローセレクタ

販売終了

型番

IBFL-BC-01-J4

2022年01月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・流量を制御するニードル開度の遠隔操作が可能
・流量フィードバックによる制御が可能
・複数流量の切替えが可能

指定中の仕様・寸法情報

種類
スピードコントローラ
本体形状
[ストレート] ストレート
制御方向
メータアウト
接続部の種類
両側ワンタッチ継手
本体材質
[樹脂] 樹脂
チューブの呼び D(φ)
4
ブラケット
なし
アナログ入力信号
0~5V対応

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト