17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

FT 300力 トルクセンサ FORCETORQUESENSOR

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

FT 300力 トルクセンサ

販売終了

型番

FORCETORQUESENSOR

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・ユニバーサルロボットと適合するよう設計
・正確で、再現可能な、高解像度測定
・硬い金属製で、高精度を確保
・Force Copilotの直感的なプログラミングインターフェイスが含まれています
・重心に合わせて調整可能なツール重量
・センサ値のリセット
・手でガイドするロボット動作
・正確なオブジェクト配置
・アラインメント
・インデックス化
・挿入
・複雑な軌跡
・各軸における恒常的な力と剛性

指定中の仕様・寸法情報

近接センサ 種類
その他
測定範囲
力覚範囲(FX、FY、FZ):±300N/MX、モーメント範囲(Mx、My、Mz):±30Nm
データ出力レート(Hz)
100
RoHS?
10

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト