メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

画像装置用 カメラ固定フレーム

型番:

CAMERA-FLAME
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CAMERA-FLAMEの仕様・寸法情報

商品タイプ
カメラ固定フレーム
レバー可変固定
固定穴M3用、M4用
側面固定
長穴固定穴取付ピッチ12~55mmに適用、1/4"固定穴用
レバー可変範囲
最大M72マウントカメラ相当
フレーム固定
M6+平ワッシャ用長穴
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
CAMERA-FLAME
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
64,721
( 71,193 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・実機搭載用途にお使いいただけます
・再現性を求められるテスト環境やカメラ差異テストが多い用途にも最適です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

画像装置用 カメラ固定フレームの型番CAMERA-FLAMEのページです。 型番CAMERA-FLAMEに関する仕様情報を記載しております。
画像装置用 カメラ固定フレームのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
画像装置用 カメラ固定フレーム
画像装置用 照明固定フレーム
画像装置用 主柱傾斜ベース
画像装置用 副柱可動ベース
ラインカメラ対応 ステージ6048 固定アーム
ラインカメラ対応 ステージ7560 固定アーム
メーカー画像処理環境ドットコム画像処理環境ドットコム画像処理環境ドットコム画像処理環境ドットコム画像処理環境ドットコム画像処理環境ドットコム
通常価格64,72167,96380,19224,390240,650250,410
通常出荷日15日目15日目15日目15日目15日目15日目
商品タイプカメラ固定フレーム照明固定フレーム主柱傾斜ベース副柱可動ベースラインカメラ対応ステージラインカメラ対応ステージ
レバー可変固定固定穴M3用、M4用-----
側面固定長穴固定穴取付ピッチ12~55mmに適用、1/4"固定穴用-----
レバー可変範囲最大M72マウントカメラ相当-----
フレーム固定M6+平ワッシャ用長穴M6+平ワッシャ用長穴----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

産業用カメラ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト