メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

ラインカメラ対応 ステージ7560 固定アーム

型番:

STAGE7560-FARM
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

STAGE7560-FARMの仕様・寸法情報

商品タイプ
ラインカメラ対応ステージ
ラインナップ
固定アーム
ステージサイズ(mm)
750×600×800
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
STAGE7560-FARM
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
250,410
( 275,451 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コストを最優先した主柱の傾斜機能を持たない限定機能仕様です
・ミスミ/SUS互換のフレームを選択できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラインカメラ対応 ステージ7560 固定アームの型番STAGE7560-FARMのページです。 型番STAGE7560-FARMに関する仕様情報を記載しております。
ラインカメラ対応 ステージ7560 固定アームのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラインカメラ対応 ステージ7560 固定アーム
ラインカメラ対応 ステージ7560 可変アーム
ラインカメラ対応 ステージ7560 独立アーム
ラインカメラ対応 ステージ6048 固定アーム
ラインカメラ対応 ステージ6048 可変アーム
ラインカメラ対応 ステージ6048 独立アーム
メーカー画像処理環境ドットコム画像処理環境ドットコム画像処理環境ドットコム画像処理環境ドットコム画像処理環境ドットコム画像処理環境ドットコム
通常価格250,410321,950421,140240,650312,190411,380
通常出荷日15日目15日目15日目15日目15日目15日目
商品タイプラインカメラ対応ステージラインカメラ対応ステージラインカメラ対応ステージラインカメラ対応ステージラインカメラ対応ステージラインカメラ対応ステージ
ラインナップ固定アーム可変アーム独立アーム固定アーム可変アーム独立アーム
ステージサイズ(mm)750×600×800750×600×800750×600×800600×480×700600×480×700600×480×700
よく一緒に購入される商品

産業用カメラ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト