17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 吸収ストローク(mm)

    ~mm
  • 最大吸収能力(J)

    ~mm
  • 許容偏角度(deg)

  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 9日以内

補助機器ショックアブソーバ KSHJVシリーズ

通常単価(税別)
4,0739,811
税込単価
4,48010,792
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

独自のリニアオリフィス構造で吸収力抜群な補助機器ショックアブソーバ。【特長】・グラム単位からトン単位ま...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

補助機器ショックアブソーバ KSHJVシリーズ 外形図

規格表

型番記号
KAKBKCKDKEKFKGKHKJKKKLKMKN
KSHJV10×10(ORV16用)60501023M10×112313.958.51.31.5
KSHJV12×10(ORV20用)66561023M12×114416.2510.51.31.5
KSHJV14×12(ORV25用)72601224M14×1.517519.65121.31.5
KSHJV18×16(ORV32用)88721635M18×1.521824.2715182
KSHJV20×16(ORV40用)93771635M20×1524827.7717182
KSHJV22×25(ORV50用)1251002536M22×1527931.210191.82

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

吸収ストローク

(mm)

最大吸収能力

(J)

許容偏角度

(deg)

全長

(mm)

最小発注数量
10
10
3
1以下
60
1個
12
10
6
1以下
66
1個
14
12
10
1以下
72
1個
18
16
20
3以下
88
1個
20
16
30
3以下
93
1個
22
25
50
3以下
125
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,073
( 4,480 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,643
( 5,107 )
9日目
4,735
( 5,209 )
9日目
5,870
( 6,457 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,352
( 8,087 )
9日目
9,811
( 10,792 )
9日目

詳細情報

基本情報

独自のリニアオリフィス構造で吸収力抜群な補助機器ショックアブソーバ。
【特長】
・グラム単位からトン単位までサポート
・リニアオリフィスによりスムーズな衝撃吸収特性と長寿命
・吸収能力固定タイプ
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

補助機器ショックアブソーバ KSHJVシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
補助機器ショックアブソーバ KSHJVシリーズ
補助機器ショックアブソーバ KSHDMシリーズ
補助機器 ショックアブソーバ KSHESシリーズ
補助機器ショックアブソーバ KSHKシリーズ
補助機器 ショックアブソーバ KSHEシリーズ
補助機器 ショックアブソーバ KSHシリーズ
メーカーコガネイコガネイコガネイコガネイコガネイコガネイ
通常価格4,073-8,904 -13,342 -8,976 -10,825 -7,962 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜9日目〜8日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類固定式固定式調整式固定式調整式調整式
ねじの規格メートルねじメートルねじメートルねじメートルねじメートルねじメートルねじ
材質銅合金黄銅黄銅銅合金炭素鋼(黒染め)炭素鋼(黒染め)
本体/関連商品本体本体本体本体本体本体
オリフィス方式多孔オリフィス式多孔オリフィス式多孔オリフィス式リニア式多孔オリフィス式単孔オリフィス式
よく一緒に購入される商品

ショックアブソーバカテゴリの売れ筋ランキング