メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 発光色

  • 幅 W(範囲)(mm)

    ~mm
  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • 長さ L(範囲)(mm)

    ~mm
  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

パワーフラッシュ照明 バー照明(直射光) LDL-PFシリーズ

型番:

LDL-PF-152X30SW
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

LDL-PF-152X30SWの仕様・寸法情報

光種類
[可視光] 可視光
本体形状
バー形
発光色
白色
照射方向
垂直投光
光源形態
自光式
照射方式
直射光
幅 W(範囲)(mm)
150.1~200
幅 W(mm)
164
長さ L(範囲)(mm)
30.1~50
長さ L(mm)
38
高さ H(範囲)(mm)
20.1~30
高さ H(伸縮タイプはMAX値)(mm)
30

型番リスト

表示件数
型番
LDL-PF-152X30SW

発光色

幅 W(範囲)

(mm)

幅 W

(mm)

長さ L(範囲)

(mm)

長さ L

(mm)

最小発注数量
白色
150.1~200
164
30.1~50
38
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
242,000
( 266,200 )
10日目

詳細情報

基本情報

超強力なストロボ発光を実現したバー照明PFシリーズ。
【特長】
・LEDからの照射光を導光拡散板に通過させ、広い発光面からワーク全体を包み込むように均一拡散光を照射

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パワーフラッシュ照明 バー照明(直射光) LDL-PFシリーズの型番LDL-PF-152X30SWのページです。 型番LDL-PF-152X30SWに関する仕様情報を記載しております。
パワーフラッシュ照明 バー照明(直射光) LDL-PFシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パワーフラッシュ照明 バー照明(直射光) LDL-PFシリーズ
パワーフラッシュ照明 リング照明 HPR-PFシリーズ
LEDバー照明(直射光) LDL2シリーズ
LEDリング照明(直射光) LDR2シリーズ
LEDリング型ローアングル照明(直射光) LDR2-LAシリーズ
LEDリング型ローアングル照明(直射光) SQR-TPシリーズ
メーカーシーシーエスシーシーエスシーシーエスシーシーエスシーシーエスシーシーエス
通常価格242,000195,30029,999 -56,998 -89,998 -56,998 -
通常出荷日10日目10日目5日目〜5日目〜5日目〜5日目〜
光種類可視光可視光可視光可視光可視光可視光
本体形状バー形リング形バー形リング形リング形リング形
照射方向垂直投光斜光垂直投光斜光斜光斜光
光源形態自光式自光式自光式自光式自光式自光式
照射方式直射光拡散光直射光直射光直射光直射光

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

画像処理用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト