17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。

ストラブ・スリムクランプ CSタイプ[ステンレスボルト](シート:NBR)

未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

継手の呼び D1

最高使用圧力

(MPa)

最小発注数量
40A
1
1個
50A
1
1個
65A
1
1個
80A
1
1個
100A
1
1個
125A
1
1個
150A
1
1個
200A
1
1個
250A
1
1個
300A
0.8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,698
( 6,268 )
5日目
6,698
( 7,368 )
5日目
7,842
( 8,626 )
5日目
8,429
( 9,272 )
5日目
9,540
( 10,494 )
5日目
12,336
( 13,570 )
5日目
14,656
( 16,122 )
5日目
24,062
( 26,468 )
5日目
28,092
( 30,901 )
5日目
33,283
( 36,611 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エルボやチーズ等の突き合せ溶接部の漏洩補修に
・従来品に比べてケーシング幅を狭く設計することにより、エルボやチーズの溶接部からの漏洩補修を可能にした省スペースかつ作業性に優れた補修クランプです

ご注意

  • 代表画像は商品の一例となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストラブ・スリムクランプ CSタイプ[ステンレスボルト](シート:NBR)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストラブ・スリムクランプ CSタイプ[ステンレスボルト](シート:NBR)
ストラブ・スリムクランプ CSタイプ[ステンレスボルト](シート:EPDM)
ストラブ・クランプ CUタイプ(銅管専用)[ステンレスボルト](シート:EPDM)
異種管接続専用ストラブ・グリップ GVPプラスタイプ[ステンレスボルト](シート:EPDM)
ストラブ・分岐カップリング CTタイプ[ステンレスボルト](シート:EPDM)
塩ビ管専用グリップ GVPタイプ[ステンレスボルト](シート:EPDM)
メーカーショーボンドカップリングショーボンドカップリングショーボンドカップリングショーボンドカップリングショーボンドカップリングショーボンドカップリング
通常価格5,698-5,130 -8,1425,300 -13,935 -4,777 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目4日目〜4日目〜
種類補修用クランプ補修用クランプジョイントジョイントジョイント(分岐・ねじ型)ジョイント
適用配管鋼管 / ステンレス管鋼管 / ステンレス管銅管鋼管 / ステンレス管 / 塩ビ管鋼管 / ステンレス管 / 塩ビ管塩ビ管
使用流体水 / 空気 / 有機ガス / 油類水 / 空気 / 有機ガス / 油類水 / 空気
シール材質NBREPDMEPDMEPDMEPDMEPDM
本体材質SUS304SUS304SUS304SUS316SUS304SUS304
よく一緒に購入される商品

メカニカル式管継手・可とう継手カテゴリの売れ筋ランキング