メカニカル部品技術窓口
【特長】・鼓形のトロイダルウォームギヤを採用し、高効率と高伝動能力を両立したハイパフォ-マンスなウォー...
詳細を確認
矢印は回転関係を示しています。
注)出力両軸の場合、キー溝2カ所の位置が必ずしも一致しません。

矢印は回転関係を示しています。
注)据付勝手Vタイプは据付面が地側を基本としています。
TD225S(高減速)内部構造図

本図は基本情報の一部を示したもので、型番・サイズにより若干異なる場合があります。
(TD150~TD200の入力軸オイルシール部とTD125~TD200の出力軸オイルシール部にはフィルターセットを使用しています。)
部品表
| No. | 部品名 | No. | 部品名 | No. | 部品名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 入ケース | 10 | 中ベアサポIII | 19 | 中間軸ベアリング |
| 2 | ケース | 11 | 中フタ | 20 | 中間軸ベアリング |
| 3 | Iウォーム | 12 | 中シールサポ | 21 | 出力軸ベアリング |
| 4 | Iホイル | 13 | 出シールサポ | 22 | 入力軸オイルシール |
| 5 | IIウォーム | 14 | 出フタ | 23 | 出力軸オイルシール |
| 6 | IIホイル | 15 | 点検フタ | 24 | オイルゲージ |
| 7 | 出力軸 | 16 | 中カラー | 25 | プレッシャベント |
| 8 | 入シールサポ | 17 | 入力軸ベアリング | 26 | 排油口 |
| 9 | 入ベアサポII | 18 | 入力軸ベアリング | - | - |

1)○印は標準仕様です。
2)△印は準標準仕様です。
3)対象商品は標準減速比の全てに対応します。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
536,592円 ( 590,251円 ) | 18日目 |
536,592円 ( 590,251円 ) | 18日目 |
536,592円 ( 590,251円 ) | 18日目 |
536,592円 ( 590,251円 ) | 18日目 |
565,160円 ( 621,676円 ) | 18日目 |
565,160円 ( 621,676円 ) | 18日目 |
536,592円 ( 590,251円 ) | 18日目 |
536,592円 ( 590,251円 ) | 18日目 |
536,592円 ( 590,251円 ) | 18日目 |
536,592円 ( 590,251円 ) | 18日目 |
565,160円 ( 621,676円 ) | 18日目 |
565,160円 ( 621,676円 ) | 18日目 |
536,592円 ( 590,251円 ) | 18日目 |
536,592円 ( 590,251円 ) | 18日目 |
536,592円 ( 590,251円 ) | 18日目 |
536,592円 ( 590,251円 ) | 18日目 |
565,160円 ( 621,676円 ) | 18日目 |
565,160円 ( 621,676円 ) | 18日目 |
536,592円 ( 590,251円 ) | 18日目 |
536,592円 ( 590,251円 ) | 18日目 |
536,592円 ( 590,251円 ) | 18日目 |
536,592円 ( 590,251円 ) | 18日目 |
565,160円 ( 621,676円 ) | 18日目 |
565,160円 ( 621,676円 ) | 18日目 |
536,592円 ( 590,251円 ) | 18日目 |
536,592円 ( 590,251円 ) | 18日目 |
536,592円 ( 590,251円 ) | 18日目 |
536,592円 ( 590,251円 ) | 18日目 |
565,160円 ( 621,676円 ) | 18日目 |
565,160円 ( 621,676円 ) | 18日目 |
536,592円 ( 590,251円 ) | 18日目 |
536,592円 ( 590,251円 ) | 18日目 |
536,592円 ( 590,251円 ) | 18日目 |
536,592円 ( 590,251円 ) | 18日目 |
565,160円 ( 621,676円 ) | 18日目 |
565,160円 ( 621,676円 ) | 18日目 |
480,587円 ( 528,646円 ) | 18日目 |
511,329円 ( 562,462円 ) | 18日目 |
480,587円 ( 528,646円 ) | 18日目 |
480,587円 ( 528,646円 ) | 18日目 |
511,329円 ( 562,462円 ) | 18日目 |
480,587円 ( 528,646円 ) | 18日目 |
509,048円 ( 559,953円 ) | 18日目 |
509,048円 ( 559,953円 ) | 18日目 |
538,832円 ( 592,715円 ) | 18日目 |
509,048円 ( 559,953円 ) | 18日目 |
509,048円 ( 559,953円 ) | 18日目 |
538,832円 ( 592,715円 ) | 18日目 |
480,587円 ( 528,646円 ) | 18日目 |
511,329円 ( 562,462円 ) | 18日目 |
480,587円 ( 528,646円 ) | 18日目 |
480,587円 ( 528,646円 ) | 18日目 |
511,329円 ( 562,462円 ) | 18日目 |
480,587円 ( 528,646円 ) | 18日目 |
509,048円 ( 559,953円 ) | 18日目 |
509,048円 ( 559,953円 ) | 18日目 |
538,832円 ( 592,715円 ) | 18日目 |
509,048円 ( 559,953円 ) | 18日目 |
509,048円 ( 559,953円 ) | 18日目 |
538,832円 ( 592,715円 ) | 18日目 |
【特長】
・鼓形のトロイダルウォームギヤを採用し、高効率と高伝動能力を両立したハイパフォ-マンスなウォーム減速機。省スペース化が可能となり、大容量まで対応可能です
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

協育歯車工業(KG)
KGギヤボックス B-BOX
3通常価格(税別):15,443円~

ニッセイ
GTR-AR サーボモータ用コンパクト高精度減速機AFC 同心中空軸/同心中実軸
0通常価格(税別):46,747円~

椿本チエイン
ARAギヤボックス ARAシリーズ
0通常価格(税別):21,538円~

ミスミ
減速機 ベベルギヤボックス
4通常価格(税別):16,560円~

ニデックドライブテクノロジー
サーボモータ専用 減速機 エイブル減速機 VRXFシリーズ(ダイレクトタイプ)
4.8通常価格(税別):60,998円~

協育歯車工業(KG)
KGギヤボックス B-SET
4通常価格(税別):8,123円~

ニッセイ
GTR ギアモータ 両軸型減速機 (0.1kW~2.2kW)平行軸
0通常価格(税別):14,360円~

ニッセイ
GTR ギアモータ 両軸型減速機 (0.2kW~2.2kW)直交軸
0通常価格(税別):18,782円~

ニッセイ
サーボモータ用 コンパクト高精度減速機 精度3分・15分仕様 APG(平行軸) 2000W相当
0通常価格(税別):53,176円~