17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

取付ボルト EWJ/EWJM/SWJ/SWJMシリーズ用

通常単価(税別)
1,3602,733
税込単価
1,4963,006

椿本チエイン 変・減速機 EWJ/EWJM/SWJ/SWJMシリーズ用取付ボル...

詳細情報を確認する
未確定:候補が3型番あります。
数量:

商品情報

製品仕様

型番適応サイズボルトサイズ
J25-FMBEWJ25
SWJ25
M6×60
J35-FMBEWJ35
SWJ35
M8×80
J42-FMBEWJ42
SWJ42
M10×90

型番リスト

表示件数

サイズ

適応サイズ

最小発注数量
M6×60
EWJ25、SWJ25
1個
M8×80
EWJ35、SWJ35
1個
M10×90
EWJ42、SWJ42
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,360
( 1,496 )
5日目
2,055
( 2,261 )
5日目
2,733
( 3,006 )
5日目

詳細情報

基本情報

椿本チエイン 変・減速機 EWJ/EWJM/SWJ/SWJMシリーズ用取付ボルト。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

取付ボルト EWJ/EWJM/SWJ/SWJMシリーズ用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
取付ボルト EWJ/EWJM/SWJ/SWJMシリーズ用
ウォームパワードライブ EWJ/EWJMシリーズ
ウォームパワードライブ SWJ/SWJMシリーズ
中空軸フランジ取付形減速機
シグマー 直交軸脚取付形減速機
サーボモータ用減速機 GRシリーズ
メーカー椿本チエイン椿本チエイン椿本チエインシグマー技研シグマー技研三菱電機
通常価格1,360-2,733 -2,733 -53,827 -67,79858,036 -
通常出荷日5日目5日目〜7日目〜6日目6日目7日目〜
適応モータその他--その他その他サーボモータ
特性その他--その他その他遊星ギア
関連部品種類取付ボルト-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

変・減速機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト