17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が144型番あります。

マイタギヤボックス(ベベル) ラテラル2軸タイプ

通常単価(税別)
83,336400,289
税込単価
91,670440,318
通常出荷日:9日目~10日目

【特長】・ワイドバリエーション豊富な機種の中から最適な1台が選べます・ハイクオリティーAGMA規格に準...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が144型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

取付形式

マイタギヤボックス(ベベル) ラテラル2軸タイプ 製品仕様01
 
マイタギヤボックス(ベベル) ラテラル2軸タイプ 製品仕様02

注)下記の軸配置のものは同じ回転関係になります。ただしプラグ、オイルゲージ銘板の位置は異なりますので、ご注意ください。
U-LR=U-LR-O、U-R=U-L-O、U-L=U-R-O、D-LR=D-LR-O、D-R=D-L-O、D-L=D-R-O、1-1-LR=1-1-LR-O、1-1-R=1-1-L-O、1-1-L=1-1-R-O、U-D-LR=U-D-LR-O、U-D-R=U-D-L-O、U-D-L=U-D-R-O

 

型番表示

取付形式・各プラグ位置

ラテラル2軸タイプ

マイタギヤボックス(ベベル) ラテラル2軸タイプ 製品仕様03

1.サイズ2、4はオイルゲージ、グリースニップルがついていません。(取付方向自由)
2.サイズ6~25は床取付(Y)か標準です。天井取付(T)、壁取付(K1~K4)の時は、オイルゲージ、プラグ、グリースニップルの位置が異なります。
3.上表はサイズ6~16の場合です。サイズ20、25はオイルゲージ、プラグ位置が変わります。また、サイズ12以上はプレッシャベン卜を取付けます。

型番リスト

表示件数

軸径

(mm)

軸配置・回転関係

最小発注数量
19
1-D-O
1個
19
1-D
1個
19
1-L-O
1個
19
1-L
1個
19
1-LR-O
1個
19
1-LR
1個
19
1-R-O
1個
19
1-R
1個
19
1-U-O
1個
19
1-U
1個
19
1-UD-O
1個
19
1-UD
1個
19
D-L-O
1個
19
D-L
1個
19
D-LR-O
1個
19
D-LR
1個
19
D-R-O
1個
19
D-R
1個
19
U-L-O
1個
19
U-L
1個
19
U-LR-O
1個
19
U-LR
1個
19
U-R-O
1個
19
U-R
1個
25
1-D-O
1個
25
1-D
1個
25
1-L-O
1個
25
1-L
1個
25
1-LR-O
1個
25
1-LR
1個
25
1-R-O
1個
25
1-R
1個
25
1-U-O
1個
25
1-U
1個
25
1-UD-O
1個
25
1-UD
1個
25
D-L-O
1個
25
D-L
1個
25
D-LR-O
1個
25
D-LR
1個
25
D-R-O
1個
25
D-R
1個
25
U-L-O
1個
25
U-L
1個
25
U-LR-O
1個
25
U-LR
1個
25
U-R-O
1個
25
U-R
1個
32
1-D-O
1個
32
1-D
1個
32
1-L-O
1個
32
1-L
1個
32
1-LR-O
1個
32
1-LR
1個
32
1-R-O
1個
32
1-R
1個
32
1-U-O
1個
32
1-U
1個
32
1-UD-O
1個
32
1-UD
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
83,336
( 91,670 )
9日目
83,336
( 91,670 )
9日目
83,336
( 91,670 )
9日目
83,336
( 91,670 )
9日目
83,336
( 91,670 )
9日目
83,336
( 91,670 )
9日目
83,336
( 91,670 )
10日目
83,336
( 91,670 )
9日目
83,336
( 91,670 )
9日目
83,336
( 91,670 )
9日目
83,336
( 91,670 )
9日目
83,336
( 91,670 )
9日目
83,336
( 91,670 )
9日目
83,336
( 91,670 )
9日目
83,336
( 91,670 )
9日目
83,336
( 91,670 )
9日目
83,336
( 91,670 )
9日目
83,336
( 91,670 )
9日目
83,336
( 91,670 )
9日目
83,336
( 91,670 )
9日目
83,336
( 91,670 )
9日目
83,336
( 91,670 )
9日目
83,336
( 91,670 )
9日目
83,336
( 91,670 )
9日目
119,742
( 131,716 )
9日目
119,742
( 131,716 )
9日目
119,742
( 131,716 )
9日目
119,742
( 131,716 )
9日目
119,742
( 131,716 )
9日目
119,742
( 131,716 )
9日目
119,742
( 131,716 )
9日目
119,742
( 131,716 )
9日目
119,742
( 131,716 )
9日目
119,742
( 131,716 )
9日目
119,742
( 131,716 )
9日目
119,742
( 131,716 )
9日目
119,742
( 131,716 )
9日目
119,742
( 131,716 )
9日目
119,742
( 131,716 )
9日目
119,742
( 131,716 )
9日目
119,742
( 131,716 )
9日目
119,742
( 131,716 )
9日目
119,742
( 131,716 )
9日目
119,742
( 131,716 )
9日目
119,742
( 131,716 )
9日目
119,742
( 131,716 )
9日目
119,742
( 131,716 )
9日目
119,742
( 131,716 )
9日目
172,038
( 189,242 )
9日目
172,038
( 189,242 )
9日目
172,038
( 189,242 )
9日目
172,038
( 189,242 )
9日目
172,038
( 189,242 )
9日目
172,038
( 189,242 )
9日目
172,038
( 189,242 )
9日目
172,038
( 189,242 )
9日目
172,038
( 189,242 )
9日目
172,038
( 189,242 )
9日目
172,038
( 189,242 )
9日目
172,038
( 189,242 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイドバリエーション豊富な機種の中から最適な1台が選べます
・ハイクオリティーAGMA規格に準拠した高精度なスパイラルベベルギヤを採用しているため、高効率・高伝動能力等数々の高機能が得られます
・クイックデリバリー豊富な標準機種、準標準機種を取り揃えています

ご注意

  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイタギヤボックス(ベベル) ラテラル2軸タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイタギヤボックス(ベベル) ラテラル2軸タイプ
マイタギヤボックス ラテラル1軸タイプ
一段ウォーム減速機(中空軸)AOW70C60
ベベルギヤボックス KN型
GTR ギアモータ 両軸型減速機 (0.1kW~2.2kW)中空軸
GTR ギアモータ 両軸型減速機 (0.1kW~2.2kW)同心中空軸
メーカー椿本チエイン椿本チエインマキシンコーニッセイニッセイニッセイ
通常価格83,336-34,842 -51,12058,94024,229 -20,540 -
通常出荷日9日目〜3日目〜10日目6日目6日目6日目
モータ容量(W)100~750-----
適応モータその他-その他その他その他その他
減速比21601--
軸方向T型-90度90度90度90度
特性ベベルギアベベルギアウォームギアベベルギアハイポイドギア・ヘリカルギアハイポイドギア・ヘリカルギア

変・減速機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト