17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が170型番あります。

ウォームパワードライブ SWJ/SWJMシリーズ

通常単価(税別)
2,733235,439
税込単価
3,006258,983
通常出荷日:7日目~61日目

【特長】・高精度でコンパクト、コスト性にも優れたハイバランスなウォーム減速機。フランジ取付によるコンパ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が170型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

軸配置

ウォームパワードライブSWJ/SWJMシリーズ 仕様表01

図内の矢印は回転関係を示しています。
注1)出力中実軸タイプ(-SLF、-SRF)はSW・SWMが対象です。
2)SWJ25~63、SWJM35~63の軸配置はE-DFです。
3)出力両軸の場合、キー溝2ヵ所の位相が必ずしも一致しません。

 

規格表

型番表示

ウォームパワードライブSWJ/SWJMシリーズ 規格表01

注1)減速機オプション記号の前に「-」(ハイフン)をご記入ください。
注2)モータオプション記号はモータ取扱記号に続けてご記入ください。
※)デジタルカタログを参照ください。

 

機種一覧

ウォームパワードライブSWJ/SWJMシリーズ 規格表02

○印は標準品です。△印は準標準品です。□印はオーダ品です。
標準モータは汎用フランジモータ(ブレーキ無・付)です。
※)デジタルカタログを参照ください。

型番リスト

表示件数

モータ容量

(W)

適応モータ

減速比

軸方向

特性

軸径

(mm)

軸 種類

モータ有無

軸配置・回転関係

据付勝手

モータ取扱

サイズ

枠番

減速機オプション

最小発注数量
-
その他
10
90度
その他
10
中空
なし
DF
Eタイプ
トップランナーモータブレーキ無取付出荷
25
-
-
1個
-
その他
15
90度
その他
10
中空
なし
DF
Eタイプ
トップランナーモータブレーキ無取付出荷
25
-
-
1個
-
その他
20
90度
その他
10
中空
なし
DF
Eタイプ
トップランナーモータブレーキ無取付出荷
25
-
-
1個
-
その他
25
90度
その他
10
中空
なし
DF
Eタイプ
トップランナーモータブレーキ無取付出荷
25
-
-
1個
-
その他
30
90度
その他
10
中空
なし
DF
Eタイプ
トップランナーモータブレーキ無取付出荷
25
-
-
1個
-
その他
40
90度
その他
10
中空
なし
DF
Eタイプ
トップランナーモータブレーキ無取付出荷
25
-
-
1個
-
その他
50
90度
その他
10
中空
なし
DF
Eタイプ
トップランナーモータブレーキ無取付出荷
25
-
-
1個
-
その他
60
90度
その他
10
中空
なし
DF
Eタイプ
トップランナーモータブレーキ無取付出荷
25
-
-
1個
-
その他
-
90度
その他
-
-
-
-
-
-
-
25
トルクアーム
1個
-
その他
10
90度
その他
10
中空
なし
DF
Eタイプ
トップランナーモータブレーキ無取付出荷
35
-
-
1個
-
その他
15
90度
その他
10
中空
なし
DF
Eタイプ
トップランナーモータブレーキ無取付出荷
35
-
-
1個
-
その他
20
90度
その他
10
中空
なし
DF
Eタイプ
トップランナーモータブレーキ無取付出荷
35
-
-
1個
-
その他
25
90度
その他
10
中空
なし
DF
Eタイプ
トップランナーモータブレーキ無取付出荷
35
-
-
1個
-
その他
30
90度
その他
10
中空
なし
DF
Eタイプ
トップランナーモータブレーキ無取付出荷
35
-
-
1個
-
その他
40
90度
その他
10
中空
なし
DF
Eタイプ
トップランナーモータブレーキ無取付出荷
35
-
-
1個
-
その他
50
90度
その他
10
中空
なし
DF
Eタイプ
トップランナーモータブレーキ無取付出荷
35
-
-
1個
-
その他
60
90度
その他
10
中空
なし
DF
Eタイプ
トップランナーモータブレーキ無取付出荷
35
-
-
1個
-
その他
10
90度
その他
15
中空
なし
DF
Eタイプ
トップランナーモータブレーキ無取付出荷
42
-
-
1個
-
その他
15
90度
その他
15
中空
なし
DF
Eタイプ
トップランナーモータブレーキ無取付出荷
42
-
-
1個
-
その他
20
90度
その他
15
中空
なし
DF
Eタイプ
トップランナーモータブレーキ無取付出荷
42
-
-
1個
-
その他
25
90度
その他
15
中空
なし
DF
Eタイプ
トップランナーモータブレーキ無取付出荷
42
-
-
1個
-
その他
30
90度
その他
15
中空
なし
DF
Eタイプ
トップランナーモータブレーキ無取付出荷
42
-
-
1個
-
その他
40
90度
その他
15
中空
なし
DF
Eタイプ
トップランナーモータブレーキ無取付出荷
42
-
-
1個
-
その他
50
90度
その他
15
中空
なし
DF
Eタイプ
トップランナーモータブレーキ無取付出荷
42
-
-
1個
-
その他
60
90度
その他
15
中空
なし
DF
Eタイプ
トップランナーモータブレーキ無取付出荷
42
-
-
1個
-
その他
10
90度
その他
10
中空
なし
DF
Eタイプ
トップランナーモータブレーキ無取付出荷
50
-
-
1個
-
その他
15
90度
その他
10
中空
なし
DF
Eタイプ
トップランナーモータブレーキ無取付出荷
50
-
-
1個
-
その他
20
90度
その他
10
中空
なし
DF
Eタイプ
トップランナーモータブレーキ無取付出荷
50
-
-
1個
-
その他
25
90度
その他
10
中空
なし
DF
Eタイプ
トップランナーモータブレーキ無取付出荷
50
-
-
1個
-
その他
30
90度
その他
10
中空
なし
DF
Eタイプ
トップランナーモータブレーキ無取付出荷
50
-
-
1個
-
その他
40
90度
その他
10
中空
なし
DF
Eタイプ
トップランナーモータブレーキ無取付出荷
50
-
-
1個
-
その他
50
90度
その他
10
中空
なし
DF
Eタイプ
トップランナーモータブレーキ無取付出荷
50
-
-
1個
-
その他
60
90度
その他
10
中空
なし
DF
Eタイプ
トップランナーモータブレーキ無取付出荷
50
-
-
1個
-
その他
10
90度
その他
10
中空
なし
DF
Eタイプ
トップランナーモータブレーキ無取付出荷
63
-
-
1個
-
その他
15
90度
その他
10
中空
なし
DF
Eタイプ
トップランナーモータブレーキ無取付出荷
63
-
-
1個
-
その他
20
90度
その他
10
中空
なし
DF
Eタイプ
トップランナーモータブレーキ無取付出荷
63
-
-
1個
-
その他
25
90度
その他
10
中空
なし
DF
Eタイプ
トップランナーモータブレーキ無取付出荷
63
-
-
1個
-
その他
30
90度
その他
10
中空
なし
DF
Eタイプ
トップランナーモータブレーキ無取付出荷
63
-
-
1個
-
その他
40
90度
その他
10
中空
なし
DF
Eタイプ
トップランナーモータブレーキ無取付出荷
63
-
-
1個
-
その他
50
90度
その他
10
中空
なし
DF
Eタイプ
トップランナーモータブレーキ無取付出荷
63
-
-
1個
-
その他
60
90度
その他
10
中空
なし
DF
Eタイプ
トップランナーモータブレーキ無取付出荷
63
-
-
1個
-
その他
-
90度
その他
-
-
-
-
-
-
-
63
トルクアーム
1個
-
その他
10
90度
その他
10
中空
なし
LF
Eタイプ
トップランナーモータブレーキ無取付出荷
70
-
-
1個
-
その他
10
90度
その他
10
中空
なし
RF
Eタイプ
トップランナーモータブレーキ無取付出荷
70
-
-
1個
-
その他
15
90度
その他
10
中空
なし
LF
Eタイプ
トップランナーモータブレーキ無取付出荷
70
-
-
1個
-
その他
15
90度
その他
10
中空
なし
RF
Eタイプ
トップランナーモータブレーキ無取付出荷
70
-
-
1個
-
その他
20
90度
その他
10
中空
なし
LF
Eタイプ
トップランナーモータブレーキ無取付出荷
70
-
-
1個
-
その他
20
90度
その他
10
中空
なし
RF
Eタイプ
トップランナーモータブレーキ無取付出荷
70
-
-
1個
-
その他
25
90度
その他
10
中空
なし
LF
Eタイプ
トップランナーモータブレーキ無取付出荷
70
-
-
1個
-
その他
25
90度
その他
10
中空
なし
RF
Eタイプ
トップランナーモータブレーキ無取付出荷
70
-
-
1個
-
その他
30
90度
その他
10
中空
なし
LF
Eタイプ
トップランナーモータブレーキ無取付出荷
70
-
-
1個
-
その他
30
90度
その他
10
中空
なし
RF
Eタイプ
トップランナーモータブレーキ無取付出荷
70
-
-
1個
-
その他
40
90度
その他
10
中空
なし
LF
Eタイプ
トップランナーモータブレーキ無取付出荷
70
-
-
1個
-
その他
40
90度
その他
10
中空
なし
RF
Eタイプ
トップランナーモータブレーキ無取付出荷
70
-
-
1個
-
その他
50
90度
その他
10
中空
なし
LF
Eタイプ
トップランナーモータブレーキ無取付出荷
70
-
-
1個
-
その他
50
90度
その他
10
中空
なし
RF
Eタイプ
トップランナーモータブレーキ無取付出荷
70
-
-
1個
-
その他
60
90度
その他
10
中空
なし
LF
Eタイプ
トップランナーモータブレーキ無取付出荷
70
-
-
1個
-
その他
60
90度
その他
10
中空
なし
RF
Eタイプ
トップランナーモータブレーキ無取付出荷
70
-
-
1個
200
その他
10
90度
その他
72
中空
あり
DF
Eタイプ
標準モータ取付出荷
35
-
-
1個
200
その他
10
90度
その他
72
中空
あり
DF
Eタイプ
標準ブレーキ付モータ取付出荷
35
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,625
( 25,988 )
10日目
27,384
( 30,122 )
10日目
27,384
( 30,122 )
10日目
27,384
( 30,122 )
10日目
27,384
( 30,122 )
10日目
27,384
( 30,122 )
10日目
27,384
( 30,122 )
10日目
26,354
( 28,989 )
10日目
2,733
( 3,006 )
61日目
32,804
( 36,084 )
10日目
32,804
( 36,084 )
10日目
32,804
( 36,084 )
10日目
32,804
( 36,084 )
10日目
31,466
( 34,613 )
10日目
32,804
( 36,084 )
10日目
32,804
( 36,084 )
10日目
31,466
( 34,613 )
10日目
42,618
( 46,880 )
10日目
42,618
( 46,880 )
10日目
40,892
( 44,981 )
10日目
42,618
( 46,880 )
10日目
42,618
( 46,880 )
10日目
42,618
( 46,880 )
7日目
42,618
( 46,880 )
10日目
40,892
( 44,981 )
10日目
51,758
( 56,934 )
10日目
51,758
( 56,934 )
10日目
51,758
( 56,934 )
10日目
51,758
( 56,934 )
10日目
51,758
( 56,934 )
10日目
51,758
( 56,934 )
10日目
49,642
( 54,606 )
10日目
49,642
( 54,606 )
10日目
69,998
( 76,998 )
10日目
69,998
( 76,998 )
10日目
69,998
( 76,998 )
10日目
69,998
( 76,998 )
10日目
69,998
( 76,998 )
10日目
69,998
( 76,998 )
10日目
67,138
( 73,852 )
10日目
67,138
( 73,852 )
10日目
12,979
( 14,277 )
61日目
78,612
( 86,473 )
10日目
78,612
( 86,473 )
10日目
78,612
( 86,473 )
10日目
78,612
( 86,473 )
10日目
78,612
( 86,473 )
10日目
78,612
( 86,473 )
10日目
78,612
( 86,473 )
10日目
78,612
( 86,473 )
10日目
78,612
( 86,473 )
10日目
78,612
( 86,473 )
10日目
78,612
( 86,473 )
10日目
78,612
( 86,473 )
10日目
78,612
( 86,473 )
10日目
78,612
( 86,473 )
10日目
78,612
( 86,473 )
10日目
78,612
( 86,473 )
10日目
69,113
( 76,024 )
10日目
123,002
( 135,302 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高精度でコンパクト、コスト性にも優れたハイバランスなウォーム減速機。フランジ取付によるコンパクトなレイアウトが可能で中空軸と中実軸もラインアップ

ご注意

  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウォームパワードライブ SWJ/SWJMシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウォームパワードライブ SWJ/SWJMシリーズ
ウォームパワードライブ EWJ/EWJMシリーズ
ウォームパワードライブ SW/SWMシリーズ
サーボモータ用減速機 GRシリーズ
トロイドドライブ TDシリーズ
アルタックスNEOシリーズ
メーカー椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン三菱電機椿本チエイン住友重機械
通常価格2,733-2,733 -11,036 -58,036 -480,587 -46,157 -
通常出荷日7日目〜5日目〜9日目7日目〜18日目6日目
本体取付脚なし脚なし-フランジ--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

変・減速機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト