17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 枠番

    ~mm
  • 減速機オプション

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ウォームパワードライブ SW/SWMシリーズ

ご注意

  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が2型番あります。
数量:

型番リスト

表示件数

枠番

減速機オプション

最小発注数量
56
トルクアーム
1個
70
トルクアーム
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,036
( 12,140 )
9日目
15,012
( 16,513 )
9日目

詳細情報

基本情報

椿本チエイン 変・減速機 ウォームパワードライブ SW/SWMシリーズ アダプタ/トルクアーム 。

ご注意

  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウォームパワードライブ SW/SWMシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウォームパワードライブ SW/SWMシリーズ
ウォームパワードライブ EWJ/EWJMシリーズ
ウォームパワードライブ SWJ/SWJMシリーズ
サーボモータ用減速機 GRシリーズ
トロイドドライブ TDシリーズ
アルタックスNEOシリーズ
メーカー椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン三菱電機椿本チエイン住友重機械
通常価格11,036-2,733 -2,733 -58,036 -480,587 -46,157 -
通常出荷日9日目5日目〜7日目〜7日目〜18日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

変・減速機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト