17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 枠番

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ハイポドモートル用トルクアーム

通常単価(税別)
4,2228,427
税込単価
4,6449,270

中空軸形で、軸上取付とする場合のトルクアームを用意しています。アダプター付・両...

詳細情報を確認する

ご注意

  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が4型番あります。
数量:

商品情報

外形図

ハイポドモートル用トルクアーム 外形図01

規格表

ハイポドモートル用トルクアーム 規格表01

使用例

ハイポドモートル用トルクアーム 使用例01

取付例
減速機の取付状態に合わせてどちらにも取付が可能です。

型番リスト

表示件数

枠番

最小発注数量
150
1個
200
1個
250
1個
350
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,222
( 4,644 )
5日目
5,633
( 6,196 )
5日目
7,034
( 7,737 )
5日目
8,427
( 9,270 )
5日目

詳細情報

基本情報

中空軸形で、軸上取付とする場合のトルクアームを用意しています。アダプター付・両軸形にも対応しています。(材質:SS400)

ご注意

  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ギアモータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト