17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が1,176型番あります。

ハイポイドモートル TAシリーズ

通常単価(税別)
18,798257,630
税込単価
20,678283,393
通常出荷日:5日目~19日目

【特長】・高効率・低騒音・使いやすさ・インバータモータ付(0.1kW~0.4kWのみ)・コンパクト

詳細を確認
  • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が1,176型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ハイポイドモートルTAシリーズ 外形図_01

HMTA010-20H5~120(B)

 
ハイポイドモートルTAシリーズ 外形図_02

HMTA010-30H160~200(B)

 
ハイポイドモートルTAシリーズ 外形図_03

HMTA010-30H300~480(B)

 
ハイポイドモートルTAシリーズ 外形図_04

HMTA010-35H600~1200(B)

 

注1)()内はブレーキ付の寸法・概略質量で、ファンカバー付となりますので、ファンカバーはデジタルカタログを参照ください。
注2)※印は取付面よりモータ部が突出しています。
注3)出力軸回転方向は結線Aのときです。

 
ハイポイドモートルTAシリーズ 外形図_05

HMTA020-20H5~60(B)

 
ハイポイドモートルTAシリーズ 外形図_06

HMTA020-30H80~200(B)

 
ハイポイドモートルTAシリーズ 外形図_07

HMTA020-35H300~480(B)

 
ハイポイドモートルTAシリーズ 外形図_08

HMTA020-45H600~1200(B)

 

注1)()内はブレーキ付の寸法・概略質量です。
注2)※印は取付面よりモータ部が突出しています。
注3)出力軸回転方向は結線Aのときです。

 

※一部型番のみを掲載しています。他の型番については、デジタルカタログをご覧ください。

 

製品仕様

標準仕様

電動機出カ三相:0.1, 0.2, 0.4kW:標準モー夕、0.75, 1.5, 2.2, 3.7, 5.5kW :トップランナーモータ
ブレーキなし・ブレーキ付
電源0.1kW~5.5kW 200/200/220V 50/60/60Hz
極数4
保護方式0.1kWー全閉形(IP44) 0.2kW~5.5kWー全閉外扇形(IP44)
冷却方式0.1kW一自冷形(IC410) 0.2kW~5.5kW一自力形(IC411) 
始動方式-
定格S1(連続)
耐熱クラス0.1kW~0.4kW-120(E)、0.75kW-155(F)、1.5kW~5.5kW-130(B)
ブレーキ形式無励磁作動形・直流電磁ブレーキ
減速部減速比1/5~1/1200
潤滑方式グリース潤滑
軸端キー溝部新JISキー(JIS B1301-1976) :出力軸キー添付(キーみぞは並級です、中空軸形は除きます)
出力軸端部タップ加工あり(中空軸形は除きます)
周囲条件設置場所屋内で塵埃が少なく水のかからない場所
周囲温度-20℃~40℃
周囲湿度85%以下(結露のないこと)
高度標高1000m以下
雰囲気腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などがないこと
取付方向水平、垂直、傾斜等、据付角度の制限なし
塗装色マンセル 2.5G6/3

注)ブレーキ付の保護方式はIP20となります。
[!]ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。

規格表

ハイポイドモートルTAシリーズ 規格表_01
ハイポイドモートルTAシリーズ 規格表_02

注1)減速比は実減速比で表示しています。(いずれも整数比になっています。)
注2)出力軸回転速度は、モータの同期回転速度を減速比で割った値です。
実際の回転速度はモータ定格回転速度より算出ください。
注3)出力軸配置《T》で、両軸にトルクが作用するときは、トルクの和が上表の値以内としてください。
同様にO.H.Lも片軸で上表の1/2以下としてください。
注4)※印の機種は、トルク制限機種です。
注5)減速比1/7.5、1/12.5は中空軸形(H)の三相モータ付き(ブレーキ無・ブレーキ付)のみです。

選定サポート情報

ハイポイドモートルTAシリーズ サポート情報_01
ハイポイドモートルTAシリーズ サポート情報_02

注1)海外向けの電圧・周波数はデジタルカタログを参照ください。
注2)端子箱位置および口出口方向の詳細はデジタルカタログを参照ください。

型番リスト

表示件数

取付区分

減速比

容量

(W)

出力軸径

モータ種類

枠番

仕様

軸配置

最小発注数量
中空軸/フランジ取付型
5
100
20
標準モータ付(0.1kW~0.4kW)
20
ブレーキ無
中空軸形
1個
中空軸/フランジ取付型
5
100
20
標準モータ付(0.1kW~0.4kW)
20
ブレーキ付
中空軸形
1個
中空軸/フランジ取付型
7.5
100
20
標準モータ付(0.1kW~0.4kW)
20
ブレーキ無
中空軸形
1個
中空軸/フランジ取付型
7.5
100
20
標準モータ付(0.1kW~0.4kW)
20
ブレーキ付
中空軸形
1個
中空軸/フランジ取付型
10
100
20
標準モータ付(0.1kW~0.4kW)
20
ブレーキ無
中空軸形
1個
中空軸/フランジ取付型
10
100
20
標準モータ付(0.1kW~0.4kW)
20
ブレーキ付
中空軸形
1個
中空軸/フランジ取付型
12.5
100
20
標準モータ付(0.1kW~0.4kW)
20
ブレーキ無
中空軸形
1個
中空軸/フランジ取付型
12.5
100
20
標準モータ付(0.1kW~0.4kW)
20
ブレーキ付
中空軸形
1個
中空軸/フランジ取付型
15
100
20
標準モータ付(0.1kW~0.4kW)
20
ブレーキ無
中空軸形
1個
中空軸/フランジ取付型
15
100
20
標準モータ付(0.1kW~0.4kW)
20
ブレーキ付
中空軸形
1個
中空軸/フランジ取付型
20
100
20
標準モータ付(0.1kW~0.4kW)
20
ブレーキ無
中空軸形
1個
中空軸/フランジ取付型
20
100
20
標準モータ付(0.1kW~0.4kW)
20
ブレーキ付
中空軸形
1個
中空軸/フランジ取付型
25
100
20
標準モータ付(0.1kW~0.4kW)
20
ブレーキ無
中空軸形
1個
中空軸/フランジ取付型
25
100
20
標準モータ付(0.1kW~0.4kW)
20
ブレーキ付
中空軸形
1個
中空軸/フランジ取付型
30
100
20
標準モータ付(0.1kW~0.4kW)
20
ブレーキ無
中空軸形
1個
中空軸/フランジ取付型
30
100
20
標準モータ付(0.1kW~0.4kW)
20
ブレーキ付
中空軸形
1個
中空軸/フランジ取付型
40
100
20
標準モータ付(0.1kW~0.4kW)
20
ブレーキ無
中空軸形
1個
中空軸/フランジ取付型
40
100
20
標準モータ付(0.1kW~0.4kW)
20
ブレーキ付
中空軸形
1個
中空軸/フランジ取付型
50
100
20
標準モータ付(0.1kW~0.4kW)
20
ブレーキ無
中空軸形
1個
中空軸/フランジ取付型
50
100
20
標準モータ付(0.1kW~0.4kW)
20
ブレーキ付
中空軸形
1個
中空軸/フランジ取付型
60
100
20
標準モータ付(0.1kW~0.4kW)
20
ブレーキ無
中空軸形
1個
中空軸/フランジ取付型
60
100
20
標準モータ付(0.1kW~0.4kW)
20
ブレーキ付
中空軸形
1個
中空軸/フランジ取付型
80
100
20
標準モータ付(0.1kW~0.4kW)
20
ブレーキ無
中空軸形
1個
中空軸/フランジ取付型
80
100
20
標準モータ付(0.1kW~0.4kW)
20
ブレーキ付
中空軸形
1個
中空軸/フランジ取付型
100
100
20
標準モータ付(0.1kW~0.4kW)
20
ブレーキ無
中空軸形
1個
中空軸/フランジ取付型
100
100
20
標準モータ付(0.1kW~0.4kW)
20
ブレーキ付
中空軸形
1個
中空軸/フランジ取付型
120
100
20
標準モータ付(0.1kW~0.4kW)
20
ブレーキ無
中空軸形
1個
中空軸/フランジ取付型
120
100
20
標準モータ付(0.1kW~0.4kW)
20
ブレーキ付
中空軸形
1個
脚取付型
5
100
22
標準モータ付(0.1kW~0.4kW)
22
ブレーキ無
モータ側より見て出力軸が左側
1個
脚取付型
5
100
22
標準モータ付(0.1kW~0.4kW)
22
ブレーキ付
モータ側より見て出力軸が左側
1個
脚取付型
5
100
22
標準モータ付(0.1kW~0.4kW)
22
ブレーキ無
モータ側より見て出力軸が右側
1個
脚取付型
5
100
22
標準モータ付(0.1kW~0.4kW)
22
ブレーキ付
モータ側より見て出力軸が右側
1個
脚取付型
5
100
22
標準モータ付(0.1kW~0.4kW)
22
ブレーキ無
出力軸が両側
1個
脚取付型
5
100
22
標準モータ付(0.1kW~0.4kW)
22
ブレーキ付
出力軸が両側
1個
脚取付型
10
100
22
標準モータ付(0.1kW~0.4kW)
22
ブレーキ無
モータ側より見て出力軸が左側
1個
脚取付型
10
100
22
標準モータ付(0.1kW~0.4kW)
22
ブレーキ付
モータ側より見て出力軸が左側
1個
脚取付型
10
100
22
標準モータ付(0.1kW~0.4kW)
22
ブレーキ無
モータ側より見て出力軸が右側
1個
脚取付型
10
100
22
標準モータ付(0.1kW~0.4kW)
22
ブレーキ付
モータ側より見て出力軸が右側
1個
脚取付型
10
100
22
標準モータ付(0.1kW~0.4kW)
22
ブレーキ無
出力軸が両側
1個
脚取付型
10
100
22
標準モータ付(0.1kW~0.4kW)
22
ブレーキ付
出力軸が両側
1個
脚取付型
15
100
22
標準モータ付(0.1kW~0.4kW)
22
ブレーキ無
モータ側より見て出力軸が左側
1個
脚取付型
15
100
22
標準モータ付(0.1kW~0.4kW)
22
ブレーキ付
モータ側より見て出力軸が左側
1個
脚取付型
15
100
22
標準モータ付(0.1kW~0.4kW)
22
ブレーキ無
モータ側より見て出力軸が右側
1個
脚取付型
15
100
22
標準モータ付(0.1kW~0.4kW)
22
ブレーキ付
モータ側より見て出力軸が右側
1個
脚取付型
15
100
22
標準モータ付(0.1kW~0.4kW)
22
ブレーキ無
出力軸が両側
1個
脚取付型
15
100
22
標準モータ付(0.1kW~0.4kW)
22
ブレーキ付
出力軸が両側
1個
脚取付型
20
100
22
標準モータ付(0.1kW~0.4kW)
22
ブレーキ無
モータ側より見て出力軸が左側
1個
脚取付型
20
100
22
標準モータ付(0.1kW~0.4kW)
22
ブレーキ付
モータ側より見て出力軸が左側
1個
脚取付型
20
100
22
標準モータ付(0.1kW~0.4kW)
22
ブレーキ無
モータ側より見て出力軸が右側
1個
脚取付型
20
100
22
標準モータ付(0.1kW~0.4kW)
22
ブレーキ付
モータ側より見て出力軸が右側
1個
脚取付型
20
100
22
標準モータ付(0.1kW~0.4kW)
22
ブレーキ無
出力軸が両側
1個
脚取付型
20
100
22
標準モータ付(0.1kW~0.4kW)
22
ブレーキ付
出力軸が両側
1個
脚取付型
25
100
22
標準モータ付(0.1kW~0.4kW)
22
ブレーキ無
モータ側より見て出力軸が左側
1個
脚取付型
25
100
22
標準モータ付(0.1kW~0.4kW)
22
ブレーキ付
モータ側より見て出力軸が左側
1個
脚取付型
25
100
22
標準モータ付(0.1kW~0.4kW)
22
ブレーキ無
モータ側より見て出力軸が右側
1個
脚取付型
25
100
22
標準モータ付(0.1kW~0.4kW)
22
ブレーキ付
モータ側より見て出力軸が右側
1個
脚取付型
25
100
22
標準モータ付(0.1kW~0.4kW)
22
ブレーキ無
出力軸が両側
1個
脚取付型
25
100
22
標準モータ付(0.1kW~0.4kW)
22
ブレーキ付
出力軸が両側
1個
脚取付型
30
100
22
標準モータ付(0.1kW~0.4kW)
22
ブレーキ無
モータ側より見て出力軸が左側
1個
脚取付型
30
100
22
標準モータ付(0.1kW~0.4kW)
22
ブレーキ付
モータ側より見て出力軸が左側
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,293
( 44,322 )
10日目
63,082
( 69,390 )
9日目
40,293
( 44,322 )
18日目
63,082
( 69,390 )
18日目
39,394
( 43,333 )
10日目
62,177
( 68,395 )
9日目
39,394
( 43,333 )
18日目
62,177
( 68,395 )
18日目
39,394
( 43,333 )
9日目
62,177
( 68,395 )
9日目
39,394
( 43,333 )
9日目
59,582
( 65,540 )
10日目
40,293
( 44,322 )
9日目
63,082
( 69,390 )
9日目
40,293
( 44,322 )
9日目
63,082
( 69,390 )
9日目
42,413
( 46,654 )
9日目
65,342
( 71,876 )
9日目
42,413
( 46,654 )
10日目
65,342
( 71,876 )
9日目
47,696
( 52,466 )
9日目
70,485
( 77,534 )
9日目
54,236
( 59,660 )
9日目
77,023
( 84,725 )
9日目
54,236
( 59,660 )
9日目
77,023
( 84,725 )
9日目
54,236
( 59,660 )
10日目
77,023
( 84,725 )
9日目
28,402
( 31,242 )
9日目
50,729
( 55,802 )
9日目
28,402
( 31,242 )
9日目
50,729
( 55,802 )
9日目
30,822
( 33,904 )
9日目
53,148
( 58,463 )
9日目
27,240
( 29,964 )
9日目
49,436
( 54,380 )
9日目
27,240
( 29,964 )
9日目
49,436
( 54,380 )
9日目
29,827
( 32,810 )
9日目
51,811
( 56,992 )
10日目
27,240
( 29,964 )
9日目
49,436
( 54,380 )
9日目
27,240
( 29,964 )
9日目
49,436
( 54,380 )
9日目
29,827
( 32,810 )
9日目
51,857
( 57,043 )
9日目
27,207
( 29,928 )
10日目
49,436
( 54,380 )
9日目
27,240
( 29,964 )
9日目
49,436
( 54,380 )
9日目
29,827
( 32,810 )
9日目
51,857
( 57,043 )
9日目
28,402
( 31,242 )
9日目
50,729
( 55,802 )
9日目
28,402
( 31,242 )
9日目
50,729
( 55,802 )
9日目
30,822
( 33,904 )
9日目
53,148
( 58,463 )
9日目
28,402
( 31,242 )
9日目
50,729
( 55,802 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高効率
・低騒音
・使いやすさ
・インバータモータ付(0.1kW~0.4kWのみ)
・コンパクト

ご注意

  • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイポイドモートル TAシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイポイドモートル TAシリーズ
ハイポイドモートル TAシリーズ モータ付 フェイスマウント形
ギヤモートル TAシリーズ
クローゼモータ CSMAシリーズ
クローゼモータ HCMAシリーズ
トップランナーギヤモータ GPシリーズ
メーカー椿本チエインツバキE&M椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン日立産機システム
通常価格18,798-49,86516,895 -26,987 -45,610 -69,520 -
通常出荷日5日目〜9日目3日目〜7日目〜9日目〜6日目〜
相数三相三相三相三相三相三相
電圧【AC】200 / 220200 / 220200 / 220200 / 220200 / 220200 / 220
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ギアモータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト