メカニカル部品技術窓口
【特長】・高トルク・高効率・長寿命・取付自在・豊富な減速比・屋外形はIP65相当
詳細を確認中空軸形:ブレーキ無・ブレーキ付

HMM(T・S)40H5~240

HMM(T・S)40H5~240B
フェイスマウント形:ブレーキ無・ブレーキ付

HMM(T・S)40U5~240(S・T)

HMM(T・S)40U5~240(S・T)B
脚取付形:ブレーキ無・ブレーキ付

HMM(T・S)40L5~240(L・T・R)

HMM(T・S)40L5~240(L・T・R)B
注1)出力軸配置《T》の出力軸キー溝の位相は必ずしも正確に合致していません。
注2)出力軸回転方向は、回転方向Aのときです。
※一部型番のみを掲載しています。他の型番については、デジタルカタログをご覧ください。

リード線口出しタイプ

樹脂製端子箱付

リード線口出しタイプ脚取付形
| 電動機 | 出カ | 三相:40、60、90W | 単相:40、60、90W |
|---|---|---|---|
| 電源 | 200/200/220V 50/60/60Hz | 100V 50/60Hz | |
| 極数 | 4 | 4 | |
| 保護方式 | 全閉形(IP30) | 全閉形(90Wは全閉外扇形)(IP30) | |
| 冷却方式 | 自冷形 | 自冷形(90Wは自力形) | |
| 始動方式 | - | コンデンサーラン | |
| 定格 | S1(連続) | ||
| 耐熱クラス | 120(E) | ||
| ブレーキ形式 | 無励磁作動形・直流電磁ブレーキ(単相90Wは除く) | ||
| 減速部 | 減速比 | 1/5~1/240 | |
| 潤滑方式 | グリース潤滑 | ||
| 軸端キー溝部 | 新JISキー(JIS B1301-1976):出力軸キー添付(中空軸形はなし、キーみぞは並級です) | ||
| 出力軸端部 | タップ加工有(中空軸形はなし) | ||
| 周囲条件 | 設置場所 | 屋内で塵埃が少なく水のかからない場所 | |
| 周囲温度 | -15℃~40℃ | ||
| 周囲湿度 | 85%以下(結露のないこと) | ||
| 高度 | 標高1000m以下 | ||
| 雰囲気 | 腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などがないこと | ||
| 取付方向 | 水平、垂直、傾斜等、据付角度の制限なし | ||
| 塗装色 | マンセル N7.5・ライトグレー | ||

注1)減速比は実減速比で表示しています。(いずれも整数比になっています。)
注2)出力軸回転速度は、モータの同期回転速度を減速比で割った値です。実際の回転速度はモータ定格回転速度より算出ください。
注3)出力軸配置《T》で、両軸にトルクが作用するときは、トルクの和が上表の値以内としてください。
同様にO.H.Lも片軸で上表のl/2以下としてください。


注1)※屋外仕様(W)は防水仕様IP65相当です。
注2)ブレーキ付(B)にて屋外仕様(W)も製作します。
注3)ブレーキ付(B)にて樹脂製端子箱付(P)は製作できません。
注4)単相90W(HMMS90)の屋外仕様(W)及び単相90W(HMMS90)のブレーキ付(B)についてはお問合せください。
注5)モータにはマイクロサージ対策を施していません。
注6)三相400V級は、インバータ駆動できません。
注7)三相200V級は、インバータ駆動できますが、低周波数および60Hz以上の連続運転はできません。
注8)海外向けの電圧はデジタルカタログを参照ください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
28,368円 ( 31,205円 ) | 9日目 |
46,175円 ( 50,793円 ) | 9日目 |
28,368円 ( 31,205円 ) | 9日目 |
46,175円 ( 50,793円 ) | 9日目 |
28,368円 ( 31,205円 ) | 9日目 |
46,175円 ( 50,793円 ) | 9日目 |
28,368円 ( 31,205円 ) | 9日目 |
46,175円 ( 50,793円 ) | 9日目 |
28,368円 ( 31,205円 ) | 9日目 |
46,175円 ( 50,793円 ) | 9日目 |
29,289円 ( 32,218円 ) | 9日目 |
47,098円 ( 51,808円 ) | 9日目 |
29,289円 ( 32,218円 ) | 9日目 |
47,098円 ( 51,808円 ) | 9日目 |
30,488円 ( 33,537円 ) | 9日目 |
48,293円 ( 53,122円 ) | 9日目 |
30,488円 ( 33,537円 ) | 10日目 |
48,293円 ( 53,122円 ) | 9日目 |
32,760円 ( 36,036円 ) | 9日目 |
50,722円 ( 55,794円 ) | 9日目 |
35,463円 ( 39,009円 ) | 9日目 |
53,117円 ( 58,429円 ) | 9日目 |
35,463円 ( 39,009円 ) | 9日目 |
53,117円 ( 58,429円 ) | 9日目 |
35,463円 ( 39,009円 ) | 9日目 |
53,117円 ( 58,429円 ) | 9日目 |
40,895円 ( 44,985円 ) | 9日目 |
58,424円 ( 64,266円 ) | 9日目 |
40,895円 ( 44,985円 ) | 9日目 |
58,424円 ( 64,266円 ) | 9日目 |
40,895円 ( 44,985円 ) | 9日目 |
58,424円 ( 64,266円 ) | 9日目 |
25,514円 ( 28,065円 ) | 18日目 |
41,510円 ( 45,661円 ) | 18日目 |
25,514円 ( 28,065円 ) | 18日目 |
41,510円 ( 45,661円 ) | 18日目 |
27,600円 ( 30,360円 ) | 18日目 |
43,596円 ( 47,956円 ) | 18日目 |
25,514円 ( 28,065円 ) | 18日目 |
41,510円 ( 45,661円 ) | 18日目 |
25,514円 ( 28,065円 ) | 18日目 |
41,510円 ( 45,661円 ) | 18日目 |
27,600円 ( 30,360円 ) | 18日目 |
43,596円 ( 47,956円 ) | 18日目 |
25,514円 ( 28,065円 ) | 18日目 |
41,510円 ( 45,661円 ) | 18日目 |
25,514円 ( 28,065円 ) | 18日目 |
41,510円 ( 45,661円 ) | 18日目 |
27,600円 ( 30,360円 ) | 18日目 |
43,596円 ( 47,956円 ) | 18日目 |
25,514円 ( 28,065円 ) | 18日目 |
41,510円 ( 45,661円 ) | 18日目 |
25,514円 ( 28,065円 ) | 18日目 |
41,510円 ( 45,661円 ) | 18日目 |
27,600円 ( 30,360円 ) | 18日目 |
43,596円 ( 47,956円 ) | 18日目 |
25,514円 ( 28,065円 ) | 18日目 |
41,510円 ( 45,661円 ) | 18日目 |
25,514円 ( 28,065円 ) | 18日目 |
41,510円 ( 45,661円 ) | 18日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
ギヤードモータ GM-Sシリーズ
4.8通常価格(税別):19,153円~

ニッセイ
GTR ギアモータ(15W~90W) 同心中空軸/同心中実軸・モータ付
3.5通常価格(税別):16,223円~

三菱電機
ギヤードモータ GM-SHYシリーズ
5通常価格(税別):25,174円~

ニッセイ
GTR ギアモータ(15W~90W) 直交軸・モータ付
5通常価格(税別):15,004円~

ニッセイ
GTR ギアモータ(0.05kW~0.4kW) 中空軸/中実軸・モータ付
0通常価格(税別):29,219円~

ニッセイ
GTR ギアモータ(15W~90W) 平行軸・モータ付
0通常価格(税別):14,447円~

シグマー技研
SG-P1 単相ギヤモータ
0通常価格(税別):38,950円~

オリエンタルモーター
インダクションモーター Kシリーズ用 平行軸ギヤヘッド
4.4通常価格(税別):6,003円~

三菱電機
MELSERVO-J4シリーズ用 バッテリ関連部品
5通常価格(税別):3,017円~