メカニカル部品技術窓口
【特長】・直交軸・高減速比・コンパクト・静粛運転・優れた停止位置精度・高効率・衝撃に強い
詳細を確認
CSMR075-220H10~30(B)

CSMR075-280H40~60(B)

CSMR 150-280H10~30(B)

CSMR150-321H40~60 (B)

CSMR220-321H10~30(B)

CSMR220-401H40~60(B)
注)( )内はブレーキ付の寸法・概略質量です。
| 電動機 | 出カ | 三相:0.1, 0.2, 0.4, 0.55kW:標準モー夕、0.75, 1.5, 2.2, 3.7, 5.5kW:トップランナーモータ |
|---|---|---|
| ブレーキなし・ブレーキ付 | ||
| 電源 | 0.1kW~5.5kW 200/200/220V 50/60/60Hz | |
| 極数 | 4 | |
| 保護方式 | 0.1kW~5.5kWー全閉外扇形(IP44) | |
| 冷却方式 | 0.1kW~5.5kWー自力形(IC411 ) | |
| 定格 | S1(連続) | |
| 耐熱クラス | 0.1kW~0.4kW-120(E)、0.75kW-155(F)、1.5kW~5.5kW-130(B) | |
| ブレーキ形式 | 無励磁作動形・直流電磁ブレーキ | |
| 減速部 | 減速比 | 1/10~1/300 |
| 潤滑方式 | オイル潤滑 | |
| 軸端キー溝部 | 新JISキー(JIS B1301-1976):出力軸キー添付(キーみぞは並級です) | |
| 出力軸端 | タップ加工あり | |
| 周囲条件 | 設置場所 | 屋内で塵埃が少なく水のかからない場所 |
| 周囲温度 | 5℃~40℃ | |
| 周囲湿度 | 85%以下(結露のないこと) | |
| 高度 | 標高1000m以下 | |
| 雰囲気 | 腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などがないこと | |
| 取付方向 | 水平、垂直、傾斜等、据付角度の制限なし | |
| 塗装色 | ライトグリーン(マンセル 2.5G6/3) | |
注)ブレーキ付の保護方式はIP20となります。

注1)減速比は実減速比で表示しています。
注2)出力軸回転速度はモータの同期回転速度を実減速比で割った値です。
注3)出力軸配置《T》で、両軸にトルクが作用するときは、両軸のトルクの和が上表の値以内としてください。
注4)出力軸許容O.H.Lの( )内は中空軸形の値です。
注5)※印の機種は、トルク制限機種です。
※ 一部型番のみを掲載しています。他の型番については、デジタルカタログをご覧ください。


注1)海外向けの電圧・周波数はデジタルカタログを参照ください。
注2)端子箱位置および口出口方向の詳細はデジタルカタログを参照ください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
104,285円 ( 114,714円 ) | 18日目 |
156,780円 ( 172,458円 ) | 18日目 |
104,285円 ( 114,714円 ) | 18日目 |
156,780円 ( 172,458円 ) | 18日目 |
104,285円 ( 114,714円 ) | 19日目 |
156,780円 ( 172,458円 ) | 18日目 |
104,285円 ( 114,714円 ) | 18日目 |
156,780円 ( 172,458円 ) | 18日目 |
106,846円 ( 117,531円 ) | 18日目 |
163,979円 ( 180,377円 ) | 18日目 |
83,679円 ( 92,047円 ) | 18日目 |
130,786円 ( 143,865円 ) | 18日目 |
83,679円 ( 92,047円 ) | 18日目 |
130,786円 ( 143,865円 ) | 18日目 |
87,875円 ( 96,663円 ) | 18日目 |
135,808円 ( 149,389円 ) | 18日目 |
83,679円 ( 92,047円 ) | 18日目 |
130,786円 ( 143,865円 ) | 18日目 |
83,679円 ( 92,047円 ) | 18日目 |
130,786円 ( 143,865円 ) | 18日目 |
87,875円 ( 96,663円 ) | 18日目 |
135,808円 ( 149,389円 ) | 18日目 |
83,679円 ( 92,047円 ) | 18日目 |
130,786円 ( 143,865円 ) | 18日目 |
83,679円 ( 92,047円 ) | 18日目 |
130,786円 ( 143,865円 ) | 18日目 |
87,875円 ( 96,663円 ) | 18日目 |
136,832円 ( 150,515円 ) | 19日目 |
83,679円 ( 92,047円 ) | 18日目 |
130,786円 ( 143,865円 ) | 18日目 |
83,679円 ( 92,047円 ) | 18日目 |
130,786円 ( 143,865円 ) | 18日目 |
87,875円 ( 96,663円 ) | 18日目 |
135,808円 ( 149,389円 ) | 18日目 |
83,679円 ( 92,047円 ) | 18日目 |
130,786円 ( 143,865円 ) | 18日目 |
83,679円 ( 92,047円 ) | 18日目 |
130,786円 ( 143,865円 ) | 18日目 |
87,875円 ( 96,663円 ) | 18日目 |
135,808円 ( 149,389円 ) | 18日目 |
87,875円 ( 96,663円 ) | 18日目 |
128,297円 ( 141,127円 ) | 18日目 |
87,875円 ( 96,663円 ) | 18日目 |
128,297円 ( 141,127円 ) | 18日目 |
92,069円 ( 101,276円 ) | 18日目 |
133,139円 ( 146,453円 ) | 18日目 |
87,875円 ( 96,663円 ) | 18日目 |
128,297円 ( 141,127円 ) | 18日目 |
87,875円 ( 96,663円 ) | 18日目 |
128,297円 ( 141,127円 ) | 18日目 |
92,751円 ( 102,026円 ) | 19日目 |
133,139円 ( 146,453円 ) | 18日目 |
87,875円 ( 96,663円 ) | 18日目 |
128,297円 ( 141,127円 ) | 18日目 |
87,875円 ( 96,663円 ) | 18日目 |
128,297円 ( 141,127円 ) | 18日目 |
92,069円 ( 101,276円 ) | 18日目 |
133,139円 ( 146,453円 ) | 18日目 |
87,875円 ( 96,663円 ) | 18日目 |
128,297円 ( 141,127円 ) | 18日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
ギヤードモータ GM-Sシリーズ
4.8通常価格(税別):19,153円~

ニッセイ
GTR ギアモータ 平行軸・防水ブレーキモータ付(IP65)
0通常価格(税別):31,008円~

富士変速機
ギヤードモータ平行軸VXシリーズ
5通常価格(税別):16,352円~

三菱電機
ギヤードモータ GM-SSYシリーズ
4通常価格(税別):32,132円~

ニッセイ
GTR ギアモータ(15W~90W) 同心中空軸/同心中実軸・モータ付
3.5通常価格(税別):14,740円~

ニッセイ
GTR ギアモータ(15W~90W) 同心中空軸/同心中実軸・ブレーキモータ付
0通常価格(税別):24,153円~

ニッセイ
GTR ギアモータ(15W~90W) 平行軸・防水モータ付(IP65)
0通常価格(税別):18,129円~

ニッセイ
GTR ギアモータ(15W~90W) 平行軸・モータ付
0通常価格(税別):13,092円~

ニッセイ
GTR ギアモータ(15W~90W) 直交軸・防水モータ付(IP65)
0通常価格(税別):19,940円~