17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が63型番あります。

ギヤモートル(トップランナーモータ対応) TRシリーズ

通常単価(税別)
4,214173,542
税込単価
4,635190,896
通常出荷日:5日目~10日目

【特長】・低騒音・長寿命・小形・軽量・ワイドバリエーション・環境にフィット・使いやすさ・インバータモー...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が63型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ギヤモートル(トップランナーモータ対応) TRシリーズ 外形図_01

GMTR075-28L5~25(B)

ギヤモートル(トップランナーモータ対応) TRシリーズ 外形図_02

GMTR075-28L5~25(B)P5
注) GMTR075-28L5~25で端子箱位置P5は、 取付面からモータが突出します。

ギヤモートル(トップランナーモータ対応) TRシリーズ 外形図_03

GMTR075-38L30~75(B)

ギヤモートル(トップランナーモータ対応) TRシリーズ 外形図_04

GMTR075-42L100~200(B)

ギヤモートル(トップランナーモータ対応) TRシリーズ 外形図_05

GMTR150-38L5~30(B)

ギヤモートル(トップランナーモータ対応) TRシリーズ 外形図_06

GMTR 150-42L40~75(B)

ギヤモートル(トップランナーモータ対応) TRシリーズ 外形図_07

GMTR220-42L5~30(B)

 

注)( )内はブレーキ付の寸法・概略質量です。

製品仕様

電動機出力三相:0.1,0.2,0.4kW:標準モー夕、0.75,1.5,2.2kW:トップランナーモータ
ブレーキなし・ブレーキ付
電源0.1kW~2.2kW 200/200/220V 50/60/60Hz
極数4
保護方式0.1kWー全閉形(IP44) 0.2kW~2.2kWー全閉外扇形(IP44)
冷却方式0.1kWー自冷形(IC410) 0.2kW~2.2kWー自力形(IC411)
始動方式-
定格S1(連続)
耐熱クラス0.1kW~0.4kW-120(E)、0.75kW-155(F)、1.5kW~2.2kW-130(B)
ブレーキ形式無励磁作動形・直流電磁ブレーキ
減速部減速比1/5~1/200
潤滑方式グリース潤滑
軸端キー溝部新JISキー(JISB1301-1976):出力軸キー添付(キーみぞは並級です)
出力軸端タップ加工あり
周囲条件設置場所屋内で塵埃が少なく水のかからない場所
周囲温度-20℃~40℃
周囲湿度85%以下(結露のないこと)
高度標高1000m以下
雰囲気腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などがないこと
取付方向水平、垂直、傾斜等、据付角度の制限なし
塗装色マンセル 2.5G6/3

注)ブレーキ付の保護方式はIP20となります。

規格表

ギヤモートル(トップランナーモータ対応) TRシリーズ 規格表_01

注1)減速比は:称呼減速比で表示しています。
注2)出力軸回転速度は、モータの同期回転速度を称呼減速比で割った値です。
実減速比は、デジタルカタログのアダプタ付/両軸減速機の特性表を参照ください。

選定サポート情報

ギヤモートル(トップランナーモータ対応) TRシリーズ サポート情報_01
ギヤモートル(トップランナーモータ対応) TRシリーズ サポート情報_02

注1)海外向けの電圧・周波数はデジタルカタログを参照ください。 
注2)端子箱位置および口出口方向の詳細はデジタルカタログを参照ください。

型番リスト

表示件数

取付区分

相数

電圧【AC】

減速比

容量

(W)

出力軸径

モータ

モータ種類

枠番

仕様

フランジ形状

角フランジ寸法(H×F)

(mm)

最小発注数量
脚取付型
三相
200 ~ 220
5
750
28
あり
トップランナーモータ付(0.75kW~2.2kW)
28
ブレーキ無
-
-
1個
脚取付型
三相
200 ~ 220
5
750
28
あり
トップランナーモータ付(0.75kW~2.2kW)
28
ブレーキ付
-
-
1個
脚取付型
三相
200 ~ 220
10
750
28
あり
トップランナーモータ付(0.75kW~2.2kW)
28
ブレーキ無
-
-
1個
脚取付型
三相
200 ~ 220
15
750
28
あり
トップランナーモータ付(0.75kW~2.2kW)
28
ブレーキ無
-
-
1個
脚取付型
三相
200 ~ 220
15
750
28
あり
トップランナーモータ付(0.75kW~2.2kW)
28
ブレーキ付
-
-
1個
脚取付型
三相
200 ~ 220
20
750
28
あり
トップランナーモータ付(0.75kW~2.2kW)
28
ブレーキ無
-
-
1個
脚取付型
三相
200 ~ 220
20
750
28
あり
トップランナーモータ付(0.75kW~2.2kW)
28
ブレーキ付
-
-
1個
脚取付型
三相
200 ~ 220
25
750
28
あり
トップランナーモータ付(0.75kW~2.2kW)
28
ブレーキ無
-
-
1個
脚取付型
三相
200 ~ 220
25
750
28
あり
トップランナーモータ付(0.75kW~2.2kW)
28
ブレーキ付
-
-
1個
フェイスマウント型
三相
200 ~ 220
5
750
28
あり
トップランナーモータ付(0.75kW~2.2kW)
28
ブレーキ無
-
-
1個
フェイスマウント型
三相
200 ~ 220
5
750
28
あり
トップランナーモータ付(0.75kW~2.2kW)
28
ブレーキ付
-
-
1個
フェイスマウント型
三相
200 ~ 220
10
750
28
あり
トップランナーモータ付(0.75kW~2.2kW)
28
ブレーキ無
-
-
1個
フェイスマウント型
三相
200 ~ 220
10
750
28
あり
トップランナーモータ付(0.75kW~2.2kW)
28
ブレーキ付
-
-
1個
フェイスマウント型
三相
200 ~ 220
15
750
28
あり
トップランナーモータ付(0.75kW~2.2kW)
28
ブレーキ無
-
-
1個
フェイスマウント型
三相
200 ~ 220
15
750
28
あり
トップランナーモータ付(0.75kW~2.2kW)
28
ブレーキ付
-
-
1個
フェイスマウント型
三相
200 ~ 220
20
750
28
あり
トップランナーモータ付(0.75kW~2.2kW)
28
ブレーキ無
-
-
1個
フェイスマウント型
三相
200 ~ 220
20
750
28
あり
トップランナーモータ付(0.75kW~2.2kW)
28
ブレーキ付
-
-
1個
フェイスマウント型
三相
200 ~ 220
25
750
28
あり
トップランナーモータ付(0.75kW~2.2kW)
28
ブレーキ無
-
-
1個
フェイスマウント型
三相
200 ~ 220
25
750
28
あり
トップランナーモータ付(0.75kW~2.2kW)
28
ブレーキ付
-
-
1個
脚取付型
三相
200 ~ 220
30
750
38
あり
トップランナーモータ付(0.75kW~2.2kW)
38
ブレーキ無
-
-
1個
脚取付型
三相
200 ~ 220
30
750
38
あり
トップランナーモータ付(0.75kW~2.2kW)
38
ブレーキ付
-
-
1個
脚取付型
三相
200 ~ 220
40
750
38
あり
トップランナーモータ付(0.75kW~2.2kW)
38
ブレーキ無
-
-
1個
脚取付型
三相
200 ~ 220
40
750
38
あり
トップランナーモータ付(0.75kW~2.2kW)
38
ブレーキ付
-
-
1個
脚取付型
三相
200 ~ 220
50
750
38
あり
トップランナーモータ付(0.75kW~2.2kW)
38
ブレーキ付
-
-
1個
脚取付型
三相
200 ~ 220
60
750
38
あり
トップランナーモータ付(0.75kW~2.2kW)
38
ブレーキ無
-
-
1個
脚取付型
三相
200 ~ 220
60
750
38
あり
トップランナーモータ付(0.75kW~2.2kW)
38
ブレーキ付
-
-
1個
脚取付型
三相
200 ~ 220
75
750
38
あり
トップランナーモータ付(0.75kW~2.2kW)
38
ブレーキ無
-
-
1個
脚取付型
三相
200 ~ 220
75
750
38
あり
トップランナーモータ付(0.75kW~2.2kW)
38
ブレーキ付
-
-
1個
フェイスマウント型
三相
200 ~ 220
30
750
38
あり
トップランナーモータ付(0.75kW~2.2kW)
38
ブレーキ無
-
-
1個
フェイスマウント型
三相
200 ~ 220
30
750
38
あり
トップランナーモータ付(0.75kW~2.2kW)
38
ブレーキ付
-
-
1個
フェイスマウント型
三相
200 ~ 220
40
750
38
あり
トップランナーモータ付(0.75kW~2.2kW)
38
ブレーキ無
-
-
1個
フェイスマウント型
三相
200 ~ 220
40
750
38
あり
トップランナーモータ付(0.75kW~2.2kW)
38
ブレーキ付
-
-
1個
フェイスマウント型
三相
200 ~ 220
50
750
38
あり
トップランナーモータ付(0.75kW~2.2kW)
38
ブレーキ無
-
-
1個
フェイスマウント型
三相
200 ~ 220
50
750
38
あり
トップランナーモータ付(0.75kW~2.2kW)
38
ブレーキ付
-
-
1個
フェイスマウント型
三相
200 ~ 220
60
750
38
あり
トップランナーモータ付(0.75kW~2.2kW)
38
ブレーキ無
-
-
1個
フェイスマウント型
三相
200 ~ 220
60
750
38
あり
トップランナーモータ付(0.75kW~2.2kW)
38
ブレーキ付
-
-
1個
フェイスマウント型
三相
200 ~ 220
75
750
38
あり
トップランナーモータ付(0.75kW~2.2kW)
38
ブレーキ無
-
-
1個
フェイスマウント型
三相
200 ~ 220
75
750
38
あり
トップランナーモータ付(0.75kW~2.2kW)
38
ブレーキ付
-
-
1個
フランジ取付型
三相
200 ~ 220
100
750
42
あり
トップランナーモータ付(0.75kW~2.2kW)
42
ブレーキ無
-
-
1個
フランジ取付型
三相
200 ~ 220
100
750
42
あり
トップランナーモータ付(0.75kW~2.2kW)
42
ブレーキ付
-
-
1個
フランジ取付型
三相
200 ~ 220
120
750
42
あり
トップランナーモータ付(0.75kW~2.2kW)
42
ブレーキ無
-
-
1個
フランジ取付型
三相
200 ~ 220
120
750
42
あり
トップランナーモータ付(0.75kW~2.2kW)
42
ブレーキ付
-
-
1個
フランジ取付型
三相
200 ~ 220
165
750
42
あり
トップランナーモータ付(0.75kW~2.2kW)
42
ブレーキ無
-
-
1個
フランジ取付型
三相
200 ~ 220
165
750
42
あり
トップランナーモータ付(0.75kW~2.2kW)
42
ブレーキ付
-
-
1個
フランジ取付型
三相
200 ~ 220
200
750
42
あり
トップランナーモータ付(0.75kW~2.2kW)
42
ブレーキ無
-
-
1個
フランジ取付型
三相
200 ~ 220
200
750
42
あり
トップランナーモータ付(0.75kW~2.2kW)
42
ブレーキ付
-
-
1個
脚取付型
三相
200 ~ 220
100
750
42
あり
トップランナーモータ付(0.75kW~2.2kW)
42
ブレーキ無
-
-
1個
脚取付型
三相
200 ~ 220
100
750
42
あり
トップランナーモータ付(0.75kW~2.2kW)
42
ブレーキ付
-
-
1個
脚取付型
三相
200 ~ 220
120
750
42
あり
トップランナーモータ付(0.75kW~2.2kW)
42
ブレーキ無
-
-
1個
脚取付型
三相
200 ~ 220
120
750
42
あり
トップランナーモータ付(0.75kW~2.2kW)
42
ブレーキ付
-
-
1個
脚取付型
三相
200 ~ 220
165
750
42
あり
トップランナーモータ付(0.75kW~2.2kW)
42
ブレーキ無
-
-
1個
脚取付型
三相
200 ~ 220
165
750
42
あり
トップランナーモータ付(0.75kW~2.2kW)
42
ブレーキ付
-
-
1個
脚取付型
三相
200 ~ 220
200
750
42
あり
トップランナーモータ付(0.75kW~2.2kW)
42
ブレーキ無
-
-
1個
脚取付型
三相
200 ~ 220
200
750
42
あり
トップランナーモータ付(0.75kW~2.2kW)
42
ブレーキ付
-
-
1個
フランジ取付型
-
200
-
-
-
なし
-
-
-
同心形
155×12
1個
フランジ取付型
-
200
-
-
-
なし
-
-
-
同心形
165×16
1個
フランジ取付型
-
200
-
-
-
なし
-
-
-
同心形
190×18
1個
フランジ取付型
-
200
-
-
-
なし
-
-
-
同心形
280×26.5
1個
フランジ取付型
-
200
-
-
-
なし
-
-
-
偏心形
135×12
1個
フランジ取付型
-
200
-
-
-
なし
-
-
-
偏心形
150×12
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
72,394
( 79,633 )
9日目
111,693
( 122,862 )
10日目
72,394
( 79,633 )
5日目
72,394
( 79,633 )
9日目
111,822
( 123,004 )
9日目
72,394
( 79,633 )
5日目
111,822
( 123,004 )
9日目
72,394
( 79,633 )
9日目
107,132
( 117,845 )
10日目
72,394
( 79,633 )
9日目
111,822
( 123,004 )
9日目
72,394
( 79,633 )
9日目
111,822
( 123,004 )
9日目
72,394
( 79,633 )
9日目
111,822
( 123,004 )
9日目
72,394
( 79,633 )
9日目
111,822
( 123,004 )
9日目
72,394
( 79,633 )
9日目
111,822
( 123,004 )
9日目
74,282
( 81,710 )
5日目
113,995
( 125,395 )
9日目
85,749
( 94,324 )
9日目
123,449
( 135,794 )
9日目
123,449
( 135,794 )
9日目
90,157
( 99,173 )
9日目
127,829
( 140,612 )
9日目
90,157
( 99,173 )
9日目
127,829
( 140,612 )
9日目
74,282
( 81,710 )
9日目
113,995
( 125,395 )
9日目
85,749
( 94,324 )
9日目
123,449
( 135,794 )
9日目
85,749
( 94,324 )
9日目
123,449
( 135,794 )
9日目
90,157
( 99,173 )
9日目
127,829
( 140,612 )
9日目
90,157
( 99,173 )
9日目
127,829
( 140,612 )
9日目
122,496
( 134,746 )
9日目
161,917
( 178,109 )
9日目
122,496
( 134,746 )
9日目
161,917
( 178,109 )
9日目
137,416
( 151,158 )
9日目
173,542
( 190,896 )
9日目
137,416
( 151,158 )
9日目
173,542
( 190,896 )
9日目
112,776
( 124,054 )
9日目
155,492
( 171,041 )
9日目
112,776
( 124,054 )
9日目
155,492
( 171,041 )
9日目
125,651
( 138,216 )
9日目
165,203
( 181,723 )
9日目
125,651
( 138,216 )
9日目
165,203
( 181,723 )
9日目
4,214
( 4,635 )
6日目
5,887
( 6,476 )
6日目
6,618
( 7,280 )
6日目
8,279
( 9,107 )
6日目
4,811
( 5,292 )
6日目
4,214
( 4,635 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低騒音・長寿命
・小形・軽量
・ワイドバリエーション
・環境にフィット
・使いやすさ
・インバータモータ付(0.1kW~0.4kWのみ)
・豊富なオプション対応

ご注意

  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ギヤモートル(トップランナーモータ対応) TRシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ギヤモートル(トップランナーモータ対応) TRシリーズ
ギヤモートル TAシリーズ
プレストNEO ギヤモータ
プレストNEOギヤモータ
アルタックスNEOギヤモータ
SG-P1 直交軸ギヤモータ
メーカー椿本チエイン椿本チエイン住友重機械住友重機械住友重機械シグマー技研
通常価格4,214-16,895 -87,25016,802 -20,010 -23,050 -
通常出荷日5日目〜3日目〜4日目4日目〜6日目〜6日目〜

ギアモータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト