メカニカル部品技術窓口
【特長】・低騒音・長寿命・小形・軽量・ワイドバリエーション・環境にフィット・使いやすさ・インバータモー...
詳細を確認
GMTA010-18L5 (B)

GMTA010-18L10~50 (B)

GMTA010-24L60~200 (B)

GMTA020-18L5 (B)

GMTA020-18L10~25 (B)

GMTA020-24L30~75 (B)

GMTA020-28L100~200 (B)

GMTA040-24L5~25(B)

GMTA040-28L30~75(B)

GMTA040-38L100~200(B)
注)( )内はブレーキ付の寸法 ・ 概略質量です。
| 電動機 | 出力 | 三相:0.1, 0.2, 0.4kW:標準モー夕 、 0.75, 1.5, 2.2kW:トップランナーモータ |
|---|---|---|
| ブレーキなし ・ ブレーキ付 | ||
| 電源 | 0.1kW~2.2kW 200/200/220V 50/60/60Hz | |
| 極数 | 4 | |
| 保護方式 | 0.1kWー全閉形(IP44) 0.2kW~2.2kWー全閉外扇形(IP44) | |
| 冷却方式 | 0.1kWー自冷形(IC410) 0.2kW~2.2kWー自力形(IC411) | |
| 始動方式 | - | |
| 定格 | S1(連続) | |
| 耐熱クラス | 0.1kW~0.4kW-120 (E) 、 0.75kW-155 (F) 、 1.5kW~2.2kW-130 (B) | |
| ブレーキ形式 | 無励磁作動形・直流電磁ブレーキ | |
| 減速部 | 減速比 | 1/5~1/200 |
| 潤滑方式 | グリース潤滑 | |
| 軸端キー溝部 | 新JISキー(JIS B1301-1976) :出力軸キー添付(キーみぞは並級です) | |
| 出力軸端 | タップ加工あり | |
| 周囲条件 | 設置場所 | 屋内で塵埃が少なく水のかからない場所 |
| 周囲温度 | -20℃~40℃ | |
| 周囲湿度 | 85%以下(結露のないこと) | |
| 高度 | 標高1000m以下 | |
| 雰囲気 | 腐食性ガス ・ 爆発性ガス ・ 蒸気などがないこと | |
| 取付方向 | 水平、 垂直、 傾斜等、 据付角度の制限なし | |
| 塗装色 | マンセル 2.5G6/3 | |
注)ブレーキ付の保護方式はIP20となります。

注1)減速比は称呼減速比で表示しています。
注2)出力軸回転速度は、モータの間期回転速度を称呼減速比で割った値です。
実減速比は、デジタルカタログのアダプタ付/両軸形減速機の特性表を参照ください。


注1)海外向けの電圧・周波数はデジタルカタログを参照ください。
注2)端子箱位置および口出口方向の詳細はデジタルカタログを参照ください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
24,791円 ( 27,270円 ) | 10日目 |
24,213円 ( 26,634円 ) | 4日目 |
23,633円 ( 25,996円 ) | 3日目 |
44,695円 ( 49,165円 ) | 4日目 |
44,695円 ( 49,165円 ) | 8日目 |
44,695円 ( 49,165円 ) | 8日目 |
53,867円 ( 59,254円 ) | 9日目 |
58,245円 ( 64,070円 ) | 9日目 |
58,245円 ( 64,070円 ) | 9日目 |
59,999円 ( 65,999円 ) | 9日目 |
59,999円 ( 65,999円 ) | 9日目 |
31,475円 ( 34,623円 ) | 3日目 |
57,271円 ( 62,998円 ) | 4日目 |
27,348円 ( 30,083円 ) | 3日目 |
27,348円 ( 30,083円 ) | 3日目 |
54,899円 ( 60,389円 ) | 8日目 |
24,376円 ( 26,814円 ) | 4日目 |
55,590円 ( 61,149円 ) | 3日目 |
30,390円 ( 33,429円 ) | 3日目 |
29,341円 ( 32,275円 ) | 4日目 |
59,359円 ( 65,295円 ) | 3日目 |
65,817円 ( 72,399円 ) | 9日目 |
37,060円 ( 40,766円 ) | 9日目 |
38,945円 ( 42,840円 ) | 3日目 |
67,667円 ( 74,434円 ) | 9日目 |
71,436円 ( 78,580円 ) | 9日目 |
71,368円 ( 78,505円 ) | 10日目 |
39,851円 ( 43,836円 ) | 4日目 |
39,906円 ( 43,897円 ) | 3日目 |
38,219円 ( 42,041円 ) | 3日目 |
70,546円 ( 77,601円 ) | 10日目 |
45,479円 ( 50,027円 ) | 4日目 |
70,451円 ( 77,496円 ) | 3日目 |
70,546円 ( 77,601円 ) | 9日目 |
39,906円 ( 43,897円 ) | 9日目 |
39,906円 ( 43,897円 ) | 9日目 |
39,851円 ( 43,836円 ) | 8日目 |
70,546円 ( 77,601円 ) | 9日目 |
45,208円 ( 49,729円 ) | 3日目 |
75,529円 ( 83,082円 ) | 3日目 |
47,547円 ( 52,302円 ) | 4日目 |
79,010円 ( 86,911円 ) | 3日目 |
49,615円 ( 54,577円 ) | 9日目 |
78,907円 ( 86,798円 ) | 8日目 |
51,344円 ( 56,478円 ) | 9日目 |
80,934円 ( 89,027円 ) | 8日目 |
94,219円 ( 103,641円 ) | 9日目 |
62,332円 ( 68,565円 ) | 9日目 |
69,497円 ( 76,447円 ) | 8日目 |
62,277円 ( 68,505円 ) | 8日目 |
94,219円 ( 103,641円 ) | 9日目 |
18,083円 ( 19,891円 ) | 10日目 |
16,895円 ( 18,585円 ) | 10日目 |
17,108円 ( 18,819円 ) | 10日目 |
16,895円 ( 18,585円 ) | 10日目 |
16,895円 ( 18,585円 ) | 7日目 |
16,895円 ( 18,585円 ) | 10日目 |
16,895円 ( 18,585円 ) | 10日目 |
16,895円 ( 18,585円 ) | 10日目 |
18,083円 ( 19,891円 ) | 10日目 |
【特長】
・低騒音・長寿命
・小形・軽量
・ワイドバリエーション
・環境にフィット
・使いやすさ
・インバータモータ付(0.1kW~0.4kWのみ)
・豊富なオプション対応
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
ギヤードモータ GM-Sシリーズ
4.8通常価格(税別):19,153円~

ニッセイ
GTR ギアモータ(15W~90W) 同心中空軸/同心中実軸・モータ付
3.5通常価格(税別):14,740円~

三菱電機
ギヤードモータ GM-Dシリーズ
5通常価格(税別):38,413円~

富士変速機
ギヤードモータ平行軸VXシリーズ
5通常価格(税別):16,352円~

ニッセイ
GTR ギアモータ(15W~90W) 平行軸・モータ付
0通常価格(税別):13,092円~

ニッセイ
GTR ギアモータ(15W~90W) 直交軸・ブレーキモータ付
0通常価格(税別):25,736円~

ニッセイ
GTR ギアモータ 平行軸・防水ブレーキモータ付(IP65)
0通常価格(税別):31,008円~

ニッセイ
同心中空軸/同心中実軸・スピードコントロールモータ付(コントローラセット)
0通常価格(税別):29,490円~

シグマー技研
SG-P1 三相平行軸ギヤモータ
0通常価格(税別):16,457円~