メカニカル部品技術窓口
JWH(ハイリードボールネジタイプ)はハイリードボールネジの採用によりJWBタ...
詳細情報を確認する





基本形仕様押上用

基本形仕様吊下用
| 型 番 | JWH010 | JWH025 | JWH050 | JWH100 | JWH150 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本容量 kN {tf} | 9.80{1} | 24.5{2.5} | 49.0{5} | 98.0{10} | 147{15} | |
| ネジ外径 mm | 20 | 25 | 36 | 45 | 50 | |
| ネジ谷底径 mm | 17.5 | 21.9 | 31.1 | 38.9 | 42.7 | |
| ネジリード mm | 20 | 25 | 25 | 32 | 32 | |
| ウォーム速比 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | |
| 総合効率 % | 63 | 65 | 68 | 65 | 65 | |
| 最大許容入力容量 kW | 0.75 | 1.5 | 2.3 | 4.1 | 4.1 | |
| 無負荷変転トルク N・m {kgf・m} | 0.29{0.03} | 0.62{0.063} | 1.37{0.14} | 1.96{0.2} | 2.65{0.27} | |
| 保持トルク N・m {kgf・m} | 5.22{0.53} | 13.6{1.4} | 27.5{2.8} | 52.8{5.4} | 79.2{8.1} | |
| 許容入力軸トルク ※注1 N・m {kgf・m} | 19.6{2} | 49.0{5} | 153.9{15.7} | 292.0{29.8} | 292.0{29.8} | |
| 基本容量に対する所要入力トルク ※注2 N・m{kgf・m} | 10.2{1.0} | 25.6{2.6} | 49.2{5.0} | 98.0{10.0} | 146.8{15.0} | |
| 入力軸1回転当りのネジ移動量 mm | 4 | 4.17 | 4.17 | 4 | 4 | |
| 最大入力回転速度 r/min | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
| 基本容量における最大入力回転速度 r/min | 700 | 550 | 450 | 400 | 270 | |
| 基本容量時のネジ軸回転トルク N・m{kgf・m} | 33.2{3.4} | 103.8{10.6} | 207.6{21.2} | 531.5{54.2} | 797.3{81.3} | |
| ネジカバー材質 | 硬貨塩化ビニール製 | 鋼管製 | ||||
| 潤滑 | ネジ部:グリース塗布 減速部:グリースパス | |||||
| 塗装色 | つばきオリーブグレー(マンセル 5GY6/0.5 近似色) | |||||
| 使用環境 | 使用温度範囲 | ー15~80℃ | ||||
| 相対湿度 | 85%以下(結露のないこと) | |||||
| 使用雰囲気 | 通常屋内(屋内で雨や水のかからない場所、 粉塵は一般工場程度) | |||||
| 負荷時間率 ※注3 | 30%ED以内 | |||||
注)1.ジャッキ入力軸のみの許容トルクです。(連動運転時にはご確認ください。)
2.無負荷空転トルクを含んだ値です。
3.負荷時間率は30分間を基準として、30分間あたりの運転時間の割合とします。





| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
176,253円 ( 193,878円 ) | 18日目 |
181,079円 ( 199,187円 ) | 18日目 |
190,658円 ( 209,724円 ) | 18日目 |
198,322円 ( 218,154円 ) | 18日目 |
207,900円 ( 228,690円 ) | 18日目 |
212,727円 ( 234,000円 ) | 18日目 |
227,058円 ( 249,764円 ) | 18日目 |
263,458円 ( 289,804円 ) | 18日目 |
176,253円 ( 193,878円 ) | 18日目 |
181,079円 ( 199,187円 ) | 18日目 |
190,658円 ( 209,724円 ) | 18日目 |
198,322円 ( 218,154円 ) | 18日目 |
207,900円 ( 228,690円 ) | 18日目 |
212,727円 ( 234,000円 ) | 18日目 |
227,058円 ( 249,764円 ) | 18日目 |
263,458円 ( 289,804円 ) | 18日目 |
222,306円 ( 244,537円 ) | 18日目 |
227,058円 ( 249,764円 ) | 18日目 |
243,306円 ( 267,637円 ) | 18日目 |
253,879円 ( 279,267円 ) | 18日目 |
265,374円 ( 291,911円 ) | 18日目 |
273,037円 ( 300,341円 ) | 18日目 |
292,195円 ( 321,415円 ) | 18日目 |
344,843円 ( 379,327円 ) | 18日目 |
397,564円 ( 437,320円 ) | 18日目 |
222,306円 ( 244,537円 ) | 18日目 |
227,058円 ( 249,764円 ) | 18日目 |
243,306円 ( 267,637円 ) | 18日目 |
253,879円 ( 279,267円 ) | 18日目 |
265,374円 ( 291,911円 ) | 18日目 |
273,037円 ( 300,341円 ) | 18日目 |
292,195円 ( 321,415円 ) | 18日目 |
344,843円 ( 379,327円 ) | 18日目 |
397,564円 ( 437,320円 ) | 18日目 |
281,622円 ( 309,784円 ) | 18日目 |
296,027円 ( 325,630円 ) | 18日目 |
305,606円 ( 336,167円 ) | 18日目 |
318,095円 ( 349,905円 ) | 18日目 |
329,516円 ( 362,468円 ) | 18日目 |
342,006円 ( 376,207円 ) | 18日目 |
372,658円 ( 409,924円 ) | 18日目 |
431,053円 ( 474,158円 ) | 18日目 |
488,527円 ( 537,380円 ) | 18日目 |
578,569円 ( 636,426円 ) | 18日目 |
281,622円 ( 309,784円 ) | 18日目 |
296,027円 ( 325,630円 ) | 18日目 |
305,606円 ( 336,167円 ) | 18日目 |
318,095円 ( 349,905円 ) | 18日目 |
329,516円 ( 362,468円 ) | 18日目 |
342,006円 ( 376,207円 ) | 18日目 |
372,658円 ( 409,924円 ) | 18日目 |
431,053円 ( 474,158円 ) | 18日目 |
488,527円 ( 537,380円 ) | 18日目 |
578,569円 ( 636,426円 ) | 18日目 |
346,832円 ( 381,515円 ) | 18日目 |
359,248円 ( 395,173円 ) | 18日目 |
372,658円 ( 409,924円 ) | 18日目 |
383,158円 ( 421,474円 ) | 18日目 |
397,564円 ( 437,320円 ) | 18日目 |
410,974円 ( 452,071円 ) | 18日目 |
JWH(ハイリードボールネジタイプ)はハイリードボールネジの採用によりJWBタイプと同じ入力回転速度で、さらに高速化が実現できます(最大4倍)。主な構成部品はハイリードボールネジと高精度ウォームギヤです。
【特長】
超高速化
・信頼性の高いハイリードボールネジの採用により最高ネジ軸速度7.5m/minが可能です
低騒音
・JWB(ボールネジタイプ)より同一速度の場合に駆動源、減速ユニットの入力回転速度を低くでき、ジャッキの低騒音化が可能です
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オリエンタルモーター
ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ
5通常価格(税別):9,026円~

オリエンタルモーター
インダクションモーター Kシリーズ用 平行軸ギヤヘッド
4.4通常価格(税別):6,003円~

三菱電機
ギヤードモータ GM-SSYシリーズ
4通常価格(税別):32,132円~

ツバキE&M
ミニキーパー
4通常価格(税別):4,202円~

シンフォニアテクノロジー
薄型シリーズ ハブ無しクラッチ
0通常価格(税別):24,369円~

小倉クラッチ
無励磁作動ブレーキ(制動用)
0通常価格(税別):11,108円~

住友重機械
スピードコントローラ ユニットタイプCAUシリーズ
0通常価格(税別):9,283円~

三菱電機
サーボアンプ用モニタケーブル
0通常価格(税別):1,900円