メカニカル部品技術窓口
求められるのは、正確、簡単にワークを動かすということ。つばきでは、ジャッキの良...
詳細情報を確認する取付形式:フェイスマウント[記号:U]

型番 SJ030H-TUT口

型番 SJ030H-BUT口
取付形式:フランジマウント(ケース側)[記号:C]

型番 SJ030H-TCT口

型番 SJ030H-BCT□
取付形式:フランジマウント{ネジ側)[記号:S]

型番 SJ030H-TST口

型番 SJ030H-BST口
取付形式:フェイスマウント[記号:U]

型番 SJ050H-TUT口

型番 SJ050H-BUT□
取付形式:フランジマウント(ケース側)[記号:C]

型番 SJ050H-TCT口

型番 SJ050H-BCT口
取付形式:フランジマウント(ネジ側)[記号:S]

型番 SJ050H-TST口

型番 SJ050H-BST□
※一部型番のみを掲載しています。他の型番については、デジタルカタログをご覧ください
| 型番 | SJ030H | SJ050H | |
|---|---|---|---|
| 許容推力 | kN | 30 | 50 |
| ネジ外径 | mm | 36 | 45 |
| ネジ谷底径 | mm | 30.7 | 38.8 |
| ネジリード | mm | 25 | 32 |
| 総合効率 | % | 伝動能力表を参照 | |
| 起動効率 | % | 65 | 63 |
| ウォーム速比 | 6 | 8 | |
| 無負荷空転トルク(3000r/min時) | N・m | 6 | 7 |
| 保持トルク | N・m | 11.5 | 16.6 |
| 許容入力軸トルク | N・m | 65 | 140 |
| 入力軸1回転当りのネジ移動量 | mm | 4.17 | 4 |
| 最大入力回転速度 | r/min | 3000 | 3000 |
| 許容推力時のネジ軸回転トルク | N・m | 133 | 283 |
| 潤滑 | ネジ部:グリース塗布(出荷時塗布済み) 減速部:オイルバス(出荷時封入済み) | ||
| 塗装色 | マンセルN2.5(半ツヤ) | ||
注1)リニスピードジャッキはセルフロック性を有していませんので、ブレーキ機構が必要です。
注2)許容入力軸トルクを超えてのご使用は絶対に行わないでください。
モータ起動時のピークトルクが許容入力軸トルクを超えないようにご注意ください。
ジャッキ運動時に、ジャッキ1台に2台分のトルクが掛かる場合が有りますので、ご注意ください。
注3)ネジ軸には推力に伴って回転力が生じますので、回転防止が必要です。先端部を接続しない状態で作動させる場合やロープを引っ張る場合には回り止め仕様が必要です。回り止め仕様は特形対応となりますので、椿本チエインへお問合せください。
注4)3000r/min以外でのご使用時の無負荷空転トルクは椿本チエインへお問合せください。
| 使用場所 | 屋内で雨や水の掛からない場所 |
|---|---|
| 周囲の雰囲気 | 粉塵は一般工場程度 |
| 使用温度範囲※ | -10℃~90℃ |
| 相対温度 | 85%以下(結露の無いこと) |
| 耐衝撃値 | 1G以下 |
※使用温度範囲とは運転中のジャッキで周囲温度を含んだジャッキの表面温度が-10℃~90℃であることを示します。
温度測定をされる場合はジャッキ入力軸部の表面温度をご確認ください。また、稼働部が完全に停止していることをご確認の上、実施してください。




※1 公差の無い寸法については、一般公差となり、表記寸法に対し2~5mm程度大きくなる場合があります。機械設計時には余裕を持たせるように配慮ください。
※2 取付面には防錆目的で塗装しています。
※3 インロ部h7は部品の加工公差です。標準品は防錆のため塗装を施していますので、はめ合いが固い場合は塗装を落としていただく必要があります。はめ合い精度が必要な場合はご相談ください。
※一部型番のみを掲載しています。他の型番については、デジタルカタログをご覧ください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
636,043円 ( 699,647円 ) | 18日目 |
637,037円 ( 700,741円 ) | 18日目 |
637,038円 ( 700,742円 ) | 18日目 |
638,953円 ( 702,848円 ) | 18日目 |
653,359円 ( 718,695円 ) | 18日目 |
658,112円 ( 723,923円 ) | 18日目 |
669,607円 ( 736,568円 ) | 18日目 |
734,744円 ( 808,218円 ) | 18日目 |
742,406円 ( 816,647円 ) | 18日目 |
758,727円 ( 834,600円 ) | 18日目 |
636,043円 ( 699,647円 ) | 18日目 |
637,037円 ( 700,741円 ) | 18日目 |
637,038円 ( 700,742円 ) | 18日目 |
638,953円 ( 702,848円 ) | 18日目 |
653,359円 ( 718,695円 ) | 18日目 |
658,112円 ( 723,923円 ) | 18日目 |
669,607円 ( 736,568円 ) | 18日目 |
734,744円 ( 808,218円 ) | 18日目 |
742,406円 ( 816,647円 ) | 18日目 |
758,727円 ( 834,600円 ) | 18日目 |
636,043円 ( 699,647円 ) | 18日目 |
637,037円 ( 700,741円 ) | 18日目 |
637,038円 ( 700,742円 ) | 18日目 |
638,953円 ( 702,848円 ) | 18日目 |
653,359円 ( 718,695円 ) | 18日目 |
658,112円 ( 723,923円 ) | 18日目 |
669,607円 ( 736,568円 ) | 18日目 |
734,744円 ( 808,218円 ) | 18日目 |
742,406円 ( 816,647円 ) | 18日目 |
758,727円 ( 834,600円 ) | 18日目 |
636,043円 ( 699,647円 ) | 18日目 |
637,037円 ( 700,741円 ) | 18日目 |
637,038円 ( 700,742円 ) | 18日目 |
638,953円 ( 702,848円 ) | 18日目 |
653,359円 ( 718,695円 ) | 18日目 |
658,112円 ( 723,923円 ) | 18日目 |
669,607円 ( 736,568円 ) | 18日目 |
734,744円 ( 808,218円 ) | 18日目 |
742,406円 ( 816,647円 ) | 18日目 |
758,727円 ( 834,600円 ) | 18日目 |
636,043円 ( 699,647円 ) | 18日目 |
637,037円 ( 700,741円 ) | 18日目 |
637,038円 ( 700,742円 ) | 18日目 |
638,953円 ( 702,848円 ) | 18日目 |
653,359円 ( 718,695円 ) | 18日目 |
658,112円 ( 723,923円 ) | 18日目 |
669,607円 ( 736,568円 ) | 18日目 |
734,744円 ( 808,218円 ) | 18日目 |
742,406円 ( 816,647円 ) | 18日目 |
758,727円 ( 834,600円 ) | 18日目 |
636,043円 ( 699,647円 ) | 18日目 |
637,037円 ( 700,741円 ) | 18日目 |
637,038円 ( 700,742円 ) | 18日目 |
638,953円 ( 702,848円 ) | 18日目 |
653,359円 ( 718,695円 ) | 18日目 |
658,112円 ( 723,923円 ) | 18日目 |
669,607円 ( 736,568円 ) | 18日目 |
734,744円 ( 808,218円 ) | 18日目 |
742,406円 ( 816,647円 ) | 18日目 |
758,727円 ( 834,600円 ) | 18日目 |
求められるのは、正確、簡単にワークを動かすということ。つばきでは、ジャッキの良さをさらに磨き上げ、サーボモータを最大限に活用できるリニスピードジャッキ(R)を開発。これまでにない高速・高頻度運転を実現しました。
【特長】
高速運転200mm/sのスピードで、より使いやすく
・従来、ジャッキの運転速度は120mm/s以下でしたが、リニスピードジャッキは200mm/sの高速化を実現
低床化47%DOWNで使いやすく
・ボールナットをギヤケース内に内蔵し、低床化を実現しました。これにより装置全体の高さを抑えることができます
許容負荷時間率MAX100%ED
・高頻度運転を実現。許容負荷時間率の向上で
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オリエンタルモーター
ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ
5通常価格(税別):9,026円~

オリエンタルモーター
インダクションモーター Kシリーズ用 平行軸ギヤヘッド
4.4通常価格(税別):6,003円~

三菱電機
ギヤードモータ GM-SSYシリーズ
4通常価格(税別):32,132円~

ツバキE&M
ミニキーパー
4通常価格(税別):4,202円~

シンフォニアテクノロジー
薄型シリーズ ハブ無しクラッチ
0通常価格(税別):24,369円~

小倉クラッチ
無励磁作動ブレーキ(制動用)
0通常価格(税別):11,108円~

住友重機械
スピードコントローラ ユニットタイプCAUシリーズ
0通常価格(税別):9,283円~

三菱電機
サーボアンプ用モニタケーブル
0通常価格(税別):1,900円