メカニカル部品技術窓口
AC(交流)電源でご使用いただけるパワーシリンダです。屋外でのご使用が可能です(IP55)。【特長】選...
詳細を確認






Bタイプの特長
過負荷保護用にスリップクラッチが安全装置として内蔵されています。
定格推力のおよそ150~200%で設定しています。
※スリップクラッチ作動時はすみやかにパワーシリンダを停止してください。電気的信号は出ません。
※電気的に過負荷検知される場合は椿本チエインショックリレーの併用をおすすめします。

Cタイプの特長
下記の場合に効果を発揮します。
(1)押付(引付)停止をする場合。
(2)過負荷時に電気的な信号が必要な場合。
(3)停止中に負荷側から過負荷が作用する可能性がある場合。内蔵されたバネがたわみ衝撃荷重を吸収します。
定格推力のおよそ150~200%で設定しています。
※必ず推力検知リミットスイッチを配線してご使用ください。
| 型番 | 称呼速度 mm/s 50/60Hz | モータ kW | MD | ML | MF | KL | KD | MH | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPTB1000S | 12.5/15 | 0.2 | 132 | 231 | - | 125 | SK-14L | 120 | 65 |
| LPTB1000L | 25/30 | 0.4 | 253 | - | - | ||||
| LPTB1000M | 50/60 | 0.75 | 180 | 289 | - | 166 | A20C | 170 | 20 |
| LPTB1000H | 100/120 | 1.5 | 194 | 351 | - | 178 | |||
| LPTC1000S | 12.5/15 | 0.2 | 132 | 231 | - | 125 | SK-14L | 120 | 65 |
| LPTC1000L | 25/30 | 0.4 | 253 | - | - | ||||
| LPTC1000M | 50/60 | 0.75 | 180 | 289 | - | 166 | A20C | 170 | 20 |
| LPTC1000H | 100/120 | 1.5 | 194 | 351 | - | 178 | |||
| LPTB2000S | 12.5/15 | 0.4 | 132 | 253 | - | 125 | SK-14L | 120 | 70 |
| LPTB2000L | 25/30 | 0.75 | 180 | 289 | - | 166 | A20C | 170 | - |
| LPTB2000M | 50/60 | 1.5 | 194 | 351 | - | 178 | |||
| LPTB2000H | 75/90 | 2.2 | 194 | 340 | - | 178 | A25C | 200 | 20 |
| LPTC2000S | 12.5/15 | 0.4 | 132 | 253 | - | 125 | SK-14L | 120 | 70 |
| LPTC2000L | 25/30 | 0.75 | 180 | 289 | - | 166 | A20C | 170 | - |
| LPTC2000M | 50/60 | 1.5 | 194 | 351 | - | 178 | |||
| LPTC2000H | 75/90 | 2.2 | 194 | 340 | - | 178 | A25C | 200 | 20 |
| LPTB4000S | 9/11 | 0.75 | 180 | 289 | - | 166 | A20C | 170 | 90 |
| LPTB4000L | 25/30 | 1.5 | 194 | 351 | 178 | - | |||
| LPTB4000M | 35/42 | 2.2 | 194 | 340 | 140 | 178 | A25C | 200 | 20 |
| LPTB4000H | 60/72 | 3.7 | 229 | 414 | 146 | 187 | |||
| LPTC4000S | 9/11 | 0.75 | 180 | 289 | - | 166 | A20C | 170 | 90 |
| LPTC4000L | 25/30 | 1.5 | 194 | 351 | 178 | - | |||
| LPTC4000M | 35/42 | 2.2 | 194 | 340 | 140 | 178 | A25C | 200 | 20 |
| LPTC4000H | 60/72 | 3.7 | 229 | 414 | 146 | 187 |
1.本図はストローク調整外部LS付です。
2.ストローク300mm以下でストローク調整リミットスイッチ付の場合はリミットスイッチが縦取付けとなります。 LA寸法が大きくなりますのでご注意ください。
(デジタルカタログをご参照ください。)
3.機械的ストロークは称呼ストロークに対して両側に約10mmの余裕があります。
4.ジャバラ付の場合もストロークは変わリません。
5.Cタイプの機種はブレーキ別切りにてご使用ください
6.Cタイプ呼称ストローク1000,1200,1500mm機種をご使用の場合はストロークMAX付近では座屈強度の関係で押付停止はできません。
7.モータ端子箱のコネクタ部寸法についてはデジタルカタログをご参照ください。
8.手動操作についてはデジタルカタログをご参照ください。
9.デジタルカタログの各注意事項も必ずお読みください。
10.※印は圧縮荷重時の座屈強度による定格推力制限であり、引張荷重条件のみの場合はご相談ください。

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
389,557円 ( 428,513円 ) | 9日目 |
452,476円 ( 497,724円 ) | 9日目 |
452,476円 ( 497,724円 ) | 9日目 |
516,326円 ( 567,959円 ) | 9日目 |
516,326円 ( 567,959円 ) | 9日目 |
575,723円 ( 633,295円 ) | 18日目 |
644,023円 ( 708,425円 ) | 18日目 |
303,990円 ( 334,389円 ) | 9日目 |
372,195円 ( 409,415円 ) | 9日目 |
372,195円 ( 409,415円 ) | 9日目 |
431,676円 ( 474,844円 ) | 9日目 |
431,676円 ( 474,844円 ) | 9日目 |
474,217円 ( 521,639円 ) | 9日目 |
534,612円 ( 588,073円 ) | 9日目 |
317,457円 ( 349,203円 ) | 9日目 |
388,372円 ( 427,209円 ) | 9日目 |
388,372円 ( 427,209円 ) | 9日目 |
451,315円 ( 496,447円 ) | 9日目 |
451,315円 ( 496,447円 ) | 9日目 |
503,663円 ( 554,029円 ) | 9日目 |
572,366円 ( 629,603円 ) | 9日目 |
358,604円 ( 394,464円 ) | 9日目 |
375,805円 ( 413,386円 ) | 9日目 |
375,805円 ( 413,386円 ) | 9日目 |
397,290円 ( 437,019円 ) | 9日目 |
397,290円 ( 437,019円 ) | 9日目 |
433,946円 ( 477,341円 ) | 9日目 |
476,317円 ( 523,949円 ) | 9日目 |
523,133円 ( 575,446円 ) | 9日目 |
572,366円 ( 629,603円 ) | 9日目 |
572,366円 ( 629,603円 ) | 9日目 |
644,023円 ( 708,425円 ) | 9日目 |
644,023円 ( 708,425円 ) | 9日目 |
726,419円 ( 799,061円 ) | 9日目 |
786,951円 ( 865,646円 ) | 18日目 |
854,246円 ( 939,671円 ) | 18日目 |
353,073円 ( 388,380円 ) | 9日目 |
413,465円 ( 454,812円 ) | 9日目 |
413,465円 ( 454,812円 ) | 9日目 |
471,608円 ( 518,769円 ) | 9日目 |
471,608円 ( 518,769円 ) | 9日目 |
541,398円 ( 595,538円 ) | 9日目 |
598,449円 ( 658,294円 ) | 9日目 |
646,547円 ( 711,202円 ) | 9日目 |
411,299円 ( 452,429円 ) | 9日目 |
477,397円 ( 525,137円 ) | 9日目 |
477,397円 ( 525,137円 ) | 9日目 |
554,123円 ( 609,535円 ) | 9日目 |
554,123円 ( 609,535円 ) | 9日目 |
612,291円 ( 673,520円 ) | 9日目 |
695,795円 ( 765,375円 ) | 9日目 |
800,647円 ( 880,712円 ) | 9日目 |
438,462円 ( 482,308円 ) | 9日目 |
461,550円 ( 507,705円 ) | 9日目 |
461,550円 ( 507,705円 ) | 9日目 |
491,084円 ( 540,192円 ) | 9日目 |
491,084円 ( 540,192円 ) | 9日目 |
509,538円 ( 560,492円 ) | 9日目 |
541,398円 ( 595,538円 ) | 9日目 |
572,366円 ( 629,603円 ) | 9日目 |
AC(交流)電源でご使用いただけるパワーシリンダです。屋外でのご使用が可能です(IP55)。
【特長】
選びやすい2つのタイプ
・Tシリーズには、安全機構の違いにより2つのタイプがあります。Bタイプは湿式スリップクラッチが内蔵されています。Cタイプは推力検知機構付です
確実な作動
・全機種高効率のボールネジと静粛な減速部、信頼性の高いブレーキモータを採用しています
・いずれのタイプにも信頼性の高い安全装置を内蔵していますので、過負荷に対し有効に働きます
・ストローク調整リミットスイッチは外部式と内部式の2種類、ストロークセンサはポテンショメータ方式と、ロータリエンコーダ方式の2種類。シーケンサによる制御がより簡単になりました
・耐熱クラスF種・H種対応
・異電圧仕様(海外用電圧対応)
・インバータ仕様
・グローバル仕様(CE対応、UL対応、CCC対応)
・耐圧防爆仕様
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SUS(エスユーエス)
電動ストッパーキット
5通常価格(税別):26,387円

SUS(エスユーエス)
ACアダプタ
5通常価格(税別):3,482円

SUS(エスユーエス)
電動ストッパースイッチケーブル(3m)
0通常価格(税別):2,086円

CKD
アブソデックス AX6000Mシリーズ アクチュエータ単体/ケーブル単体
5通常価格(税別):12,970円~

CKD
アブソデックス 対話ターミナル AX0180
0通常価格(税別):47,959円~

オリエンタルモーター
インダクションモーター Kシリーズ用 平行軸ギヤヘッド
4.4通常価格(税別):6,003円~

オリエンタルモーター
ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ
5通常価格(税別):9,026円~

オリエンタルモーター
モーター取付金具
4.9通常価格(税別):1,089円~

三菱電機
MELSERVO-J4シリーズ用 バッテリ関連部品
5通常価格(税別):3,017円~