17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が541型番あります。

パワーシリンダ Gシリーズ

通常単価(税別)
28,092428,046
税込単価
30,901470,851
通常出荷日:10日目~19日目

AC(交流)電源でご使用いただける中推力ゾーンのパワーシリンダです。【特長】ワイドバリエーション:基本...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が541型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

LPGA070~300□K(過負荷保護機構無)/LPGB070~300□K(湿式スリップクラッチ付)

パワーシリンダ Gシリーズ 外形図_01
 

LPGC070~300□K(推力検知機構付)

パワーシリンダ Gシリーズ 外形図_02
 

LPGA070~300□T(過負荷保護機構無)

パワーシリンダ Gシリーズ 外形図_03
 

LPGC070~300□T(推力検知機構付)

パワーシリンダ Gシリーズ 外形図_04

製品仕様

ボールネジ仕様

型番速度記号定格推力
N{kgf}
称呼速度 50/60Hz
mm/s
モーター容量
kW
手動軸1回転当りのロッド移動量
mm
ロッド回転力
N・m{kgf・m}
称呼ストローク
mm
本体形状タイプ
ストレートパラレル過負荷保護機構無湿式スリップクラッチ付推力検知機構付
LPGA070
LPGB070
LPGC070
U700 {71.4}200/2400.480.99 {0.10}100
200
300
400
500
600
800
1000
1200
注1注2
LPGA100
LPGB100
LPGC100
U1.00k {102}200/2400.481.41 {0.14}注1注2
LPGA300
LPGB300
LPGC300
M3.00k {306}50/600.224.24 {0.43}注1
H67/800.42.674.24 {0.43}

注1.パラレル形状のみ製作可能です。
注2.U速は押付停止使用ができません。

規格表

本体形状K

パワーシリンダ Gシリーズ 規格表_01

注1.機械的ストロークは称呼ストロークに対し両側に、それぞれ3~8mmの余裕があります。
注2.U速は、070、100のみとなります。

 

本体形状T

パワーシリンダ Gシリーズ 規格表_02

注1.機械的ストロークは称呼ストロークに対し両側に、それぞれ3~8mmの余裕があります。
注2.U速は、070、100のみとなります。

選定サポート情報

パワーシリンダ Gシリーズ サポート情報_01

型番リスト

表示件数

本体/周辺部品

精度

リード

(mm)

モータ取付姿勢

グリース

モータ有無

潤滑ユニット有無

リテーナ有無

アンプ電圧

周辺部品詳細

ストローク

(mm)

定格推力

(kN)

定格速度

(mm/s)

詳細タイプ

最小発注数量
本体
並級
4
折り返し
標準
インダクションモータ
なし
なし
なし
-
100
0.7
100/120
過負荷保護機構無
1個
本体
並級
4
折り返し
標準
インダクションモータ
なし
なし
なし
-
200
0.7
100/120
過負荷保護機構無
1個
本体
並級
4
折り返し
標準
インダクションモータ
なし
なし
なし
-
300
0.7
100/120
過負荷保護機構無
1個
本体
並級
4
折り返し
標準
インダクションモータ
なし
なし
なし
-
400
0.7
100/120
過負荷保護機構無
1個
本体
並級
4
折り返し
標準
インダクションモータ
なし
なし
なし
-
500
0.7
100/120
過負荷保護機構無
1個
本体
並級
4
折り返し
標準
インダクションモータ
なし
なし
なし
-
600
0.7
100/120
過負荷保護機構無
1個
本体
並級
4
折り返し
標準
インダクションモータ
なし
なし
なし
-
800
0.7
100/120
過負荷保護機構無
1個
本体
並級
4
折り返し
標準
インダクションモータ
なし
なし
なし
-
1000
0.7
100/120
過負荷保護機構無
1個
本体
並級
4
折り返し
標準
インダクションモータ
なし
なし
なし
-
1200
0.7
100/120
過負荷保護機構無
1個
本体
並級
4
ストレート
標準
インダクションモータ
なし
なし
なし
-
100
0.7
100/120
過負荷保護機構無
1個
本体
並級
4
ストレート
標準
インダクションモータ
なし
なし
なし
-
200
0.7
100/120
過負荷保護機構無
1個
本体
並級
4
ストレート
標準
インダクションモータ
なし
なし
なし
-
300
0.7
100/120
過負荷保護機構無
1個
本体
並級
4
ストレート
標準
インダクションモータ
なし
なし
なし
-
400
0.7
100/120
過負荷保護機構無
1個
本体
並級
4
ストレート
標準
インダクションモータ
なし
なし
なし
-
500
0.7
100/120
過負荷保護機構無
1個
本体
並級
4
ストレート
標準
インダクションモータ
なし
なし
なし
-
600
0.7
100/120
過負荷保護機構無
1個
本体
並級
4
ストレート
標準
インダクションモータ
なし
なし
なし
-
800
0.7
100/120
過負荷保護機構無
1個
本体
並級
4
ストレート
標準
インダクションモータ
なし
なし
なし
-
1000
0.7
100/120
過負荷保護機構無
1個
本体
並級
4
ストレート
標準
インダクションモータ
なし
なし
なし
-
1200
0.7
100/120
過負荷保護機構無
1個
本体
並級
1
折り返し
標準
インダクションモータ
なし
なし
なし
-
100
0.7
25/30
過負荷保護機構無
1個
本体
並級
1
折り返し
標準
インダクションモータ
なし
なし
なし
-
200
0.7
25/30
過負荷保護機構無
1個
本体
並級
1
折り返し
標準
インダクションモータ
なし
なし
なし
-
300
0.7
25/30
過負荷保護機構無
1個
本体
並級
1
折り返し
標準
インダクションモータ
なし
なし
なし
-
400
0.7
25/30
過負荷保護機構無
1個
本体
並級
1
折り返し
標準
インダクションモータ
なし
なし
なし
-
500
0.7
25/30
過負荷保護機構無
1個
本体
並級
1
折り返し
標準
インダクションモータ
なし
なし
なし
-
600
0.7
25/30
過負荷保護機構無
1個
本体
並級
1
折り返し
標準
インダクションモータ
なし
なし
なし
-
800
0.7
25/30
過負荷保護機構無
1個
本体
並級
1
折り返し
標準
インダクションモータ
なし
なし
なし
-
1000
0.7
25/30
過負荷保護機構無
1個
本体
並級
1
折り返し
標準
インダクションモータ
なし
なし
なし
-
1200
0.7
25/30
過負荷保護機構無
1個
本体
並級
1
ストレート
標準
インダクションモータ
なし
なし
なし
-
100
0.7
25/30
過負荷保護機構無
1個
本体
並級
1
ストレート
標準
インダクションモータ
なし
なし
なし
-
200
0.7
25/30
過負荷保護機構無
1個
本体
並級
1
ストレート
標準
インダクションモータ
なし
なし
なし
-
300
0.7
25/30
過負荷保護機構無
1個
本体
並級
1
ストレート
標準
インダクションモータ
なし
なし
なし
-
400
0.7
25/30
過負荷保護機構無
1個
本体
並級
1
ストレート
標準
インダクションモータ
なし
なし
なし
-
500
0.7
25/30
過負荷保護機構無
1個
本体
並級
1
ストレート
標準
インダクションモータ
なし
なし
なし
-
600
0.7
25/30
過負荷保護機構無
1個
本体
並級
1
ストレート
標準
インダクションモータ
なし
なし
なし
-
800
0.7
25/30
過負荷保護機構無
1個
本体
並級
1
ストレート
標準
インダクションモータ
なし
なし
なし
-
1000
0.7
25/30
過負荷保護機構無
1個
本体
並級
1
ストレート
標準
インダクションモータ
なし
なし
なし
-
1200
0.7
25/30
過負荷保護機構無
1個
本体
並級
3
折り返し
標準
インダクションモータ
なし
なし
なし
-
100
0.7
75/90
過負荷保護機構無
1個
本体
並級
3
折り返し
標準
インダクションモータ
なし
なし
なし
-
200
0.7
75/90
過負荷保護機構無
1個
本体
並級
3
折り返し
標準
インダクションモータ
なし
なし
なし
-
300
0.7
75/90
過負荷保護機構無
1個
本体
並級
3
折り返し
標準
インダクションモータ
なし
なし
なし
-
400
0.7
75/90
過負荷保護機構無
1個
本体
並級
3
折り返し
標準
インダクションモータ
なし
なし
なし
-
500
0.7
75/90
過負荷保護機構無
1個
本体
並級
3
折り返し
標準
インダクションモータ
なし
なし
なし
-
600
0.7
75/90
過負荷保護機構無
1個
本体
並級
3
折り返し
標準
インダクションモータ
なし
なし
なし
-
800
0.7
75/90
過負荷保護機構無
1個
本体
並級
3
折り返し
標準
インダクションモータ
なし
なし
なし
-
1000
0.7
75/90
過負荷保護機構無
1個
本体
並級
3
折り返し
標準
インダクションモータ
なし
なし
なし
-
1200
0.7
75/90
過負荷保護機構無
1個
本体
並級
3
ストレート
標準
インダクションモータ
なし
なし
なし
-
100
0.7
75/90
過負荷保護機構無
1個
本体
並級
3
ストレート
標準
インダクションモータ
なし
なし
なし
-
200
0.7
75/90
過負荷保護機構無
1個
本体
並級
3
ストレート
標準
インダクションモータ
なし
なし
なし
-
300
0.7
75/90
過負荷保護機構無
1個
本体
並級
3
ストレート
標準
インダクションモータ
なし
なし
なし
-
400
0.7
75/90
過負荷保護機構無
1個
本体
並級
3
ストレート
標準
インダクションモータ
なし
なし
なし
-
500
0.7
75/90
過負荷保護機構無
1個
本体
並級
3
ストレート
標準
インダクションモータ
なし
なし
なし
-
600
0.7
75/90
過負荷保護機構無
1個
本体
並級
3
ストレート
標準
インダクションモータ
なし
なし
なし
-
800
0.7
75/90
過負荷保護機構無
1個
本体
並級
3
ストレート
標準
インダクションモータ
なし
なし
なし
-
1000
0.7
75/90
過負荷保護機構無
1個
本体
並級
3
ストレート
標準
インダクションモータ
なし
なし
なし
-
1200
0.7
75/90
過負荷保護機構無
1個
本体
並級
4
折り返し
標準
インダクションモータ
なし
なし
なし
-
100
1
100/120
過負荷保護機構無
1個
本体
並級
4
折り返し
標準
インダクションモータ
なし
なし
なし
-
200
1
100/120
過負荷保護機構無
1個
本体
並級
4
折り返し
標準
インダクションモータ
なし
なし
なし
-
300
1
100/120
過負荷保護機構無
1個
本体
並級
4
折り返し
標準
インダクションモータ
なし
なし
なし
-
400
1
100/120
過負荷保護機構無
1個
本体
並級
4
折り返し
標準
インダクションモータ
なし
なし
なし
-
500
1
100/120
過負荷保護機構無
1個
本体
並級
4
折り返し
標準
インダクションモータ
なし
なし
なし
-
600
1
100/120
過負荷保護機構無
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
197,970
( 217,767 )
10日目
203,803
( 224,183 )
10日目
210,648
( 231,713 )
10日目
224,515
( 246,967 )
10日目
239,391
( 263,330 )
10日目
252,148
( 277,363 )
10日目
295,748
( 325,323 )
10日目
338,177
( 371,995 )
19日目
383,163
( 421,479 )
19日目
135,824
( 149,406 )
10日目
142,669
( 156,936 )
10日目
150,725
( 165,798 )
10日目
164,739
( 181,213 )
10日目
179,458
( 197,404 )
10日目
192,042
( 211,246 )
10日目
236,019
( 259,621 )
10日目
278,630
( 306,493 )
19日目
323,236
( 355,560 )
19日目
177,247
( 194,972 )
10日目
180,803
( 198,883 )
10日目
182,923
( 201,215 )
10日目
187,659
( 206,425 )
10日目
191,125
( 210,238 )
10日目
196,778
( 216,456 )
10日目
239,391
( 263,330 )
10日目
281,979
( 310,177 )
19日目
326,804
( 359,484 )
19日目
133,558
( 146,914 )
10日目
138,123
( 151,935 )
10日目
140,495
( 154,545 )
10日目
144,058
( 158,464 )
10日目
149,623
( 164,585 )
10日目
153,176
( 168,494 )
10日目
196,778
( 216,456 )
10日目
239,391
( 263,330 )
19日目
284,178
( 312,596 )
19日目
185,280
( 203,808 )
10日目
190,107
( 209,118 )
10日目
196,778
( 216,456 )
10日目
204,712
( 225,183 )
10日目
211,662
( 232,828 )
10日目
223,220
( 245,542 )
10日目
264,748
( 291,223 )
10日目
307,167
( 337,884 )
19日目
353,227
( 388,550 )
19日目
141,604
( 155,764 )
10日目
147,242
( 161,966 )
10日目
153,176
( 168,494 )
10日目
161,038
( 177,142 )
10日目
169,240
( 186,164 )
10日目
179,458
( 197,404 )
10日目
223,220
( 245,542 )
10日目
264,748
( 291,223 )
19日目
309,798
( 340,778 )
19日目
197,970
( 217,767 )
10日目
203,803
( 224,183 )
10日目
210,648
( 231,713 )
10日目
224,515
( 246,967 )
10日目
239,391
( 263,330 )
10日目
252,148
( 277,363 )
10日目

詳細情報

基本情報

AC(交流)電源でご使用いただける中推力ゾーンのパワーシリンダです。
【特長】
ワイドバリエーション:基本形630機種、用途に合わせてネジの種類を選択可能
・コストパフォーマンスに優れた台形ネジ:低速・低頻度の用途に最適です
・高効率・長寿命のボールネジ:高速・高頻度運転の用途に最適です
・耐熱クラスF種・H種対応
・異電圧仕様(海外用電圧対応)
・インバータ仕様
・グローバル仕様(CE対応、UL対応、CCC対応)
・耐圧防爆仕様
・静粛運転:静音DCブレーキ付モータ駆動により、起動時および停止時の騒音を大幅に低減しました
・優れた速度安定性:インダクションモータでネジ軸を回転させ、ナット(ロッド)を前進、後退させる基本構造ですので、負荷変動の影響を受けにくい安定した速度運動が可能です
【用途】
・一般産業用として、鉄鋼、食品、立体駐車場など幅広い用途でお使いいたたけます

ご注意

  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パワーシリンダ Gシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パワーシリンダ Gシリーズ
パワーシリンダ Tシリーズ
パワーシリンダ Fシリーズ
パワーシリンダ Tシリーズ(マルチ仕様)
パワーユニット用スイッチ(2ボタン)
パワーユニット用延長モータケーブル(2m)
メーカー椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエインSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格28,092-214,612 -33,252 -211,531 -4,1983,248
通常出荷日10日目〜9日目〜10日目〜9日目在庫品1日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パワーシリンダ・ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト