メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

位置検出ユニット付用手動ハンドル

型番:

LPTB4000-HC
解除
数量:

LPTB4000-HCの仕様・寸法情報

本体/周辺部品
周辺部品
周辺部品詳細
位置検出ユニット付手動ハンドル

型番リスト

表示件数
型番
LPTB4000-HC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,236
( 17,860 )
9日目

詳細情報

基本情報

椿本チエイン パワーシリンダ・ジャッキ 位置検出ユニット付用手動ハンドル。

ご注意

  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

位置検出ユニット付用手動ハンドルの型番LPTB4000-HCのページです。 型番LPTB4000-HCに関する仕様情報を記載しております。
位置検出ユニット付用手動ハンドルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
位置検出ユニット付用手動ハンドル
手動ハンドル
パワーシリンダ・リニパワージャッキ 潤滑用グリース
安全キャップ JWB/JWH/JWMシリーズ用
パワーユニット用スイッチ(2ボタン)
パワーユニット用延長モータケーブル(2m)
メーカー椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエインSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格16,23610,2721,8622,749 -4,1983,248
通常出荷日9日目9日目6日目6日目在庫品1日目8日目
本体/周辺部品周辺部品周辺部品周辺部品周辺部品周辺部品周辺部品
周辺部品詳細位置検出ユニット付手動ハンドル手動ハンドル潤滑用グリース安全キャップ--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パワーシリンダ・ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました