メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

マイクロ・ファイバ・ヘッド専用光源 HLV3-3M-RGB-4

通常単価(税別)
234,993
税込単価
258,492
通常出荷日:10日目

ワークに対して最適な照射色を実現するフルカラー光源。【特長】・専用光源から照射された赤/青/緑の発光色...

詳細を確認

型番:

HLV3-3M-RGB-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

HLV3-3M-RGB-4の仕様・寸法情報

種類
光源
光源種類
LED
消費電流
11W
チャネル数
3チャネル

型番リスト

表示件数
型番
HLV3-3M-RGB-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
234,993
( 258,492 )
10日目

詳細情報

基本情報

ワークに対して最適な照射色を実現するフルカラー光源。
【特長】
・専用光源から照射された赤/青/緑の発光色がユニット内で混合され、ワークに最適な照射色を実現
・マイクロ・ファイバ・ヘッドとの組み合わせで、幅広い用途に対応

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロ・ファイバ・ヘッド専用光源 HLV3-3M-RGB-4の型番HLV3-3M-RGB-4のページです。 型番HLV3-3M-RGB-4に関する仕様情報を記載しております。
マイクロ・ファイバ・ヘッド専用光源 HLV3-3M-RGB-4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロ・ファイバ・ヘッド専用光源 HLV3-3M-RGB-4
LED光源
ファイバー照明 光ファイバーライトガイド直結型 FTRシリーズ
電圧制御コントローラー(画像処理用LED照明専用)
LED照明用電源 スポット照明シリーズ専用 高周波点灯型 HRシリーズ
多機能LED照明コントローラ OPPXシリーズ
メーカーシーシーエスシーシーエス日進電子工業ミスミ日進電子工業オプテックス・エフエー
通常価格234,993354,008131,220 -30,000 -85,125 -61,178 -
通常出荷日10日目10日目9日目〜在庫品1日目19日目4日目
種類光源光源光源コントローラー電源コントローラー
光源種類LEDLEDLED---
消費電流11W200VA----
チャネル数3チャネル1チャネル----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

画像処理用光源・電源・コントローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト