メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

LED光源

通常単価(税別)
354,008
税込単価
389,409
通常出荷日:10日目

250Wメタルハライド光源を超えた光出力を実現。【特長】・明るさ200万lx・1024段階調光、再現性...

詳細を確認

型番:

PFBR-150SW-MN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PFBR-150SW-MNの仕様・寸法情報

種類
光源
調光方式
電流調光方式
光源種類
LED
入力電圧(定格)
AC100~240V
消費電流
200VA
チャネル数
1チャネル

型番リスト

表示件数
型番
PFBR-150SW-MN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
354,008
( 389,409 )
10日目

詳細情報

基本情報

250Wメタルハライド光源を超えた光出力を実現。
【特長】
・明るさ200万lx
・1024段階調光、再現性のあるリニアリティ特性
・光出力安定化(フィードバック)機能を搭載
・標準で3タイプのライトガイドに対応
・多彩な通信方式で外部制御が可能

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED光源の型番PFBR-150SW-MNのページです。 型番PFBR-150SW-MNに関する仕様情報を記載しております。
LED光源のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LED光源
マイクロ・ファイバ・ヘッド専用光源 HLV3-3M-RGB-4
LED照明コントローラー OPPDシリーズ
多機能LED照明コントローラ OPPXシリーズ
LED照明用電源 スポット照明シリーズ専用 高周波点灯型 HRシリーズ
PWM制御電源(DINレール取付)
メーカーシーシーエスシーシーエスオプテックス・エフエーオプテックス・エフエー日進電子工業アイテックシステム
通常価格354,008234,99323,656 -61,178 -85,125 -19,920
通常出荷日10日目10日目在庫品1日目〜4日目19日目14日目
種類光源光源コントローラーコントローラー電源電源
調光方式電流調光方式-パルス調光方式(PWM)電圧調光方式パルス調光方式(PWM)パルス調光方式(PWM)
光源種類LEDLED----
入力電圧(定格)AC100~240V-----
消費電流200VA11W----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

画像処理用光源・電源・コントローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト