メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 83日以内

EtherNet/IPインターフェイス対応照明コントローラー

通常単価(税別)
122,996
税込単価
135,296
通常出荷日:83日目

EtherNet/IPネットワークから照明をコントロール。【特長】・EtherNet/IPネットワーク...

詳細を確認

型番:

CN-4024-2-EIPT
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CN-4024-2-EIPTの仕様・寸法情報

種類
コントローラー
調光方式
パルス調光方式(PWM)
入力電圧(定格)
DC24V
チャネル数
2チャネル
出力電圧(定格)
O/Dモード:DC48V/常時モード、ストロボモード:DC24V
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CN-4024-2-EIPT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
122,996
( 135,296 )
83日目

詳細情報

基本情報

EtherNet/IPネットワークから照明をコントロール。
【特長】
・EtherNet/IPネットワーク上のシステムに最適
・1台で常時発光、ストロボ発光、オーバードライブ発光に対応
・DINレール取り付け標準対応
・2チャネル搭載、合計40W
・IoT時代のスマートデバイス
・簡単セットアップ
・サンプルファイルを提供
・照明の稼働データを取得可能

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EtherNet/IPインターフェイス対応照明コントローラーの型番CN-4024-2-EIPTのページです。 型番CN-4024-2-EIPTに関する仕様情報を記載しております。
EtherNet/IPインターフェイス対応照明コントローラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
EtherNet/IPインターフェイス対応照明コントローラー
LED光源
LED照明コントローラー OPPDシリーズ
LED照明用電源 スポット照明シリーズ専用 高周波点灯型 HRシリーズ
多機能LED照明コントローラ OPPXシリーズ
定電流制御電源 TPDCシリーズ
メーカーシーシーエスシーシーエスオプテックス・エフエー日進電子工業オプテックス・エフエーアイテックシステム
通常価格122,996354,00823,656 -85,125 -61,178 -33,245 -
通常出荷日83日目10日目在庫品1日目〜19日目4日目14日目
種類コントローラー光源コントローラー電源コントローラー電源
調光方式パルス調光方式(PWM)電流調光方式パルス調光方式(PWM)パルス調光方式(PWM)電圧調光方式電流調光方式
入力電圧(定格)DC24VAC100~240V----
チャネル数2チャネル1チャネル----
出力電圧(定格)O/Dモード:DC48V/常時モード、ストロボモード:DC24V-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

画像処理用光源・電源・コントローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト