メカニカル部品技術窓口
【特長】・OFSN220/OFS220形電源は、全波整流・半波整流切換方式による過励磁電源です過励磁に...
詳細を確認


| 方式 | 単相全波整流/半波整流切換式 |
|---|---|
| 入力電圧 | AC200V±10% 50/60Hz |
| 出力電圧・電流(AC200V入力時) | 過励磁:DC180V 4A以下 全波整流未平滑 保持:DC90V 2A以下 半波整流未平滑 |
| 過励磁時間 | 350±20msec 可変範囲:100~1000msec |
| 出力制御 | FETによる無接点式 |
| 警報・モニタ出力 | NPNオープンコレクタトランジスタ DC30V 50mA以下 励磁モニタ 励磁出力に同期遅れ時間50msec以下 過熱警報 スイッチング素子近傍が80±5℃にて作動 嵌合コネクタ ハウジング JST製 XHP-3 コンタクト JST製 SXH-001T-P0.6 |
| 制御接点 | 信号用リレー接点またはNPNオープンコレクタトランジスタ DC12V 最大2mA |
| 開閉頻度 | 20回/分以下 |
| インチング頻度 | 3回/秒以下かつ10回/分以下 |
| 使用周囲温湿度 | -10~60℃ 25~85%RH(結露なきこと) |
| 保存周囲温湿度 | -20~85℃ 25~90%RH(結露なきこと) |
| 絶縁耐力 | AC1500V 50/60Hz 1分間 入力一括と3番端子/ケース間 出力一括と3番端子/ケース間 制御接点入力一括と3番端子/ケース間 |
| 絶縁抵抗 | DC500V メガにて100MΩ以上 入力一括と3番端子/ケース間 出力一括と3番端子/ケース間 制御接点入力一括と3番端子/ケース間 |
| 質量 | 310g以下 |
| 適用負荷 | 無励磁作動クラッチ/ブレーキ 定格DC90V 180W以下 |
| 警報・モニタ出力用ハーネス | OFVW221003(オプション扱い) D/#26022900 |
| 適合DINレール用オプションベース | ミスミ製 ESPU-DIN2 |
| 方式 | 単相全波整流/半波整流切換式 |
|---|---|
| 入力電圧 | AC200V±10% 50/60Hz |
| 出力電圧・電流(AC200V入力時) | 過励磁 DC180V 4A以下 全波整流未平滑 保持 DC90V 2A以下 半波整流未平滑 |
| 過励磁時間 | 350±20msec |
| 質量 | 400g以下 |
| 適用負荷 | 無励磁作動クラッチ/ブレーキ 定格DC90V 180W以下 |
| 出力制御 | 外部接点による全負荷電流開閉式 |
| 開閉頻度 | 20回/分以下 |
| 使用周囲温湿度 | 0~40℃ 25~85%RH(結露なきこと) |
| 保存周囲温湿度 | -10~70℃ 25~90%RH(結露なきこと) |
| 絶縁耐力 | AC1500V 50/60Hz 1分間 入力一括と3番端子/ケース間 出力一括と3番端子/ケース間 制御接点入力一括と3番端子/ケース間 |
| 絶縁抵抗 | DC500Vメガにて100MΩ以上 入力一括と3番端子/ケース間 出力一括と3番端子/ケース間 制御接点入力一括と3番端子/ケース間 |
| 表面処理 | 焼付塗装 マンセル7.5BG5/2 |
| 方式 | 単相全波整流/半波整流切換式 |
|---|---|
| 入力電圧 | AC200/220V±10% 50/60Hz |
| 出力電圧・電流(AC20OV入力時) | 過励磁 DC180/198V 2A以下 全波整流未平滑 保持 DC90/99V 1A以下 半波整流未平滑 |
| 過励磁時間 | 200±30msec |
| 出力制御 | 外部接点による全負荷電流開閉式 |
| 制御接点 | 保持電流が0.5A以下の場合は、パワーリレーの接点を2個以上直列に接続し、保持電流が0.5Aを超える場合は、 三相モータ用電磁接触器AC220V2.2kW用の接点を2個以上直列に接続してください。 |
| 開閉頻度 | 20回/分以下 |
| インチング頻度 | 3回/秒以下かつ10回/分以下 |
| 使用周囲温湿度 | -10~60℃ 25~85%RH(結露なきこと) |
| 保存周囲温湿度 | -20~85℃ 25~90%RH(結露なきこと) |
| 絶縁耐力 | AC1500V 50/60Hz 1分間 入力一括とケース間 出力一括とケース間 制御接点入力一括とケース間 |
| 絶縁抵抗 | DC500Vメガにて100MΩ以上 入力一括とケース間 出力一括とケース間 制御接点入力一括とケース間 |
| 質量 | 150g以下 |
| 適用負荷 | 無励磁作動クラッチ/ブレーキ 定格DC90V 90W以下 |
| 適用DINレール | 35mm 幅DIN46277準拠品 |
【特長】
・OFSN220/OFS220形電源は、全波整流・半波整流切換方式による過励磁電源です
過励磁により、特に大形クラッチ/ブレーキのアーマチュア吸引を早くすることができ、クラッチ/ブレーキの作動を早くすることができます
・OFSE120形電源は、全波整流/半波整流切換方式による過励磁/定格励磁電源です
過励磁により、クラッチ/ブレーキのアーマチュア吸引を早くすることができ、クラッチ/ブレーキの作動が早くなります
また、制御盤で一般的に使用されているDINレールにワンタッチで取り付けることができます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツバキE&M
ミニキーパー
4通常価格(税別):4,202円~

小倉クラッチ
マイクロ電磁クラッチ
3通常価格(税別):15,026円~

TOK
マグネット式トルクリミッター
1通常価格(税別):7,649円~

シンフォニアテクノロジー
薄型シリーズ ハブ無しクラッチ
0通常価格(税別):24,369円~

マイティ
ミニチュア・スリップ・クラッチMSC-CL型
0通常価格(税別):23,000円~

マイティ
トルク・リミッタ MTLA-57型
0通常価格(税別):56,407円~

小倉クラッチ
マイクロ無励磁作動ブレーキ MCNBシリーズ
0通常価格(税別):10,156円~

小倉クラッチ
パーマヒストルクコントローラ
0通常価格(税別):20,685円~

小倉クラッチ
固定電圧電源装置 OTPF/Hシリーズ
0通常価格(税別):35,342円~