メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

過励磁/可変弱励磁電源

型番:

OFVN220
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

OFVN220の仕様・寸法情報

種類
電源装置
入力電圧
AC 200/220/240V±10%(50/60Hz)
仕様
過励磁可変弱励磁保持、モニタ機能
-
-

商品情報

外形図

過励磁/可変弱励磁電源 外形図

製品仕様

方式単相全波整流/位相制御切換式
入力電圧AC200/220/240V±10%  50/60Hz
出力電圧・電流(AC200/220/240V入力時)過励磁:DC180/198/216V  4A以下 全波整流末平滑
保持:DC45~90V  2A以下 全波位相制御未平滑 ロータリースイッチにより段階的に可変可能
過励磁時間350±20msec
可変範囲:100~1000msec
出力制御FETによる無接点式
警報・モニタ出力NPNオープンコレクタトランジスタ DC30V  50mA以下
励磁モニタ  励磁出力に同期、遅れ時間50msec以下
過熱警報  スイッチング素子近傍が80±5℃にて作動
嵌合コネクタ  ハウジング JST製 XHP-3 コンタクト JST製 SXH-001T-P0.6
制御接点信号用リレー接点またはNPNオープンコレクタトランジスタ DC12V 最大2mA
開閉頻度20回/分以下
インチング頻度3回/秒以下かつ10回/分以下
使用周囲温湿度-10~60℃  25~85%RH(結露なきこと)
保存周囲温湿度-20~85℃  25~90%RH(結露なきこと)
絶縁耐力AC1500V  50/60Hz  1分間
入力一括と3番端子/ケース間
出力一括と3番端子/ケース間
制御接点入力一括と3番端子/ケース間
絶縁抵抗DC500Vメガにて100MΩ以上
入力一括と3番端子/ケース間
出力一括と3番端子/ケース間
制御接点入力ー括と3番端子/ケース間
質量320g以下
適用負荷無励磁作動クラッチ/ブレーキ
定格DC90V  180W以下
警報・モニタ出力用ハーネスOFVW221003(オプション扱い)
D/#26022900
適合DINレール用オプションベースミスミ製 ESPU-DIN2

注意・禁止事項

使用上の注意

(1)安全のために、必ず3番端子を接地してください。
(2)この電源はインバータ出力電圧の入力はできません。入力すると電源が破損します。
(3)この電源はクラッチ/ブレーキ用のバックサージ吸収素子を内蔵していますので、外部回路にバックサージ吸収素子を接続しないでください。
(4)警報・モニタ出力にリレーなどの誘導性負荷を接続する場合は、バックサージ吸収のために、必ずダイオードを接続してください。
(5)クラッチ/ブレーキからわずかなうなり音が発生する場合がありますが、性能上の問題はありません。
(6)あらかじめAC入力電圧と周波数を確認し、ロータリスイッチで保持電圧を設定してください。
(7)目盛-保持電圧特性の(  )内は設定可能ですが、使用しないでください。
(8)保持電圧はDC45V以上を推奨します。DC90V以上には設定しないでください。
(9)この電源に万が一異常や不具合が生じた場合でも、二次災害防止のために、完成品に適切なフェールセーフ機能を必ず付加してください。

型番リスト

表示件数
型番
OFVN220
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,210
( 43,131 )
3日目

詳細情報

基本情報

OFVN220形電源は、全波整流・位相制御切換方式による過励磁・弱励磁電源です。
【特長】
・過励磁により、特に大形の無励磁作動形クラッチ/プレーキのアーマチュア吸引を早くすることができ、クラッチ/ブレーキの作動を早くすることができます
・弱磁により、クラッチ/ブレーキの温度上昇や消費電力を低減できます
・弱励磁保持による省電力化
・制御接点のスリム化
・各種入力電圧対応
・薄形・軽量化
・取付け自由度の向上
・高頻度動作が可能
・安全性の向上
・設定が簡単

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

過励磁/可変弱励磁電源の型番OFVN220のページです。 型番OFVN220に関する仕様情報を記載しております。
過励磁/可変弱励磁電源のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
過励磁/可変弱励磁電源
過励磁/弱励磁電源
制御端子付全波/半波整流電源
半導体接点内蔵全波/半波整流電源
デジタル設定定電流コントローラ
定電流コントローラ
メーカー小倉クラッチ小倉クラッチ小倉クラッチ小倉クラッチ小倉クラッチ小倉クラッチ
通常価格39,210129,75310,159 -13,52248,355 -25,205 -
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目3日目3日目〜在庫品1日目
種類電源装置電源装置電源装置電源装置コントローラコントローラ
入力電圧AC 200/220/240V±10%(50/60Hz)AC 200/220V±10%(50/60Hz)--DC24~26VDC24~26V
仕様過励磁可変弱励磁保持、モニタ機能MNB-J形ブレーキ専用外部接点半導体接点内蔵--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クラッチ・ブレーキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト