メカニカル部品技術窓口
【特長】・応答性敏速・高位置精度・調整不要・許容仕事率大、耐久性良好・取付け容易・専用電源用意
詳細を確認



| 型番 | 静摩擦トルク〔N・m〕 | コイル(20℃) | 許容回転数〔r/min〕 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 電流〔A〕 | 抵抗〔Ω〕 | 容量〔W) | |||
| MP5 | 0.5 | 5 | 0.15 | 3.8 | 2,000 |
| MP10 | 1 | 5 | 0.21 | 5.3 | 2,000 |
| MP20 | 2 | 5 | 0.28 | 7 | 2,000 |
| MP40 | 4 | 5 | 0.33 | 8.3 | 1,500 |
| MP80 | 8 | 5 | 0.48 | 12 | 1,500 |
| MP120 | 12 | 3 | 1.68 | 15 | 1,500 |
| MP250 | 25 | 5 | 1.03 | 25 | 1,000 |
| MP500 | 50 | 6 | 0.87 | 30 | 1,000 |
| 型番 | 総摩耗体積〔cm3〕 | 許容仕事率〔W〕 |
|---|---|---|
| 5 | 0.57 | 3.8 |
| 10 | 0.75 | 4.8 |
| 20 | 1.2 | 5.7 |
| 40 | 2.2 | 8.2 |
| 80 | 3.7 | 14 |
| 120 | 6 | 23 |
| 250 | 11 | 38 |
| 500 | 22.5 | 49 |
【特長】
・応答性敏速
・高位置精度
・調整不要
・許容仕事率大、耐久性良好
・取付け容易
・専用電源用意
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツバキE&M
ミニキーパー
4通常価格(税別):4,202円~

マイティ
ミニチュア・スリップ・クラッチMSC-CL型
0通常価格(税別):23,000円~

小倉クラッチ
無励磁作動ブレーキ(保持・非常停止用)
0通常価格(税別):12,039円~

ツバキE&M
トルクリミター ブッシュ無し
5通常価格(税別):10,716円~

小倉クラッチ
定電流コントローラ
5通常価格(税別):25,205円~

TOK
マグネット式トルクリミッター
1通常価格(税別):7,649円~

ツバキE&M
トルクリミター オプション
0通常価格(税別):1,816円~

小倉クラッチ
マイクロパウダブレーキ OPシリーズ
5通常価格(税別):29,301円~

小倉クラッチ
マイクロ電磁クラッチパック
5通常価格(税別):18,359円~