メカニカル部品技術窓口
ORM形電源は、商用電源を直接整流して直流出力を得る小形の電源で、全波整流方式...
詳細情報を確認する
| 型番 | ORM0509F | ORM0509H |
|---|---|---|
| 入力電圧 | AC100V±10% 50/60Hz | AC200V±10% 50/60Hz |
| 出力電圧・電流 | DC90V 0.35A以下 | DC90V 0.35A以下 |
| 方式 | 単相全波整流未平滑 | 単相半波整流未平滑 |
| 出力制御 | 交流側で開閉 | |
| 使用周囲温湿度 | -10~60℃ 5~95%RH(結露なきこと) | |
| 保存周囲温湿度 | -15~70℃ 5~95%RH(結露なきこと) | |
| 絶縁耐力 | AC1500V 50/60Hz 1分間 入力一括とケース間 出力一括とケース間 | |
| 絶縁抵抗 | DC500Vメガにて100MΩ以上 入力一括とケース間 出力一括とケース間 | |
| 質量 | 10g以下 | |
| 適用負荷 | 無励磁作動クラッチ/ブレーキ DC90V 30W以下 | |
(1)AC入力側にヒューズ、サーキットプロテクタなどの保護装置を接続してください。
(2)この電源は交流側で負荷を開閉することを推奨します。
(3)直流側で負荷を開閉する場合は、負荷端子間に負荷の開閉条件に適合するバックサージ吸収素子を必ず接続してください。接続しないと電源装置などが破損します。
(4)負荷の開閉を直流側で行う場合は、パワーリレーの接点を使用してください。寿命が短いときは、2個以上の接点を直列に接続することで、寿命を延ばすことができます。
(5)この電源はインバータ出力電圧の入力はできません。入力すると電源が破損します。
(6)出力電圧は入力電圧に依存するため、一般的なDC90V用のクラッチ/ブレーキを使用する場合は、AC100/200V±10%以外の電圧は入力しないでください。
(7)この電源に万が一異常や不具合が生じた場合でも、二次災害防止のために、完成品に適切なフェールセーフ機能を必ず付加してください。
ORM形電源は、商用電源を直接整流して直流出力を得る小形の電源で、全波整流方式と半波整流方式の2種類があります。
【特長】
・整流回路を樹脂製ケースにコンパクトにまとめた小形・軽量の電源です
・取付けスペースがわずかですので、無励磁作動ブレーキに直接取り付けて使用することができます
・交流側での開閉を基本としていますが、外部回路にバックサージ吸収素子を接続することで、直流側での開閉が可能です
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツバキE&M
ミニキーパー
4通常価格(税別):4,202円~

シンフォニアテクノロジー
薄型シリーズ ハブ無しクラッチ
0通常価格(税別):24,369円~

小倉クラッチ
無励磁作動ブレーキ(制動用)
0通常価格(税別):11,108円~

オリエンタルモーター
ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ
5通常価格(税別):9,026円~

オリエンタルモーター
インダクションモーター Kシリーズ用 平行軸ギヤヘッド
4.4通常価格(税別):6,003円~

三菱電機
ギヤードモータ GM-SSYシリーズ
4通常価格(税別):32,132円~

住友重機械
スピードコントローラ ユニットタイプCAUシリーズ
0通常価格(税別):9,283円~

三菱電機
サーボアンプ用モニタケーブル
0通常価格(税別):1,900円