メカニカル部品技術窓口

確定しました

巻径計測式張力コントローラ

通常単価(税別)
49,588
税込単価
54,547
通常出荷日:4日目

CTD型巻径計測張力コントローラは、設定パラメータ、及び張力設定に従い、非接触式距離センサまたはタッチ...

詳細を確認

型番:

CTD1200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CTD1200の仕様・寸法情報

種類
コントローラ
入力電流
最大2A
入力電圧
DC24~26V
出力電流(A)
1.5以下

商品情報

外形図

巻径計測式張力コントローラ 外形図

注記
1.普通寸法差:±1

製品仕様

型番CTD1200CTD3200
入力電圧DC24~26V  最大2.0ADC24~26V  最大3.5A
出力電流1.5A以下3.0A以下
適用負荷OPB5N~80N/OPC5~80/HB0.5~10/HC0.5~10/
任意負荷:DC24V  36W以下
任意負荷:DC24V  72W以下
方式巻径計測方式張力制御
張力設定アナログ電圧:DC0~5V
外付け可変抵抗器(VR)
計測入力非接触式距離センサ:電流出力4~20mA または電圧出力0~5V
ポテンショメータ:1k~10kΩ
設定パラメータ最大巻径:10~999mm
最大巻径時の計測入力値:0~99.9%(DC20mAまたはDC5V フルスケールに対する値)
最小巻径:10~999mm
最小巻径時の計測入力値:0~99.9%(DC20mAまたはDC5V フルスケールに対する値)
適用設定器CTS1160:設定パラメータの初期設定に使用
型式選択型式選択スイッチにより、使用する負荷の型式に応じた100%電流値が選択可能
モニタ出力2V フルスケールのデジタル電圧計を接続すると出力電流を%単位で表示が可能
モニタ出力:1V/100%
供給可能電源容量:DC5V 60mA以下
入力インピーダンス:10kΩ以上
推奨型式:AP-200-12 (旭計器)
制御入力信号用リレー接点、またはNPNオープンコレクタトランジスタ
DC12V 最大5mA
質量350g以下
使用周囲温湿度-10~60℃ 25~85%RH  ただし氷結、及び結露しないこと
保存温湿度-20~85℃ 25~90%RH  ただし氷結、及び結露しないこと
嵌合コネクタCN1 CTS1160に付属の設定器ハーネス
CN2 ハウジング:JST製 XHP-4   ピン:JST製 SXH-001T-P0.6
モニタハーネスCTPW221004
D/# 26024200(オプション扱い)
DINレール用オプションベースOMRON製 S82Y-03N

型番リスト

表示件数
型番
CTD1200

入力電流

出力電流

(A)

最小発注数量
最大2A
1.5以下
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,588
( 54,547 )
4日目

詳細情報

基本情報

CTD型巻径計測張力コントローラは、設定パラメータ、及び張力設定に従い、非接触式距離センサまたはタッチローラーにより計測された距離に対応する電流や電圧に応じて張力が一定になるように出力を変化させる張力制御装置です。
【特長】
・定張力制御
・距離センサ方式
・張力設定
・簡単な設定

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

巻径計測式張力コントローラの型番CTD1200のページです。 型番CTD1200に関する仕様情報を記載しております。
巻径計測式張力コントローラのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
巻径計測式張力コントローラ
定電流コントローラ
デジタル設定定電流コントローラ
過励磁/弱励磁電源
過励磁/可変弱励磁電源
マグネット式トルクリミッター
メーカー小倉クラッチ小倉クラッチ小倉クラッチ小倉クラッチ小倉クラッチTOK
通常価格49,58825,205 -48,355 -129,75339,2107,649 -
通常出荷日4日目在庫品1日目3日目〜3日目3日目在庫品1日目
種類コントローラコントローラコントローラ電源装置電源装置リミッタ
入力電圧DC24~26VDC24~26VDC24~26VAC 200/220V±10%(50/60Hz)AC 200/220/240V±10%(50/60Hz)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クラッチ・ブレーキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト