メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 適用チューブ外径(Φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

チューブ用ガイド(保護管) PKS

通常単価(税別)
303
税込単価
333

チューブのレイアウトに。またチューブの折れ曲がりを防ぎます。

詳細情報を確認する

ご注意

  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番:

PKS-4
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

PKS-4の仕様・寸法情報

種類
関連部品
関連部品種類
ブラケット
適用チューブ外径(Φ)
6
材質
ポリアミド(ナイロン)

型番リスト

表示件数
型番
PKS-4

適用チューブ外径

(Φ)

最小発注数量
6
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
303
( 333 )
9日目

詳細情報

基本情報

チューブのレイアウトに。またチューブの折れ曲がりを防ぎます。

ご注意

  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チューブ用ガイド(保護管) PKSの型番PKS-4のページです。 型番PKS-4に関する仕様情報を記載しております。
チューブ用ガイド(保護管) PKSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チューブ用ガイド(保護管) PKS
スパイラルチューブ用ホースジョイント
ソフトチューブ用インサート
【クリーン洗浄品】ソフトチューブ用インサート
エアチューブブラケット Zタイプ 結束バンド用
チューブリール
メーカーFESTOミラック光学ミスミミスミ岩田製作所日本ピスコ
通常価格3033,418150 --851 -3,848 -
通常出荷日9日目3日目在庫品1日目3日目5日目在庫品1日目
種類関連部品-関連部品関連部品関連部品関連部品
関連部品種類ブラケット-插入件插入件ブラケットチューブリール
材質ポリアミド(ナイロン)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました