メカニカル部品技術窓口

確定しました

近接スイッチ SIENシリーズ

通常単価(税別)
13,272
税込単価
14,599
通常出荷日:8日目

【特長】・近接スイッチ SIENシリーズになります。【材質】銅、PTFEフリー

  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番:

SIEN-M5B-PS-S-L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

SIEN-M5B-PS-S-Lの仕様・寸法情報

公称切換距離(mm)
0.8
材質
銅、PTFEフリー
サイズ
M5×0.5
取付方法
フラッシュ
出力スイッチ
PNP
スイッチング機能
ノーマルオープン接点
配線方式
プラグ(M8×1 3ピン)
切換状態表示
黄色LED

型番リスト

表示件数
型番
SIEN-M5B-PS-S-L

公称切換距離

(mm)

サイズ

取付方法

配線方式

最小発注数量
0.8
M5×0.5
フラッシュ
プラグ(M8×1 3ピン)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,272
( 14,599 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】・近接スイッチ SIENシリーズになります。【材質】銅、PTFEフリー

ご注意

  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

近接スイッチ SIENシリーズの型番SIEN-M5B-PS-S-Lのページです。 型番SIEN-M5B-PS-S-Lに関する仕様情報を記載しております。
近接スイッチ SIENシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
近接スイッチ SIENシリーズ
磁気近接形 有接点/無接点 AX形スイッチ
磁気近接形(耐切削油剤仕様)無接点 AX形(W)スイッチ
シリンダスイッチ Fシリーズ
シリンダスイッチ Mシリーズ
シリンダスイッチ Tシリーズ
メーカーFESTOTAIYO(太陽鉄工)TAIYO(太陽鉄工)CKDCKDCKD
通常価格13,2724,144 -8,2711,711 -1,961 -920 -
通常出荷日8日目在庫品1日目〜9日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
材質銅、PTFEフリー-----
出力スイッチPNP-----
スイッチング機能ノーマルオープン接点-----
切換状態表示黄色LED-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シリンダ用センサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト