17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • トップチェーンピッチ(P)(mm)

    ~mm
  • 内幅(W)(mm)

    ~mm
  • リンク数

    ~mm
      [4-2000/2]
    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内
      • 38日以内
      • 75日以内

    プラコンビチェーン

    未確定:候補が5型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    トップチェーンピッチ(P)

    (mm)

    内幅(W)

    (mm)

    リンク数

    最小発注数量
    6.35
    3.18
    4 ~ 2000
    1個
    9.525
    4.78
    4 ~ 2000
    1個
    12.70
    7.95
    4 ~ 2000
    1個
    15.875
    9.53
    4 ~ 2000
    1個
    19.05
    12.70
    4 ~ 2000
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    8日目
    -
    ( - )
    38日目
    -
    ( - )
    8日目
    -
    ( - )
    75日目
    -
    ( - )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ピン・外プレートにSUS304、内リンクにエンプラ(白色)、クリップにSUS301を使用したチェーンで、無給油、低騒音(ローラチェーンに比べ -5dB)、軽量化(対RSローラチェーン比50%)が図れます
    ・使用温度は-20~80℃です

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    プラコンビチェーンのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    プラコンビチェーン
    ラジアスチェーン -ストレート・転角-ガイド無しラジアスチェーン PR
    チェーン付プラスチックプレート -ストレート・転角-転角プレート
    ヒンジ / 低圧力プラスチックチェーン -ストレート・転角-ダブルヒンジ
    チェーン -サイドクリップタイプ-
    ヒンジ -ダブルヒンジタイプ-
    メーカー椿本チエインWOOJIN(ウージン)WOOJIN(ウージン)WOOJIN(ウージン)WOOJIN(ウージン)WOOJIN(ウージン)
    通常価格-7,18844,52246,43652,447 -5,591 -
    通常出荷日8日目〜9日目〜10日目〜5日目〜12日目〜9日目〜
    幅(範囲選択)(mm)~25.926~76.1191.1~191.1~82.626~76.1
    チェーン仕様耐食仕様通常品通常品通常品通常品通常品
    リンク指定固定固定固定固定固定
    仕様1PC仕様-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    プラスチックチェーンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    メカニカル部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト