17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

  • チェーン番号

    • 40
  • 最大許容張力(範囲選択)(kN)

  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • プレート幅(mm)

    ~mm
  • 最大許容張力(kN)

    ~mm
  • プレート厚さ(mm)

    ~mm
  • リンク数

    ~mm
      [4-2000/2]
    • タイプ

      ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    ホローピン RS形チェーン リンク数選択タイプ

    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:9日目

    ピンに穴を設け、その穴を利用して各種アタッチメントを取付けるチェーンで搬送用に使用されます。【特長】・...

    詳細を確認
    • ジョイントリンクは別売りになります。

    型番:

    RS40-HP+[4-2000/2]L-JR
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    RS40-HP+[4-2000/2]L-JRの仕様・寸法情報

    チェーン番号
    [40] RS40
    最大許容張力(範囲選択)(kN)
    1.41~2.60
    種別
    チェーン本体
    ピッチ(mm)
    12.7
    プレート幅(mm)
    12
    最大許容張力(kN)
    1.77
    プレート厚さ(mm)
    1.5
    リンク数
    4 ~ 2000

    型番リスト

    表示件数
    型番
    RS40-HP+[4-2000/2]L-JR

    チェーン番号

    最大許容張力(範囲選択)

    (kN)

    ピッチ

    (mm)

    プレート幅

    (mm)

    最大許容張力

    (kN)

    プレート厚さ

    (mm)

    リンク数

    最小発注数量
    [40] RS40
    1.41~2.60
    12.7
    12
    1.77
    1.5
    4 ~ 2000
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    ピンに穴を設け、その穴を利用して各種アタッチメントを取付けるチェーンで搬送用に使用されます。
    【特長】
    ・チェーンが直線上にある場合でも、スプロケットが噛合っていても、アタッチメント中心距離は変わりません
    ・アタッチメント負荷が両方のプレートに均等に当ります。これにより、強度面でも有利で、チェーンが走行時に蛇行を起こしにくくなります
    ・チェーンを装置に取付けたままでも、アタッチメントの取替え、手入れ、間隔の変更が容易に行えます。

    ご注意

    • ジョイントリンクは別売りになります。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ホローピン RS形チェーン リンク数選択タイプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ホローピン RS形チェーン リンク数選択タイプ
    スナップカバーチェーン RS-SC形 リンク数選択タイプ
    ステンレストップチェーン TS形 リンク数選択タイプ
    ラムダRF形ローラチェーン リンク数選択タイプ
    特殊小型コンベヤチェーン ホローピンバイピッチチェーン リンク数選択タイプ
    ステンレストップチェーン TS形
    メーカー椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン
    通常価格-----421 -
    通常出荷日9日目9日目〜8日目〜4日目〜8日目5日目〜
    種別チェーン本体チェーン本体チェーン本体チェーン本体チェーン本体チェーン本体

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    直乗せ搬送チェーンカテゴリの売れ筋ランキング