17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ステンレストップチェーン TSA形 リンク数選択タイプ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ステンレストップチェーン TSA形 リンク数選択タイプ

販売終了

型番

TBK1TSA1100-LMCNP-[4-2000/2]-L-PKR

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・バイピッチチェーンにプレートを取付けた搬送用チェーン
・バイピッチチェーン用のスプロケットが使用できます
・本体チェーンに、NP仕様、ラムダ仕様、SS仕様も利用できます
・プレートの耐摩耗性を向上させる焼入仕様や、プレート上面に硬質クロームメッキ+バフ処理した仕様などあり、ワークや雰囲気に合わせた選定が可能です
・チェーンを多列で使用する場合に適し、アタッチメントの端をガイドできます

指定中の仕様・寸法情報

最大許容張力(範囲選択)(kN)
2.61~4.00
種別
チェーン本体
ピッチ(mm)
38.1
プレート幅(mm)
18
最大許容張力(kN)
2.94
チェーン仕様
LMCNPラムダ仕様
トッププレート材質|プラローラ材質
SUS430
チェーン材質
鋼(ニッケルメッキ・無給油)
トップチェーン外径(L)(mm)
110
トップチェーンの幅
1100
リンク数
4 ~ 2000
-
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト