17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • チェーン番号

    • 2040
    • 2050
  • 許容張力(範囲選択)(kN)

  • (本体部)ローラ形式

  • アタッチメント種類

  • アタッチメント 取付間隔

  • 最大許容張力(kN)

    ~mm
  • リンク数

    ~mm
      [4-2000/2]
    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内
      • 11日以内
      • 19日以内

    汎用・耐環境 ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様)

    未確定:候補が5型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    チェーン番号

    許容張力(範囲選択)

    (kN)

    (本体部)ローラ形式

    アタッチメント種類

    アタッチメント 取付間隔

    最大許容張力

    (kN)

    リンク数

    最小発注数量
    [2040] RF2040
    ~1.49
    Sローラ
    SA2
    10L
    0.44
    4 ~ 2000
    1個
    [2050] RF2050
    ~1.49
    Rローラ
    K2
    7L
    0.69
    4 ~ 2000
    1個
    [2050] RF2050
    ~1.49
    Sローラ
    A2
    1L
    0.69
    4 ~ 2000
    1個
    RF2060
    ~1.49
    Rローラ
    K2
    1L
    1.03
    4 ~ 2000
    1個
    RF2060
    ~1.49
    Rローラ
    A2
    4L
    1.03
    4 ~ 2000
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    11日目
    -
    ( - )
    11日目
    -
    ( - )
    11日目
    -
    ( - )
    8日目
    -
    ( - )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンで、ISO1275のA系、ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。
    【特長】
    ・全長精度が高い
    ・ローラ形式にはRローラとSローラがあり、用途に応じた使い分けができます
    ・標準的な耐環境チェーンです
    ・水中・酸・アルカリ性や低・高温(-20℃~+400℃)の特殊雰囲気用です
    ・部品の冷間加工によって弱い磁性があります
    ・継手リンクのピン形式はRF2040~RF2060がクリップ形、RF2080及びGNKIアタッチメント(全サイズ)が割ピン形です
    ・本体チェーンのピン形式はリベット形です
    ・ステンレスバイピッチチェーン、プラローラバイピッチチェーン(SS仕様)のオフセットリンクのピン形式は両側割ピン形式です
    ・継手リンク以外のピン形式は、アタッチメントの有無にかかわらずリベット形です

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    汎用・耐環境 ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    汎用・耐環境 ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様)
    ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様)
    ステンレスバイピッチチェーン(AS仕様)
    ステンレスアタッチメント付 RS形チェーン(SS仕様)【リンク、ジョイントリンク】
    ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)
    コーティングバイピッチチェーン(NP仕様)
    メーカー椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン
    通常価格-179 -184 -90 -1,830 -66 -
    通常出荷日8日目〜3日目〜18日目在庫品1日目〜9日目〜6日目〜
    材質SUS304相当SUS304相当熱処理硬化ステンレスSUS304相当SUS304相当スチール+ニッケルメッキ
    種別チェーン本体チェーン本体チェーン本体チェーン本体チェーン本体チェーン本体

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    アタッチメント付チェーンカテゴリの売れ筋ランキング