17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が292型番あります。
  • 歯数(T)

    ~mm
  • 軸穴径 D(mm)

    ~mm
  • 最大軸穴径 dmax(mm)

    ~mm
  • 最小軸穴径 dmin(mm)

    ~mm
  • タップ数と配置

    ~mm
  • キー溝幅(mm)

    ~mm
  • タップサイズ

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内
    • 5日以内
    • 6日以内

RS50 フィットボアスプロケット 1B

未確定:候補が292型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番

歯数

(T)

軸穴径 D

(mm)

最大軸穴径 dmax

(mm)

最小軸穴径 dmin

(mm)

タップ数と配置

キー溝幅

(mm)

タップサイズ

RoHS?最小発注数量
9
16
19
9.5
D2
5
M5
-
1個
9
17
19
9.5
D2
5
M5
-
1個
9
18
19
9.5
D2
6
M6
-
1個
9
19
19
9.5
D2
6
M6
-
1個
10
15
22
9.5
D2
5
M5
-
1個
10
16
22
9.5
D2
5
M5
-
1個
10
17
22
9.5
D2
5
M5
-
1個
10
18
22
9.5
D2
6
M6
-
1個
10
19
22
9.5
D2
6
M6
-
1個
10
20
22
9.5
D2
6
M6
-
1個
10
22
22
9.5
D2
6
M6
-
1個
11
15
25
12.7
D2
5
M5
-
1個
11
16
25
12.7
D2
5
M5
-
1個
11
17
25
12.7
D2
5
M5
-
1個
11
18
25
12.7
D2
6
M6
-
1個
11
19
25
12.7
D2
6
M6
-
1個
11
20
25
12.7
D2
6
M6
-
1個
11
22
25
12.7
D2
6
M6
-
1個
11
24
25
12.7
D2
8
M6
-
1個
11
25
25
12.7
D2
8
M6
-
1個
12
15
32
12.7
D2
5
M5
-
1個
12
16
32
12.7
D2
5
M5
-
1個
12
17
32
12.7
D2
5
M5
-
1個
12
18
32
12.7
D2
6
M6
-
1個
12
19
32
12.7
D2
6
M6
-
1個
12
20
32
12.7
D2
6
M6
-
1個
12
22
32
12.7
D2
6
M6
-
1個
12
24
32
12.7
D2
8
M6
-
1個
12
25
32
12.7
D2
8
M6
-
1個
12
28
32
12.7
D2
8
M6
-
1個
12
30
32
12.7
D2
8
M6
-
1個
12
32
32
12.7
D2
10
M8
-
1個
13
14
32
12.7
D2
5
M5
-
1個
13
15
32
12.7
D2
5
M5
-
1個
13
16
32
12.7
D2
5
M5
-
1個
13
17
32
12.7
D2
5
M5
-
1個
13
18
32
12.7
D2
6
M6
-
1個
13
19
32
12.7
D2
6
M6
-
1個
13
20
32
12.7
D2
6
M6
-
1個
13
22
32
12.7
D2
6
M6
-
1個
13
24
32
12.7
D2
8
M6
-
1個
13
25
32
12.7
D2
8
M6
-
1個
13
28
32
12.7
D2
8
M6
-
1個
13
30
32
12.7
D2
8
M6
-
1個
13
32
32
12.7
D2
10
M8
-
1個
14
14
32
12.7
D2
5
M5
-
1個
14
15
32
12.7
D2
5
M5
-
1個
14
16
32
12.7
D2
5
M5
-
1個
14
17
32
12.7
D2
5
M5
-
1個
14
18
32
12.7
D2
6
M6
-
1個
14
19
32
12.7
D2
6
M6
-
1個
14
20
32
12.7
D2
6
M6
-
1個
14
22
32
12.7
D2
6
M6
-
1個
14
24
32
12.7
D2
8
M6
10
1個
14
25
32
12.7
D2
8
M6
-
1個
14
28
32
12.7
D2
8
M6
-
1個
14
30
32
12.7
D2
8
M6
-
1個
14
32
32
12.7
D2
10
M8
-
1個
15
14
35
12.7
D2
5
M5
-
1個
15
15
35
12.7
D2
5
M5
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,393
( 1,532 )
6日目
1,377
( 1,515 )
5日目
1,393
( 1,532 )
6日目
1,393
( 1,532 )
6日目
1,422
( 1,564 )
6日目
1,422
( 1,564 )
6日目
1,422
( 1,564 )
6日目
1,553
( 1,708 )
6日目
1,422
( 1,564 )
6日目
1,422
( 1,564 )
6日目
1,422
( 1,564 )
4日目
1,603
( 1,763 )
6日目
1,517
( 1,669 )
6日目
1,517
( 1,669 )
6日目
1,659
( 1,825 )
6日目
1,517
( 1,669 )
6日目
1,646
( 1,811 )
6日目
1,517
( 1,669 )
6日目
1,659
( 1,825 )
6日目
1,759
( 1,935 )
6日目
1,576
( 1,734 )
6日目
1,665
( 1,832 )
6日目
1,576
( 1,734 )
6日目
1,576
( 1,734 )
6日目
1,576
( 1,734 )
6日目
1,520
( 1,672 )
6日目
1,983
( 2,181 )
6日目
1,723
( 1,895 )
6日目
1,810
( 1,991 )
6日目
1,868
( 2,055 )
6日目
1,665
( 1,832 )
6日目
1,576
( 1,734 )
4日目
1,651
( 1,816 )
6日目
1,651
( 1,816 )
6日目
1,651
( 1,816 )
6日目
1,651
( 1,816 )
6日目
1,745
( 1,920 )
6日目
1,805
( 1,986 )
6日目
1,651
( 1,816 )
6日目
1,745
( 1,920 )
6日目
1,651
( 1,816 )
6日目
1,651
( 1,816 )
6日目
2,078
( 2,286 )
6日目
1,789
( 1,968 )
6日目
1,745
( 1,920 )
6日目
1,725
( 1,898 )
6日目
1,997
( 2,197 )
6日目
1,725
( 1,898 )
6日目
1,725
( 1,898 )
6日目
1,997
( 2,197 )
6日目
1,725
( 1,898 )
6日目
2,045
( 2,250 )
6日目
1,982
( 2,180 )
6日目
1,619
( 1,781 )
6日目
1,997
( 2,197 )
3日目
2,172
( 2,389 )
6日目
1,725
( 1,898 )
6日目
1,997
( 2,197 )
6日目
1,740
( 1,914 )
6日目
1,838
( 2,022 )
6日目

詳細情報

基本情報

歯先部表面処理硬度・硬化層深さにおいて優位性を持っている高品質なスプロケット。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RS50 フィットボアスプロケット 1Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RS50 フィットボアスプロケット 1B
RS40 フィットボアスプロケット 1B
RS80 フィットボアスプロケット 1B
RS60 フィットボアスプロケット 1B
RS35 フィットボアスプロケット 1B
RS100 フィットボアスプロケット 1B
メーカー椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン
通常価格1,377-978 -2,734 -1,740 -939 -5,047 -
通常出荷日3日目〜3日目〜5日目〜3日目〜在庫品1日目〜5日目〜
スプロケット形状B形B形B形B形B形B形
呼び番号5040806035100
列数111111
種類軸穴加工タイプ軸穴加工タイプ軸穴加工タイプ軸穴加工タイプ軸穴加工タイプ軸穴加工タイプ
材質機械構造用炭素鋼(S38C, S45C)機械構造用炭素鋼(S38C, S45C)機械構造用炭素鋼(S38C, S45C)機械構造用炭素鋼(S38C, S45C)機械構造用炭素鋼(S38C, S45C)機械構造用炭素鋼(S38C, S45C)

駆動チェーン用スプロケットカテゴリの売れ筋ランキング