メカニカル部品技術窓口
| 型式 | STC-1 |
|---|---|
| スチームトラップ自動診断時間 | 2秒または8秒 |
| スチームトラップ診断適用圧力 | 0.05~8.0MPa |
| 表面温度センサ適用温度 | 0~300℃ |
| 自動電源OFF | 5分後 (スチームトラップ自動診断モード時、操作しない場合) |
| 周囲温度 | 0~40℃(凍結不可) |
| 使用場所 | 屋内・屋外(ただし、雨水など水が掛からないこと) |
| 電池 | DC1.5V 単4形アルカリ乾電池 2本 連続使用時間: 約8時間(※1) |
| 付属品 | 収納ケース、保護キャップ、イヤホン、単4形アルカリ乾電池2本 |
※1: アルカリ乾電池使用時(25℃、スチームトラップ診断モード時)
| モード(機能) | 概要 |
|---|---|
| スチームトラップ自動診断モード | スチームトラップ作動状態を自動診断(※2) |
| 表面温度センサモード | 蒸気配管の表面温度を表示する |
| 聴診モード | スチームトラップの作動状態を聴診する |
※2: スチームトラップ自動診断結果表示
| 診断結果 | スチームトラップの作動状態 | LED表示 |
|---|---|---|
| GOOD | 正常と判断 | 緑 |
| CAUTION | 正常か漏れかの判断がつきにくく、今後の注意が必要と判断 | 黄 |
| LEAK | 蒸気が漏れている可能性が高いと判断 | 赤 |
| LOW TEMP. | 表面温度が低く、詰り、休止または容量不足の可能性が高いと判断 | 黄 |
スチームトラップの作動状態を診断する簡易診断器です。スチームトラップの自動診断機能、作動状態の聴診及び蒸気配管の表面温センサ機能を備えています。
【特長】
・操作性シンプル
・診断時間が短い(2秒または8秒)
・診断開始完了をバイブレータで報知でき、開始完了が分かりやすい
・診断結果は画面及びLED表示にて確認可能
・表面温度センサ機能及び聴診機能は任意に使用可能
・握りやすさ
・タイマイ機能
・自動電源OFF機能
・大画面LCD
・バックライト機能
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヨシタケ
エアートラップ 11、22、13-LDシリーズ
0通常価格(税別):30,528円~

ベン
AK-5F型 スチームトラップ
0通常価格(税別):28,193円~

テイエルブイ
BT3N バイパスブロートラップ(~1.0MPaG)
0通常価格(税別):44,609円~

ミヤワキ
ダイヤフラム式スチームトラップ DV1型
0通常価格(税別):51,093円~

ミヤワキ
ダイヤフラム式スチームトラップ DC1型
0通常価格(税別):28,542円~

因幡電機産業
エアコン配管パテ
5通常価格(税別):137円~

ヨシタケ
サイトグラス SF-1Sシリーズ
0通常価格(税別):9,088円~

因幡電機産業
ドレンパイプ T型チーズ
0通常価格(税別):205円~

エスコ
PTねじコネクター
0通常価格(税別):648円~