17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。

ブラシレスモーター BXIIシリーズ モーター単体

通常単価(税別)
30,71075,252
税込単価
33,78182,777
通常出荷日:9日目~21日目

【ブランド】オリエンタルモーター【ギヤヘッド】・平行軸ギヤヘッド【電圧仕様】・AC100V速度制御・位...

詳細を確認
  • この商品はモータ単体です。
未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

仕様

※1. 位置制御モードはデジタル設定のみです。
※2. アナログ設定時の仕様です。
※3. 電磁ブレーキ付タイプのみの仕様です。電源のON/OFFでの起動停止は、電磁ブレーキの異常摩擦を起こしますので、おこなわないでください。
※4. 回生抵抗使用時の値です。回生抵抗は、放熱板(材質:アルミニウム 350×350mm 厚さ3mm)と同時の放熱能力を持つ場所に放置してください。

■丸シャフト/30W、60W、120W

ブラシレスモーター BXIIシリーズ 製品仕様01

■丸シャフト/200W、400W

ブラシレスモーター BXIIシリーズ 製品仕様02

※ブラシレスモーター BXIIシリーズ ドライバ・モータユニットはこちら。接続ケーブルはこちら
 

荷重位置について

ブラシレスモーター BXIIシリーズ 製品仕様03

型番リスト

表示件数

角フランジ寸法 A

(mm)

定格出力

(W)

電磁ブレーキ

軸端形状

最小発注数量
60
30
なし
丸シャフトタイプ
1個
60
30
なし
平行軸ギヤヘッド
1個
60
30
あり
丸シャフトタイプ
1個
60
30
あり
平行軸ギヤヘッド
1個
80
60
なし
丸シャフトタイプ
1個
80
60
なし
平行軸ギヤヘッド
1個
80
60
あり
丸シャフトタイプ
1個
80
60
あり
平行軸ギヤヘッド
1個
90
120
なし
丸シャフトタイプ
1個
90
120
なし
平行軸ギヤヘッド
1個
90
120
あり
丸シャフトタイプ
1個
90
120
あり
平行軸ギヤヘッド
1個
104
200
なし
丸シャフトタイプ
1個
104
200
なし
平行軸ギヤヘッド
1個
104
200
あり
丸シャフトタイプ
1個
104
200
あり
平行軸ギヤヘッド
1個
104
400
なし
丸シャフトタイプ
1個
104
400
なし
平行軸ギヤヘッド
1個
104
400
あり
丸シャフトタイプ
1個
104
400
あり
平行軸ギヤヘッド
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,710
( 33,781 )
9日目
30,710
( 33,781 )
9日目
47,791
( 52,570 )
9日目
48,362
( 53,198 )
9日目
31,184
( 34,302 )
21日目
32,602
( 35,862 )
9日目
50,210
( 55,231 )
9日目
48,481
( 53,329 )
9日目
36,180
( 39,798 )
9日目
34,987
( 38,486 )
9日目
60,284
( 66,312 )
9日目
58,194
( 64,013 )
9日目
39,512
( 43,463 )
9日目
39,512
( 43,463 )
9日目
59,517
( 65,469 )
9日目
65,978
( 72,576 )
9日目
48,369
( 53,206 )
9日目
48,369
( 53,206 )
9日目
75,252
( 82,777 )
9日目
71,925
( 79,118 )
9日目

詳細情報

基本情報

【ブランド】オリエンタルモーター
【ギヤヘッド】
・平行軸ギヤヘッド
【電圧仕様】
・AC100V
速度制御・位置制御・上下駆動・トルク制限活躍するシーンは、まさにサーボモーター。
【特長】
・回転速度範囲2~4000r/min
・速度変動率±0.05%
・ドライバに位置決め機能内蔵
・運転データ16点
・上下駆動に対応
・出力トルク制限が可能
・サポートソフト MEXE02で簡単設定
・配線、設置のしやすいドライバ
・ラインアップ30~400W

ご注意

  • この商品はモータ単体です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブラシレスモーター BXIIシリーズ モーター単体のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
デモ機
5
満足度:5.0
精度を求めない装置で、安価に位置決め制御位置決め制御が可能となり良かったと感じております。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブラシレスモーター BXIIシリーズ モーター単体
ブラシレスモータ IRシリーズ
中空フレームレスモータ IA/IBシリーズ
57シリーズブラシレスモータ-DC36V- [FBLM57]
86シリーズブラシレスモータ-DC48V- [FBLM86]
モータ内蔵コンベヤ用DCブラシレスモータ
メーカーオリエンタルモーターマブチモーターマブチモーターFULLING MOTOR(フーシン モーター)FULLING MOTOR(フーシン モーター)ミスミ
通常価格30,710-105,67928,025 -8,24614,351 --
通常出荷日9日目〜11日目11日目9日目〜在庫品1日目8日目
種類モータ単体セット品セット品モータ単体モータ単体モータ単体
モータ種類標準標準標準標準標準ギヤード
本体形状
電圧仕様AC100仕様DC仕様DC仕様DC仕様DC仕様DC仕様
電源単相単相単相三相三相-

ブラシレスモータカテゴリの売れ筋ランキング