メカニカル部品技術窓口
【ブランド】オリエンタルモーター【電源電圧】・単相100-120V・三相200-240V・単相200-...
詳細を確認■30W、60W、120W/BMUD30-A2、BMUD30-C2、BMUD60-A2、BMUD60-C2、BMUD120-A2、BMUD120-C2

■200W、300W、400W/BMUD200-A、BMUD200-C、BMUD300-C、BMUD400-S

| 項目 | ドライバ | |
|---|---|---|
| 絶縁抵抗 | 常温常湿において連続運転後、電源端子と保護接地端子間、電源端子と入出力信号端子間をDC500Vメガーで測定した値が100MΩ以上あります。 | |
| 絶縁耐圧 | 常温常湿において連続連転後、電源端子と保護接地端子間に50Hz、AC1.5kV、電源端子と入出力端子間に50Hz、AC1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。 | |
| 温度上昇 | 常温常湿において定格連続運転後、熱電対法で放熱板の温度上昇を測定した値が50℃以下です. | |
| 使用環境 | 周囲温度 | 0~+40℃(凍結のないこと) [300W、400Wタイプのドライバ前側を上向きで設置した場合のみ0~+35℃(凍結のないこと)です。 |
| 周囲湿度 | 85%以下(結露のないこと) | |
| 標高 | 海抜1,000m以下 | |
| 雰囲気 | 腐食性ガス、塵埃のないこと。油がかからないこと。放射性物質、磁場、真空などの特殊環境での使用は不可。 | |
| 振動 | 連続的な振動や過度の衝撃が加わらないこと。JIS C 60068-2-6 正弦波振動試験方法に準拠 周波数範囲:10~55Hz、片振幅:0.15mm、掃引方向:3方向(X、Y、Z)、掃引回数:20回 | |
| 保存環境※1 | 周囲温度 | -25~+70℃ (凍結のないこと) |
| 周囲湿度 | 85%以下(結露のないこと) | |
| 標高 | 海抜3,000m以下(JVギヤ、JBギヤ、JHギヤは、海抜1,000m以下) | |
| 雰囲気 | 腐食性ガス、塵埃のないこと。水、油がかからないこと。放射性物質、磁場、真空などの特殊環境での使用は不可。 | |
| 耐熱クラス | - | |
| 保護等級 | IP20 | |
※1 保存環境は、輸送中を含めた短期間の値です。
| 型番 | 質量 |
|---|---|
| BMUD30-A2 | 0.4kg |
| BMUD30-C2 | |
| BMUD60-A2 | |
| BMUD60-C2 | |
| BMUD120-A2 | |
| BMUD120-C2 |
| 型番 | 質量 |
|---|---|
| BMUD200-A | 0.8kg |
| BMUD200-C | |
| BMUD300-C | |
| BMUD400-S |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
16,701円 ( 18,371円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
16,701円 ( 18,371円 ) | 89日目 |
17,275円 ( 19,003円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
16,790円 ( 18,469円 ) | 9日目 |
19,731円 ( 21,704円 ) | 9日目 |
18,795円 ( 20,675円 ) | 9日目 |
21,511円 ( 23,662円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
20,540円 ( 22,594円 ) | 9日目 |
21,890円 ( 24,079円 ) | 9日目 |
21,890円 ( 24,079円 ) | 9日目 |
【ブランド】オリエンタルモーター
【電源電圧】
・単相100-120V
・三相200-240V
・単相200-240/三相200-240V
【特長】
・クルクル・ポン。かんたん速度制御
・かんたん配線。すぐにスタート
・最高回転速度4000r/min速度比1:50(従来比2.5倍)
・ドライバのフロントパネルを開けば、さまざまな機能を設定できます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オリエンタルモーター
ブラシレスモーター BMUシリーズ
0通常価格(税別):16,701円~

オリエンタルモーター
ブラシレスモーター BLMシリーズ
0通常価格(税別):12,320円~

オリエンタルモーター
ブラシレスモーター BXIIシリーズ モーター単体
5通常価格(税別):30,710円~

ミスミ
モータ内蔵コンベヤ用DCブラシレスモータ
0
オリエンタルモーター
インダクションモーター Kシリーズ用 平行軸ギヤヘッド
4.4通常価格(税別):6,003円~

オリエンタルモーター
ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ
5通常価格(税別):9,026円~

オリエンタルモーター
モーター取付金具
4.9通常価格(税別):1,089円~

オリエンタルモーター
高トルク ステッピングモーター PKPシリーズ
4.8通常価格(税別):4,684円~

オリエンタルモーター
小型ACモータ用 平行軸 GN-Sギヤヘッド
5通常価格(税別):6,965円~