メカニカル部品技術窓口
【ブランド】オリエンタルモーター【電圧仕様】・AC100V・AC200V【ギヤヘッド】・平行軸ギヤヘッ...
詳細を確認■モーター(ケーブルタイプ)

■モーター(コネクタタイプ)

※別売の接続ケーブル装着時の図です。
■仕様
| 型番 | モーター | ケーブルタイプ | BLM230-□B | |
|---|---|---|---|---|
| コネクタタイプ | BLM230HP-□S/BLM230HP-□SF | |||
| ドライバ | BMUD30-A2 | BMUD30-C2 | ||
| 定格出力(連続) | W | 30 | ||
| 電源入力 | 定格電圧 | V | 単相100-120 | 単相200-240/三相200-240 |
| 電圧許容範囲 | - | -15~+10% | ||
| 周波数 | Hz | 50/60 | ||
| 周波数許容範囲 | - | ±5% | ||
| 定格入力電流 | A | 1.2 | 単相:0.7/三相:0.38 | |
| 最大入力電流 | A | 2.0 | 単相:1.2/三相:0.75 | |
| 定格回転速度 | r/min | 3,000 | ||
| 速度制御範囲 | 80~4,000r/min(速度比1:50) | |||
| 速度変動率 | 対負荷 | ±0.2%以下:条件 0~定格トルク、定格回転速度、定格電圧、常温 | ||
| 対電圧 | ±0.2%以下:条件 定格電圧-15~+10%、定格回転速度、無負荷、常温 | |||
| 対温度 | ±0.2%以下:条件 使用周囲温度0~+40℃、定格回転速度、無負荷、定格電圧 | |||
※各仕様、特性はモータ単体時の値です。
| 型番 | モーター部型番 | ギヤヘッド部型番 | 減速比 | 質量kg |
|---|---|---|---|---|
| BLM230-□B | BLM230-GFV2 | GFV2G□ | 5~20 | 0.7 |
| 30~100 | 0.75 | |||
| 200 | 0.8 | |||
| BLM230HP-□S BLM230HP-□SF | BLM230HP-GFV | GFV2G□S GFV2G□SF | 5~20 | 0.63 |
| 30~100 | 0.68 | |||
| 200 | 0.73 |
※記載している質量には、接続ケーブルの質量を含んでいません。(コネクタタイプ)
※型番中の口には、減速比を表す数字が入ります。
※「取付用ねじ」を付属しています。
■減速比

| 型番 | 減速比 | L |
|---|---|---|
| BLM230-□B BLM230HP-□S BLM230HP-□SF | 5~20 | 34 |
| 30~100 | 38 | |
| 200 | 43 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
12,432円 ( 13,675円 ) | 14日目 |
12,937円 ( 14,231円 ) | 14日目 |
12,320円 ( 13,552円 ) | 14日目 |
15,340円 ( 16,874円 ) | 9日目 |
14,673円 ( 16,140円 ) | 9日目 |
13,546円 ( 14,901円 ) | 9日目 |
13,844円 ( 15,228円 ) | 14日目 |
14,350円 ( 15,785円 ) | 14日目 |
16,855円 ( 18,541円 ) | 9日目 |
15,637円 ( 17,201円 ) | 9日目 |
12,641円 ( 13,905円 ) | 14日目 |
14,847円 ( 16,332円 ) | 9日目 |
16,760円 ( 18,436円 ) | 9日目 |
17,051円 ( 18,756円 ) | 14日目 |
17,557円 ( 19,313円 ) | 14日目 |
15,452円 ( 16,997円 ) | 14日目 |
20,063円 ( 22,069円 ) | 9日目 |
19,036円 ( 20,940円 ) | 9日目 |
17,669円 ( 19,436円 ) | 9日目 |
18,858円 ( 20,744円 ) | 9日目 |
20,668円 ( 22,735円 ) | 14日目 |
20,295円 ( 22,325円 ) | 14日目 |
21,711円 ( 23,882円 ) | 9日目 |
23,071円 ( 25,378円 ) | 9日目 |
22,379円 ( 24,617円 ) | 9日目 |
26,367円 ( 29,004円 ) | 14日目 |
26,883円 ( 29,571円 ) | 14日目 |
29,363円 ( 32,299円 ) | 9日目 |
28,846円 ( 31,731円 ) | 9日目 |
28,846円 ( 31,731円 ) | 9日目 |
25,590円 ( 28,149円 ) | 14日目 |
24,896円 ( 27,386円 ) | 14日目 |
26,605円 ( 29,266円 ) | 9日目 |
25,700円 ( 28,270円 ) | 9日目 |
28,035円 ( 30,839円 ) | 9日目 |
18,772円 ( 20,649円 ) | 14日目 |
20,791円 ( 22,870円 ) | 9日目 |
23,099円 ( 25,409円 ) | 14日目 |
26,169円 ( 28,786円 ) | 9日目 |
22,127円 ( 24,340円 ) | 14日目 |
26,378円 ( 29,016円 ) | 9日目 |
27,306円 ( 30,037円 ) | 9日目 |
【ブランド】オリエンタルモーター
【電圧仕様】
・AC100V
・AC200V
【ギヤヘッド】
・平行軸ギヤヘッド
・中空軸フラットギヤヘッド
【特長】
・新型コネクタ
・ステンレスシャフトを標準装備
・引き出し方向を選んで、ダイレクト接続できるケーブル
・小型・高出力、高効率化設計
・食品機械用H1グリース対応(コネクタタイプ 平行軸ギヤヘッドGFVギヤのみ)
・モーター・ドライバのユニット効率が大幅にアップ
・モーターとギヤヘッドは組み付け済み
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オリエンタルモーター
ブラシレスモーター BMUシリーズ
0通常価格(税別):16,701円~

オリエンタルモーター
ブラシレスモーター BLMシリーズ
0通常価格(税別):12,320円~

オリエンタルモーター
ブラシレスモーター BXIIシリーズ モーター単体
5通常価格(税別):30,710円~

ミスミ
モータ内蔵コンベヤ用DCブラシレスモータ
0
オリエンタルモーター
インダクションモーター Kシリーズ用 平行軸ギヤヘッド
4.4通常価格(税別):6,003円~

オリエンタルモーター
ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ
5通常価格(税別):9,026円~

オリエンタルモーター
モーター取付金具
4.9通常価格(税別):1,089円~

オリエンタルモーター
高トルク ステッピングモーター PKPシリーズ
4.8通常価格(税別):4,684円~

オリエンタルモーター
小型ACモータ用 平行軸 GN-Sギヤヘッド
5通常価格(税別):6,965円~