17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

ブラシレスモーター ドライバ単体 BLHシリーズ

未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ブラシレスモーター ドライバ単体 BLHシリーズ 外形図

製品仕様

型番出力(W)
BLH2D15-Kアナログ設定タイプ15
BLH2D30-K30
BLH2D50-K50
BLH2D15-KDデジタル設定タイプ15
BLH2D30-KD30
BLH2D50-KD50
BLH2D15-KRRS-485通信タイプ15
BLH2D30-KR30
BLH2D50-KR50

共通仕様

ブラシレスモーター ドライバ単体 BLHシリーズ 共通仕様

*1. トルク制限は、設定速度や電源電圧、モーターケーブル延長距離により、設定値と発生トルクの誤差が最大±20%程度(定格トルク、定格回転速度時)生じます。
*2. BLHシリーズは巻き下げ負荷運転のように、負荷側からモーター側が回されるような用途ではモーターの速度制御ができません。許容慣性の値を超える負荷を駆動した場合や、巻き下げ負荷運転では、保護機能がはたらきモーターを自然停止させます。

型番リスト

表示件数

出力詳細

(W)

詳細タイプ

最小発注数量
15
アナログ設定タイプ
1個
15
デジタル設定タイプ
1個
15
RS-485通信タイプ
1個
30
アナログ設定タイプ
1個
30
デジタル設定タイプ
1個
30
RS-485通信タイプ
1個
50
アナログ設定タイプ
1個
50
デジタル設定タイプ
1個
50
RS-485通信タイプ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,954
( 13,149 )
9日目
14,118
( 15,530 )
9日目
15,816
( 17,398 )
9日目
11,499
( 12,649 )
9日目
14,822
( 16,304 )
9日目
16,679
( 18,347 )
9日目
12,853
( 14,138 )
9日目
15,287
( 16,816 )
9日目
18,014
( 19,815 )
9日目

詳細情報

基本情報

【ブランド】オリエンタルモーター
【電源電圧】
・DC24V
小型・薄型の、モーターとドライバに性能・機能が充実
・広い速度範囲、静音性などのブラシレスモーターならではの性能に加えて、設定のしやすさ、リアルタイムモニタ、トルク制限など、使いやすい機能を搭載しました
【特長】
・ 回転速度範囲 80~3000r/min
・速度設定数最大8点
・静音性アップ 従来比約13dB低減
・トルク制限、減速停止が可能
・パソコンや上位システムから運転データが設定可能
・運転状態をリアルタイムモニタ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブラシレスモーター ドライバ単体 BLHシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブラシレスモーター ドライバ単体 BLHシリーズ
ブラシレスモーター ドライバ単体 BLE2シリーズ
ブラシレスモーター BXIIシリーズ モーター単体
ブラシレスモーター BMUシリーズ
ブラシレスモータ IRシリーズ
DCブラシレスモータ&ドライバセット CBA-30シリーズ
メーカーオリエンタルモーターオリエンタルモーターオリエンタルモーターオリエンタルモーターマブチモーターシナノケンシ
通常価格11,499-22,443 -30,710 -16,701 -105,67920,704 -
通常出荷日9日目9日目9日目〜在庫品1日目〜11日目3日目〜
種類ドライバ単体ドライバ単体モータ単体ドライバ単体セット品セット品
電源電圧DC24V-----
よく一緒に購入される商品

ブラシレスモータカテゴリの売れ筋ランキング