メカニカル部品技術窓口
【ブランド】オリエンタルモーター【電源電圧】・単相100-120V・三相200-240V・単相200-...
詳細を確認
BLE2D30-A/BLE2D30-C/BLE2D60-A/BLE2D60-C/BLE2D120-A/BLE2D120-C/BLE2D200-C/BLE2D300-C/BLE2D400-S
電磁ブレーキ付モーター用ドライバ

BLE2D120-AM/BLE2D120-CM/BLE2D200-CM
| 型番 | 出力(W) | 電源電圧 | 備考 |
|---|---|---|---|
| BLE2D30-A | 30 | 単相100-120V | - |
| BLE2D30-C | 単相、三相200-240V | - | |
| BLE2D60-A | 60 | 単相100-120V | - |
| BLE2D60-C | 単相、三相200-240V | - | |
| BLE2D120-A | 120 | 単相100-120V | - |
| BLE2D120-C | 単相、三相200-240V | - | |
| BLE2D200-C | 200 | 単相、三相200-240V | - |
| BLE2D300-C | 300 | 単相、三相200-240V | - |
| BLE2D400-S | 400 | 三相200-240V | - |
| BLE2D120-AM | 120 | 単相100-120V | 電磁ブレーキ付モーター用 |
| BLE2D120-CM | 単相、三相200-240V | ||
| BLE2D200-CM | 200 | 単相、三相200-240V |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
23,243円 ( 25,567円 ) | 9日目 |
22,443円 ( 24,687円 ) | 9日目 |
22,663円 ( 24,929円 ) | 9日目 |
25,094円 ( 27,603円 ) | 9日目 |
24,124円 ( 26,536円 ) | 9日目 |
27,191円 ( 29,910円 ) | 9日目 |
25,529円 ( 28,082円 ) | 9日目 |
28,124円 ( 30,936円 ) | 9日目 |
27,723円 ( 30,495円 ) | 9日目 |
31,194円 ( 34,313円 ) | 9日目 |
32,256円 ( 35,482円 ) | 9日目 |
30,085円 ( 33,094円 ) | 9日目 |
【ブランド】オリエンタルモーター
【電源電圧】
・単相100-120V
・三相200-240V
・単相200-240/三相200-240V
BLE2シリーズに電磁ブレーキ付や防塵・防水仕様のモーターのほか各種ラインアップを取り揃えました。より一層、幅広い用途でお使いいただけます。
【特長】
・ 速度制御範囲 80~4000r/min
・速度変動率 ±0.2% (デジタル設定時)
・トルク制限が可能
・多段速運転 最大16速
・停止時に出力軸を保持(定格トルクの50%まで)
・保護等級IP66(モーター部のみ)
・ステンレスシャフトによる高い防錆・耐食性
・装置の立ち上げやトラブル回避に役立つモニタ・テスト機能
・ドライバ本体でデジタル設定・操作
・小型・薄型ドライバで密着取付が可能
・パソコンや外部の信号で速度設定が可能
・引き出し方向を選べるケーブル
・ダイレクト接続でモーター・ドライバ間 最大20m
・ラインアップ 30W~400W
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オリエンタルモーター
ブラシレスモーター BMUシリーズ
0通常価格(税別):16,701円~

オリエンタルモーター
ブラシレスモーター BLMシリーズ
0通常価格(税別):12,320円~

シナノケンシ
DCブラシレスモータ&ドライバセット CBA-30シリーズ
0通常価格(税別):20,704円~

オリエンタルモーター
ブラシレスモーター BXIIシリーズ モーター単体
5通常価格(税別):30,710円~

オリエンタルモーター
ブラシレスモーター BLHシリーズ DC電源用
3通常価格(税別):15,065円~

ミスミ
モータ内蔵コンベヤ用DCブラシレスモータ
0
オリエンタルモーター
インダクションモーター Kシリーズ用 平行軸ギヤヘッド
4.4通常価格(税別):6,003円~

三菱電機
MELSERVO-J4シリーズ用 バッテリ関連部品
5通常価格(税別):3,017円~

オリエンタルモーター
ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ
5通常価格(税別):9,026円~