17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ネットワークコンバータ

ネットワークコンバータ
通常単価(税別)
29,01132,462
税込単価
31,91235,708
通常出荷日:9日目~40日目

【特長】・省配線、省スペースが可能・複数軸の接続が可能。・市販のLANケーブル(ストレート結線)でも接...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

ネットワークコンパータは、上位通信プロトコルからオリエンタルモーター独自のRS-485通信プロトコルヘの変換器です。ネットワークコンバータを使用し、上位通信環境下でオリエンタルモーターのRS-485通信対応製品を制御することができます。

種類

型番ネットワーク種類
NETC01-CCCC-Link Ver.1.1対応
NETC02-CCCC-Link Ver.2対応
NETC01-M2MECHATROLINK-II対応
NETC01-M3MECHATROLINK-III対応
NETC01-ECTEtherCAT対応

●製品には、次のものが含まれています。
ネットワークコンパータ、RS-485通信用ケーブル、電源コネクタ、取扱説明書、CC-Link通信コネクタ(NETC01-CC、NETC02-CCのみ)

商品特長詳細

●RS-485通信対応製品との接続は、付属ケーブル1本で配線処理が完了します。
市販のLANケーブル(ストレート結線)でも接続できます。
ネットワークコンバータ 特長

●RS-485通信対応製品を複数軸接続できます。

  • CC-Link Ver.1.1対応:最大12軸
  • CC-Link Ver.2対応:最大16軸
  • MECHATROLINK-II対応:最大16軸
  • MECHATROLINK-Ⅲ対応:霰大16軸
  • EtherCAT対応:最大16軸

●各種パラメータの設定方法
ネットワークコンバータの設定は、データ設定器OPX-2A(別売)またはデータ設定ソフトMEXE02でおこなえます。データ設定器OPX-2A、データ設定ソフトMEXE02は、スレーブとの通信にかかる時間のモニタなどにも使用できます。

ご注意

  • NETC01-M2とNETC01-M3の設定には、データ設定器OPX-2Aまたはデータ設定ソフトMEXE02が必要です。
ネットワークコンバータ 特長2

型番リスト

表示件数

上位ネットワーク種類

最小発注数量
EtherCAT
1個
MECHATROLINK-II
1個
MECHATROLINK-III
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,462
( 35,708 )
9日目
29,011
( 31,912 )
40日目
32,462
( 35,708 )
40日目

詳細情報

基本情報

【特長】・省配線、省スペースが可能・複数軸の接続が可能。・市販のLANケーブル(ストレート結線)でも接続できます。

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ネットワークコンバータのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネットワークコンバータ
1ポート RS-422/485 USB-シリアルコンバータ
10Gメディアコンバータ
産業用光メディアコンバータ
イーサネット/シリアルコンバータ DIFC-ERS2F
⾼機能⾼速型GPIB通信 マイクロコンバータ
メーカーオリエンタルモーターミスミPlanet Technologyダイヤトレンドダイヤトレンドコンテック(PC関連)
通常価格29,011-12,00025,280 -29,950 -34,75061,200
通常出荷日9日目〜在庫品1日目2日目2日目2日目8日目
主従極数1:N1:11:11:11:N1:1
代表規格CECECECECECE
寸法 縦(mm)104.718-103.815062
寸法 横(mm)3536-263064
寸法 奥行き(mm)7065-78.810424

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

データコンバータカテゴリの売れ筋ランキング